Wymagania dla rozwiązania bateryjnego innego producenta
W przypadku interfejsu baterii zalecane są skrzynki wyłączników baterii firmy Schneider Electric. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
Wymagania dla wyłącznika baterii innej firmy
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Wszystkie wybrane wyłączniki baterii muszą
być wyposażone w funkcję natychmiastowego wyzwalacza
wraz z cewką wyzwalającą niskiego napięcia
lub cewką wyzwalacza zwarciowego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wymagania projektowe wyzwalacza baterii
| Napięcie znamionowe DC wyłącznika baterii > Normalne napięcie baterii | Normalne napięcie w konfiguracji baterii jest zdefiniowane jako najwyższe nominalne napięcie baterii. Może to być równoważne napięciu zadanemu, które można zdefiniować jako liczbę bloków bateryjnych x liczba ogniw x napięcie zadane ogniwa. |
| Znamionowy prąd DC wyłącznika baterii > Znamionowy prąd rozładowania baterii | Prąd jest kontrolowany przez zasilacz UPS i musi zawierać maksymalny prąd rozładowania. Zwykle będzie to prąd pod koniec rozładowania (napięcie DC pracy minimalnej, w warunkach przeciążenia lub kombinacja powyższych). |
| Zaciski DC | Wymagane są dwa zaciski do kabli DC. |
| Przełączniki AUX do monitorowania | Na każdym wyłączniku baterii należy zainstalować i podłączyć do zasilacza UPS jeden przełącznik AUX. Zasilacz UPS może monitorować do dwóch wyłączników baterii. |
| Zdolność wyłączana zwarcia | Zdolność wyłączania zwarcia musi być większa niż prąd zwarcia DC (największej) konfiguracji baterii. |
| Minimalny prąd wyzwalający | Minimalne natężenie zwarcia wymagane do wyzwolenia wyłącznika baterii musi być zgodne z (najmniejszą) konfiguracją baterii, aby wyzwolić wyłącznik w przypadku zwarcia, aż do końca jego żywotności. |
NIEBEZPIECZEŃSTWO