990-91111L-037

安装套件概述

安装套件 0M-100883

部件 使用范围 件数
弹簧垫圈
HUA12053
连接电源线 40

安装套件 0M-100917

部件 使用范围 件数
M8 螺母及垫圈
803–8007
TN-C/480 V 直接接地系统的 UPS 准备 2
接地铜排
880–99117
1

安装套件 0M-88357

部件 使用范围 件数
USB 线缆
960-0598
连接 Modbus 线缆 1
150Ω 电阻
110-0151-Z
10
接线端子连接器
730-0532
2

安装套件 0J-0M-1160

部件 使用范围 件数
温度传感器
0M-1160
有关第三方电池解决方案的信息,请参见从开关设备和第三方辅助产品连接信号线
请参见特定电池解决方案的安装手册,获取有关如何安装和连接温度传感器的信息。
1

可选的抗震套件 GVSOPT002

部件 使用范围 件数
M8 x 20 mm 螺栓及垫圈 安装抗震固定支架(可选)最终安装 12
背面固定件
870-97772
1
背面固定支架
870-31131
1
正面固定支架
870-31132
1
背面连接板
870-31554
用于产品相邻的系统安装。相邻产品按安装手册中的说明进行安装。 1

可选的 NEMA 双孔套件 GVSOPT005

部件 使用范围 件数
NEMA 双孔板(输出、DC+、N) 将电源线连接到 NEMA 双孔板 7
NEMA 双孔板(输入、旁路、DC-) 8
M8 螺母及垫圈 30
弹簧垫圈 30
M8x24 mm 平垫圈 60

可选套件 GVSOPT030

仅适用于带相邻模块电池柜的系统。遵照模块电池柜安装手册操作。

部件 使用范围 件数
连接夹
870-32370
用于互连。 3
M6 x 16 mm 螺钉及垫圈
803-0686A
3
M6 螺母及垫圈
3360687
3
M8 x 25 mm 螺栓及垫圈
803-8595A
用于电源线连接。 9
M8 螺母及垫圈
803-8007
9
PE 线缆 0W13065(用于模块电池柜 1) 用于模块电池柜 1 的电源线连接。 1
DC 线缆 0W13071(用于模块电池柜 1) 1
DC 线缆 0W13066(用于模块电池柜 2) 仅用于模块电池柜 2、3 和 4(UPS 额定功率大于 50 kW)的电源线连接。
如果 UPS 额定功率不超过 50 kW,使用提供的 DC 线缆。
1
DC 线缆 0W13068(用于模块电池柜 3) 1
DC 线缆 0W13067(用于模块电池柜 4) 1
信号线 0W13070 用于模块电池柜 1 的信号线连接。 1
信号线 0W13069 1
线缆扎带
820-0176A
用于电源线固定。 18
线缆扎带
820-0020
30
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.