990-91111G-018

設置キットの概要

設置キット0M-100883

部品 用途 ユニット数
スプリングワッシャ
HUA12053
電源ケーブルの接続 40

設置キット0M-100917

部品 用途 ユニット数
ワッシャ付きM8ナット
803–8007
TN-C/480 V直接接地システムのためのUPSの準備 2
ボンディングバスバー
880–99117
1

設置キット0M-88357

部品 用途 ユニット数
USBケーブル
960-0598
Modbusケーブルの接続 1
150オームの抵抗器
110-0151-Z
10
端子コネクタ
730-0532
2

設置キット0J-0M-1160

部品 用途 ユニット数
温度センサー
0M-1160
サードパーティ製バッテリーのソリューションについては、を参照してください()。
温度センサーの取り付けおよび接続方法については、該当するバッテリーソリューションの設置マニュアルを参照してください。
1

オプションの耐震キットGVSOPT002

部品 用途 ユニット数
ワッシャ付きM8 x 20 mmボルト 耐震アンカーの取り付け(オプション)および最終設置 12
背面固定用金具
870-97772
1
背面固定用金具
870-31131
1
前面固定用金具
870-31132
1
背面接続プレート
870-31554
隣接製品との設置に使用します。隣接製品の設置マニュアルの手順に従ってください。 1

オプションのNEMA2穴開きキットGVSOPT005

部品 用途 ユニット数
NEMA 2穴プレート(出力、DC+、N) NEMA 2穴プレートを使用した電源ケーブルの接続 7
NEMA 2穴プレート(入力、バイパス、DC-) 8
ワッシャ付きM8ナット 30
スプリングワッシャ 30
M8x24 mmフラットワッシャー 60

オプションキットGVSOPT030

隣接するモジュール式バッテリーキャビネットを設置する場合を想定しています。モジュール式バッテリーキャビネットの設置マニュアルを参照してください。

部品 用途 ユニット数
相互接続クランプ
870-32370
相互接続用。 3
ワッシャ付きM6 x 16 mmネジ
803-0686A
3
ワッシャ付きM6ナット
3360687
3
ワッシャ付きM8 x 25 mmボルト
803-8595A
電源ケーブルの接続用。 9
ワッシャ付きM8ナット
803-8007
9
PEケーブル0W13065(モジュール式バッテリーキャビネット1用) モジュール式バッテリーキャビネット1の電源ケーブルの接続用。 1
DCケーブル0W13071(モジュール式バッテリーキャビネット1用) 1
DCケーブル0W13066(モジュール式バッテリーキャビネット2用) 定格50 kWを超えるUPSのモジュール式バッテリーキャビネット2、3、4の電源ケーブルの接続用。
最大定格50 kWのUPSには付属のDCケーブルを使用してください。
1
DCケーブル0W13068(モジュール式バッテリーキャビネット3用) 1
DCケーブル0W13067(モジュール式バッテリーキャビネット4用) 1
信号線0W13070 モジュール式バッテリーキャビネット1の信号ケーブルの接続用。 1
信号線0W13069 1
ケーブルタイ
820-0176A
電源ケーブルの固定用。 18
ケーブルタイ
820-0020
30
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?