990-91111G-025

Podłączenie kabli sygnałowych

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od innych kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Podłącz kable sygnałowe Class 2/SELV z układu EPO (PPOŻ) budynku do płyty 640–4864 zacisku J6600 w zasilaczu UPS według jednej z poniższych opcji.

    Obwód EPO jest wliczany do klasy Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do bloku zaciskowego EPO bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem klasy Class 2/SELV.

    Konfiguracje EPO (PPOŻ) 640–4864 zacisk J6600, 1–9)

    Wejście EPO obsługuje 24 VDC.

    UWAGA: Domyślnym ustawieniem aktywacji EPO jest wyłączenie falownika.

    Jeśli chcesz, by aktywacja EPO (PPOŻ) przełączała zamiast tego zasilacz UPS w tryb wymuszonego obejścia statycznego, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

  2. Podłącz kable sygnałowe klasy innej, niż Class 2/SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4864 w zasilaczu UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
  3. Podłącz kable sygnałowe klasy Class 2/SELV do styków wejściowych i przekaźników wyjściowych na płycie 640-4864 w zasilaczu UPS.

    Nie należy podłączać żadnego obwodu do styków bez potwierdzenia, że obwód jest obwodem Class 2/SELV.

    Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA. Wszystkie podłączone obwody muszą mieć to samo napięcie odniesienia 0 V.

    Nazwa Opis Położenie
    IN _1 (Styki wejściowe 1) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 1–2
    IN _2 (Styki wejściowe 2) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 3–4
    IN _3 (Styki wejściowe 3) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 5–6
    IN _4 (Styki wejściowe 4) Konfigurowalny styk wejściowy 640-4864 zacisk J6616, 7–8

    Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami o maksymalnym natężeniu.

    Nazwa Opis Położenie
    OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 1–3
    OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 4–6
    OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 7–9
    OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe 640–4864 zacisk J6617, 10–12
  4. Podłącz kable sygnałowe klasy innej, niż non-Class 2/non-SELV z produktów pomocniczych do płyty 640-4843 w zasilaczu UPS. Postępuj zgodnie z instrukcjami produktów pomocniczych.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?