990-91260E-031

Översikt över medföljande installationssatser

Installation Kit 0M-88357

Del Använd i Antal enheter
USB-kabel
960-0598
Anslut modbus-kablarna. 1
Motstånd på 150 Ohm
110-0151-Z
10
Kontaktdon
730-0532
2

Valfritt jordskalvskit GVSOPT017

Del Använd i Antal enheter
M8 x 20 mm bult med bricka
803-8590
Installera seismisk sats (valfritt) och Slutinstallation. 10
Bakre fäste
870-97748
1
Främre skena i seismiskt kit
870-97749
1
Bakre skena i seismiskt kit
870-97750
1
Bakre anslutningsplatta
870-31554
1

Valfritt parallellset – GVSOPT006

Del Använd i Antal enheter
PBUS1-kabel 0W6268 Anslut PBUS-kablarna. 1
PBUS2-kabel 0W6267 1
Setet innehåller delar för användning med andra UPS-modeller som inte är relevanta för installationen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?