Vise informasjon om UPS-status
- Fra startskjermen velger du .
- Velg området du ønsker å se statusen for.
Velg mellom:
Inngang
Spenning (V) fase til nøytral*
Gjeldende inngangsspenning i volt (V) for fase-til-nøytral.
Strøm (A)
Gjeldende inngangsstrøm fra vekselstrømkilden per fase i ampere (A).
Toppstrømverdi RMS (A)
Maksimal strøm for de siste 30 dagene.
Tilsynelatende effekt (kVA)
Gjeldende tilsynelatende inngangseffekt for hver fase i kVA. Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere.
Aktiv effekt (kW)
Gjeldende aktiv inngangseffekt (eller reell effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
Effektfaktor
Forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
Spenning (V) fase-til-fase
Gjeldende inngangsspenning for fase-til-fase.
Samlet tilsynelatende effekt (kVA)
Gjeldende samlet tilsynelatende inngangseffekt (for alle tre faser) i kVA.
Samlet aktiv effekt (kW)
Gjeldende samlet aktiv inngangseffekt (for alle tre faser) i kVA.
Frekvens (Hz)
Gjeldende inngangsfrekvens i hertz (Hz).
Energi (kWh)
Totalt energiforbruk siden monteringstidspunktet eller siden tallet ble tilbakestilt.
Utgang
Spenning (V) fase til nøytral*
Utgangsspenning for fase-til-nøytral ved vekselretter i volt (V).
Strøm (A)
Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
Toppstrømverdi RMS (A)
Maksimal strøm for de siste 30 dagene.
Tilsynelatende effekt (kVA)
Gjeldende tilsynelatende utgangseffekt for hver fase i kVA. Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere.
Aktiv effekt (kW)
Gjeldende aktiv utgangseffekt (eller reell effekt) for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er den delen av strømflyten som, i gjennomsnitt over en fullstendig syklus i vekselstrømskurven, fører til nettooverføring av energi i én retning.
Effektfaktor
Gjeldende utgangseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
Amplitudefaktor for strøm
Gjeldende amplitudefaktor for utgang for hver fase. Utgangsspissfaktor er forholdet mellom toppverdien for utgangsstrømmen og RMS-verdien.
Strøm-THD (%)
THD (total harmonisk forvrenging) for hver fase, i prosent, for gjeldende utgangsstrøm.
Spenning (V) fase-til-fase
Utgangsspenning for fase-til-fase ved vekselretter i volt (V).
Samlet tilsynelatende effekt (kVA)
Gjeldende tilsynelatende utgangseffekt for hver fase i tusener volt-ampere (kVA). Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere.
Samlet aktiv effekt (kW)
Gjeldende total aktiv utgangseffekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
Last (%)
Prosenten av UPS-kapasiteten som for øyeblikket brukes i alle faser. Lastprosenten for høyeste faselast vises.
Nullpunktsstrøm (A)1
Gjeldende nullpunktsstrøm for utgang i ampere (A).
Frekvens (Hz)
Gjeldende utgangsfrekvens i hertz (Hz).
Status for vekselretter
Generell tilstand for vekselretter.
PFC-status
Generell tilstand for PFC.
Energi (kWh)
Total mengde energi som er forsynt siden monteringstidspunktet eller siden verdien ble tilbakestilt.
Bypass
Spenning (V) fase til nøytral*
Gjeldende bypass-spenning for fase-til-nøytral (V).
Strøm (A)
Gjeldende bypass-strøm for hver fase i ampere (A).
Toppstrømverdi RMS (A)
Maksimal strøm for de siste 30 dagene.
Tilsynelatende effekt (kVA)
Gjeldende tilsynelatende bypasseffekt for hver fase i kVA. Tilsynelatende effekt er produktet av RMS-volt (root mean square) og RMS-ampere.
Aktiv effekt (kW)
Gjeldende aktiv bypass-effekt for hver fase i kilowatt (kW). Aktiv effekt er tidsgjennomsnittet for det øyeblikkelige produktet av spenning og strøm.
Effektfaktor
Gjeldende bypasseffektfaktor for hver fase. Effektfaktor er forholdet mellom aktiv effekt og tilsynelatende effekt.
Spenning (V) fase-til-fase
Gjeldende bypass-spenning for fase-til-fase (V).
Samlet tilsynelatende effekt (kVA)
Gjeldende total tilsynelatende bypass-effekt (for alle tre faser) i tusener volt-ampere (kVA).
Samlet aktiv effekt (kW)
Gjeldende total aktiv bypass-effekt (for alle tre faser) i kilowatt (kW).
Frekvens (Hz)
Gjeldende bypassfrekvens i hertz (Hz).
Batteri
Spenning (V)
Gjeldende batterispenning.
Strøm (A)
Gjeldende batteristrøm i ampere (A).
En positiv strøm indikerer at batteriet lader, mens en negativ strøm indikerer at batteriet lades ut.
Effekt (kW)
Gjeldende likestrøm som trekkes fra batteriet, i kilowatt (kW).
Anslått ladenivå (%)
Gjeldende batterilading som en prosent av fullstendig ladekapasitet.
Anslått ladetid (t:mn)
Den anslåtte tiden, i minutter, før batteriene når et ladenivå på 100 %.
Gjenværende kjøretid (t:mn)
Tid i timer og minutter før batteriene når avstengingsnivået for lav spenning. Ladermodus
Laderens driftsmodus (Av, Vedlikehold, Forsterkning, Utjevning, Syklisk, Test).
Batteristatus
Generell batteritilstand.
Laderstatus
Generell ladertilstand.
Total batterikapasitet (Ah)
Total kapasitet tilgjengelig fra de tilgjengelige batteriene.
Batteritemperatur C°
Den høyeste batteritemperaturen fra de tilkoblede temperaturfølerne.
Temperatur
Temperatur
Omgivelsestemperatur i grader celsius eller fahrenheit for I/U-kabinettet og hvert strømkabinett.
System
Utgangsspenning
Utgangsspenning for fase-til-fase ved vekselretter i volt (V).
Utgangsstrøm
Gjeldende utgangsstrøm for hver fase i ampere (A).
Utgangsfrekvens
Gjeldende utgangsfrekvens i hertz (Hz).
Gjenværende kjøretid
Tid i timer og minutter før batteriene når avstengingsnivået for lav spenning.
Systemtid
Tiden på UPS-systemet.
UPS-driftsmodus
Driftsmodusen for gjeldende UPS.
Systemdriftsmodus
Driftsmodusen for hele UPS-systemet.
Utgangseffekt totalt
Tilsynelatende og aktiv utgangseffekt (eller reell effekt) for hver fase.
Utgangseffekt
Fase-til-fase tilsynelatende og aktiv utgangseffekt (eller reell effekt) for hver fase.
Orienteringsplan
Orienteringsplan
Orienteringsplanen viser gjeldende status for hoveddelene i UPS-systemet: strømkilder, konvertere, statisk bypassvitsj og brytere. Den viser også strømflyten gjennom systemet.
Detaljert visning
Detaljert visning
Den detaljerte visningen viser systemet med et statusikon på hvert enkelt strømkabinett og faktisk antall redundante strømkabinett. Den detaljerte visningen viser også tilsynelatende effekt og aktiv effekt per fase.

- Trykk på Hjem-knappen for å avslutte skjermene og gå tilbake til startskjermen.