Visa information om UPS-status
- Från startskärmen på skärmen välj .
- Välj det område för vilket du vill se statusen.
Välj mellan:
Ingång
Voltage (Spänning) (V) fas-till-neutral*
Den aktuella fas-till-neutrala ingångsspänningen i volt (V).
Current (Ström) (A)
Den aktuella ingångsströmmen per fas i ampere (A).
Peak RMS Current (Toppvärde RMS-ström) (A)
Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.
Apparent Power (Skenbar Effekt) (kVA)
Den aktuella skenbara ingångseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Active Power (Aktiv effekt) (kW)
Den aktuella aktiva ingångseffekten (eller verklig effekt) för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett kraftflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.
Power Factor (Effektfaktor)
Förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
Voltage (Spänning) (V) per fas
Den aktuella ingångsspänningen per fas.
Total Apparent Power (Total skenbar effekt) (kVA)
Den aktuella skenbara ingångseffekten (för alla tre faser) i kVA.
Total Active Power (Total aktiv effekt) (kW)
Den aktuella skenbara ingångseffekten (för alla tre faser) i kW.
Frequency (Frekvens) (Hz)
Den aktuella ingångsfrekvensen i hertz (Hz).
Energy (Energi) (kWh)
Den totala energiförbrukningen sedan installationen eller sedan numret återställdes.
Utgång
Voltage (Spänning) (V) fas-till-neutral*
Fas-till-neutral utgångsspänning ut från växelriktaren i volt (V).
Current (Ström) (A)
Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).
Peak RMS Current (Toppvärde RMS-ström) (A)
Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.
Apparent Power (Skenbar Effekt) (kVA)
Den aktuella skenbara utgångseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Active Power (Aktiv effekt) (kW)
Den aktuella aktiva utgångseffekten (eller verklig effekt) för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är den del av ett kraftflöde, enligt ett genomsnitt av en hel cykel i en AC-vågform, som resulterar i nettoöverföring av energi i en riktning.
Power Factor (Effektfaktor)
Den aktuella utgångseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
Current Crest Factor (Strömmens toppfaktor)
Det aktuella utgående toppfaktorn för varje fas. Utgående toppvärde är förhållandet mellan toppvärdet för utgående ström och RMS (kvadratiskt medelvärde).
Current THD (Strömmens THD) (%)
THD (total harmonisk distorsion) för varje fas, i procent, för aktuell utgångsström.
Voltage (Spänning) (V) per fas
Utgående spänning på växelriktaren per fas i volt (V).
Total Apparent Power (Total skenbar effekt) (kVA)
Den aktuella skenbara utgångseffekten (för varje fas i kilovoltampere (kVA). Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Total Active Power (Total aktiv effekt) (kW)
Den aktuella totala aktiva utgångseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
Load (Last) (%)
Procentandelen av UPS-kapaciteten som för närvarande används över alla faser. Lastprocenten för högsta fasbelastningen visas.
Neutral Current (Neutral ström) (A)1
Den aktuella neutrala utgångsströmmen i ampere (A).
Frequency (Frekvens) (Hz)
Den aktuella utgångsfrekvensen i hertz (Hz).
Inverter Status (Växelriktarstatus)
Växelriktarens status.
PFC Status (PFC-status)
PFC likriktarens status.
Energy (Energi) (kWh)
Den totala tillhandahållna energin sedan installationen eller sedan värdet återställdes.
Bypass
Voltage (Spänning) (V) fas-till-neutral*
Den aktuella fas-till-neutrala bypasspänningen i volt (V).
Current (Ström) (A)
Den aktuella bypasströmmen för varje fas i ampere (A).
Peak RMS Current (Toppvärde RMS-ström) (A)
Den maximala strömmen under de senaste 30 dagarna.
Apparent Power (Skenbar Effekt) (kVA)
Den aktuella skenbara bypasseffekten för varje fas i kVA. Skenbara effekten är produkten av RMS (kvadratiskt medelvärde) volt och RMS ampere.
Active Power (Aktiv effekt) (kW)
Den aktuella aktiva bypasseffekten för varje fas i kilowatt (kW). Aktiv effekt är tidsgenomsnittet för den momentana produkten av spänning och ström.
Power Factor (Effektfaktor)
Den aktuella bypasseffektfaktorn för varje fas. Effektfaktorn är förhållandet mellan den aktiva effekten och skenbara effekten.
Voltage (Spänning) (V) per fas
Den aktuella fas-till-fas bypasspänningen i volt (V).
Total Apparent Power (Total skenbar effekt) (kVA)
Den aktuella skenbara bypasseffekten (för alla tre faser) i kilovoltampere (kVA).
Total Active Power (Total aktiv effekt) (kW)
Den aktuella totala aktiva bypasseffekten (för alla tre faser) i kilowatt (kW).
Frequency (Frekvens) (Hz)
Den aktuella bypassfrekvensen i hertz (Hz).
Batteri
Voltage (Spänning) (V)
Aktuell batterispänning.
Current (Ström) (A)
Den aktuella batteriströmmen i ampere (A).
En positiv ström indikerar att batteriet laddas; en negativ ström indikerar att batteriet laddas ur.
Power (Effekt) (kW)
Den aktuella likströmmen som dras från batteriet, i kilowatt (kW).
Estimated Charge Level (Beräknad laddningsnivå) (%)
Den aktuella batteriladdningen, i procent av full laddningskapacitet.
Estimated Charge Time (Beräknad laddningstid) (tim:min)
Den uppskattade tiden, i minuter, tills batterierna når 100% laddning.
Runtime Remaining (Återstående drifttid) (tim:min)
Nuvarande batteritid i timmar och minuter. Charger Mode (Laddningsläge)
Laddarens driftsläge (Av, Underhållsladdning, Snabb, Utjämning, Cyklisk, Test).
Battery Status (Batteristatus)
Batteriets allmänna tillstånd.
Charger Status (Laddarens status)
Laddarens allmänna tillstånd.
Total Battery Capacity (Total batterikapacitet) (Ah)
Den totala kapaciteten som finns tillgänglig från de befintliga batterierna.
Battery Temperature (Batteritemperatur) C°
Den högsta batteritemperaturen från de anslutna temperaturgivarna.
Temperatur
Temperature (Temperatur)
Omgivningstemperatur i grader Celsius eller Fahrenheit för I / O-skåpet och varje powermodul skåp.
System
Output Voltage (Utgående spänning)
Utgående spänning på växelriktaren per fas i volt (V).
Output Current (Utgångsström)
Den aktuella utgångsströmmen för varje fas i ampere (A).
Output Frequency (Utgående frekvens)
Den aktuella utgångsfrekvensen i hertz (Hz).
Runtime Remaining (Återstående drifttid)
Nuvarande batteritid i timmar och minuter.
System Time (Systemtid)
UPS-systemets tid.
UPS Operation Mode (UPS:s driftläge)
Driftläget för UPS-enheten i drift.
System Operation Mode (Systemdriftläge)
Driftläget för hela UPS-systemet.
Total Output Power (Total uteffekt)
Den skenbara och aktiva effekten (eller verklig effekt) för varje fas i kilowatt.
Output Power (Utgående effekt)
Den skenbara och aktiva effekten (eller verklig effekt) som matas ut för varje fas, fas-till-fas.
Mimic-diagram
Mimic-diagram
Mimic-diagrammet visar aktuell status för UPS-systemets huvudkomponenter: strömkällor, omvandlare, statisk bypassomkopplare och frånkopplingsenheter, och det visar strömflödet genom UPS-systemet.
Detaljerad vy
Detaljerad vy
Den detaljerade vyn visar systemet med en statusikon på varje single strömskåp och det faktiska antalet redundanta strömskåp. Den detaljerade vyn visar också den skenbara effekten och den aktiva effekten per fas.

- Tryck på hemknappen för att gå ur skärmbilderna och återvända till hemskärmen.