Autonomietijd kalibreren
Deze functie wordt gebruikt om de geschatte, resterende autonomietijd van de batterij te kalibreren. Bij deze test schakelt de UPS over op batterijbedrijf en worden de batterijen ontladen tot het lage DC-waarschuwingsniveau. Op basis van de verstreken tijd en gegevens over de belasting kan de batterijcapaciteit worden berekend en de geschatte autonomietijd worden gekalibreerd.
Schneider Electric raadt aan de autonomie van batterijen te kalibreren bij de inbedrijfstelling, wanneer batterijen worden vervangen of wanneer de batterijbehuizingen worden gewijzigd.
LET OP |
---|
risico op beschadiging van apparatuur
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Vereisten:
-
De batterijen moeten 100% opgeladen zijn.
-
Het belastingspercentage moet ten minste 10% zijn en mag tijdens de test niet meer dan 20% veranderen.
-
De bypassvoeding moet beschikbaar zijn.
-
De bedrijfsmodus moet normaal bedrijf, eConversion of ECO-modus zijn.
-
De systeembedrijfsmodus moet omvormerbedrijf, eConversion of ECO-modus zijn.
- Selecteer op het beginscherm van het display .
- Tik op de knop Kalibratie van de autonomietijd
starten.OPMERKING: Als u de kalibratie van de autonomietijd handmatig wilt stoppen, tikt u op de knop Kalibratie van de autonomietijd afbreken.