EIO0000004349_01

Teilenummern

Teilenummernliste

Serie Typenname Teilenummer
Harmony FP6 HMIFP6600TMD HMIFP6600TMD
HMIFP6700TMD HMIFP6700TMD
HMIFP6500WCD HMIFP6500WCD
HMIFP6600WCD HMIFP6600WCD
HMIFP6700WCD HMIFP6700WCD
HMIFP6800WCD HMIFP6800WCD
HMIFP6900WCD HMIFP6900WCD
HINWEIS: Auf alle Teilenummern kann ein Buchstabe oder eine Zahl folgen.

Teilenummer-Konfiguration

Nachfolgend wird die Konfiguration von Typennummern beschrieben.

Ziffernposition
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H M I (Modell) (Serie) (Anzeigengröße) (Typ)
  FP 6 5: 10"
6: 12"
7: 15"
8: 19"
9: 22"
00: Standard
10 11 12
(LCD) (Touch-Panel) (Stromversorgung)
T: 4:3 TFT
W: TFT breit
M: Analoges Mehrfach-Touch
C: Kapazitives Mehrfach-Touch
D: DC
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?