Zertifizierungen und Normen
Die nachfolgend aufgeführten Zertifizierungen und Standards enthalten
möglicherweise auch solche, die noch nicht erworben wurden. Bitte
überprüfen Sie die Produktkennzeichnung und die folgende URL hinsichtlich
des neuesten Erwerbsstatus.
www.se.com
Behördliche Zertifizierungen
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 und CSA C22.2 N°61010-2-201, für industrielle Steuerungsgeräte an normalen Orten
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 und CSA C22.2 N°213, für elektrische Geräte zur Nutzung in gefährdeten Bereichen der Klasse I, Bereich 2 Gefahrenbereiche (klassifiziert)
-
IECEx / ATEX zur Nutzung in Zone 2 Gas / Zone 22 Staub
-
DNV*1
*1 Das Modell 22 Zoll breit ist nicht DNV-zertifiziert.
Konformität mit folgenden Standards
Europa:
CE
-
Richtlinie 2014/30/EU (EMC)
UKCA
-
Verordnung SI 2016 Nr. 1101
-
Verordnung SI 2016 Nr. 1091
-
Verordnung SI 2016 Nr. 1107
Australia:
-
RCM
Korea:
-
KC
Gefährliche Substanzen
Dieses Produkt ist auf folgende Umweltverordnungen/-richtlinien ausgelegt (auch wenn das Produkt möglicherweise nicht direkt in den Geltungsbereich der Verordnung/Richtlinie fällt).
-
RoHS, Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU
-
RoHS China, Standard GB/T 26572
-
REACH-Verordnung EC 1907/2006
Entsorgung (WEEE)
Dieses Produkt enthält elektronische Platinen. Zur Entsorgung sind spezielle Maßnahmen erforderlich. Dieses Produkt enthält Zellen bzw. Speicherbatterien, die bei Entsorgen des Produkts zu entsorgen sind (Richtlinie 2012/19/EU).
Informationen zur Entnahme und Entsorgung von Zellen und Batterien dieses Produkts erhalten Sie unter Wartung. Diese Batterien enthalten keinen Gewichtsanteil von Schwermetallen über dem Grenzwert gemäß Europäischer Richtlinie 2006/66/EC.