Specifiche strutturali
HMIFP6●00TMD
|
Messa a terra |
Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali. (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato). |
|
|
Metodo di raffreddamento |
Circolazione naturale dell'aria |
|
|
Struttura*1 |
IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13 NOTA: Sul
pannello anteriore, se propriamente installato in un contenitore,
non utilizzando la porta USB del pannello anteriore.
|
|
|
Dimensioni esterne (L x A x P) |
HMIFP6600TM |
315 x 241 x 67,5 mm (12,4 x 9,49 x 2,66 in) |
| HMIFP6700TM |
397 x 296 x 67,5 mm (15,63 x 11,65 x 2,66 in) |
|
|
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2 *3 |
HMIFP6600TM |
301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in) |
| HMIFP6700TM |
383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in) |
|
|
Peso |
HMIFP6600TM |
3,6 kg (8,0 lb) o minore |
| HMIFP6700TM |
4,9 kg (10,8 lb) o minore |
|
*1 Il lato anteriore di questo prodotto, installato in un pannello pieno, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Anche se il grado di resistenza di questo prodotto è equivalente a questi standard, gli oli che non devono avere effetto su questo prodotto potrebbero danneggiare questo prodotto. Questo può succedere in zone dove sono presenti oli vaporizzati o dove oli da taglio a bassa viscosità possono aderire al pannello per lunghi periodi di tempo. Se la membrana di protezione anteriore o la copertura in vetro dell'apparato si distacca, queste condizioni possono condurre all'ingresso di olio nel prodotto e quindi sono consigliabili misure di protezione dedicate. Inoltre, se sono presenti oli non approvati, possono causare deformazioni o corrosione del coperchio del pannello frontale. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.
Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.
*2 Per le tolleranze dimensionali, ogni +1/-0 mm (+0,04/-0 in) e R in angolo sono inferiori a R3 (R0,12 in).
*3 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell'intervallo consigliato dalle Dimensioni del cutout del pannello, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.
HMIFP6●00WCD
|
Messa a terra |
Messa a terra funzionale: Resistenza di messa a terra di 100 Ω o minore, cavo di sezione 2 mm2 (AWG 14) o maggiore o conforme alle normative locali. (SG e FG sono collegati all'interno dell'apparato). |
|
|
Metodo di raffreddamento |
Circolazione naturale dell'aria |
|
|
Struttura*1 |
IP66F, IP67F, UL 50/50E, Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno), Tipo 12, Tipo 13 NOTA: Sul pannello
anteriore, se propriamente installato in un contenitore.
|
|
|
Dimensioni esterne (L x A x P) |
HMIFP6500WC |
268,5 x 198,5 x 67,5 mm (10,57 x 7,81 x 2,66 in) |
| HMIFP6600WC |
308,5 x 230,5 x 67,5 mm (12,15 x 9,07 x 2,66 in) |
|
| HMIFP6700WC |
408 x 264 x 67,5 mm (16,06 x 10,39 x 2,66 in) |
|
| HMIFP6800WC |
463,6 x 293,6 x 69,5 mm (18,25 x 11,56 x 2,74 in) |
|
| HMIFP6900WC |
532,6 x 330,6 x 69,5 mm (20,97 x 13,02 x 2,74 in) |
|
|
Dimensioni del cutout del pannello (L x A)*2 *3 |
HMIFP6500WC |
255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in) |
| HMIFP6600WC |
295 x 217 mm (16,14 x 8,54 in) |
|
| HMIFP6700WC |
394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in) |
|
| HMIFP6800WC |
449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in) |
|
| HMIFP6900WC |
518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in) |
|
|
Peso |
HMIFP6500WC |
3,2 kg (7,1 lb) o minore |
| HMIFP6600WC |
3,9 kg (8,6 lb) o minore |
|
| HMIFP6700WC |
5,3 kg (11,9 lb) o minore |
|
| HMIFP6800WC |
6,3 kg (13,9 lb) o minore |
|
| HMIFP6900WC |
8,0 kg (17,7 lb) o minore |
|
*1 Il lato anteriore di questo prodotto, installato in un pannello pieno, è stato testato in condizioni equivalenti agli standard indicati nella specifica. Anche se il grado di resistenza di questo prodotto è equivalente a questi standard, gli oli che non devono avere effetto su questo prodotto potrebbero danneggiare questo prodotto. Questo può succedere in zone dove sono presenti oli vaporizzati o dove oli da taglio a bassa viscosità possono aderire al pannello per lunghi periodi di tempo. Se la membrana di protezione anteriore o la copertura in vetro dell'apparato si distacca, queste condizioni possono condurre all'ingresso di olio nel prodotto e quindi sono consigliabili misure di protezione dedicate. Inoltre, se sono presenti oli non approvati, possono causare deformazioni o corrosione del coperchio del pannello frontale. Perciò, prima di installare questo prodotto, verificare il tipo di condizioni ambientali di esercizio di questo prodotto.
Se la guarnizione di installazione viene usata per un lungo periodo di tempo o se questo prodotto e la sua guarnizione vengono rimossi dal pannello, non è possibile mantenere il livello originale di protezione. Per mantenere il livello originale di protezione, accertarsi di sostituire regolarmente la guarnizione di installazione.
*2 Per le tolleranze dimensionali, ogni +1/-0 mm (+0,04/-0 in) e R in angolo sono inferiori a R3 (R0,12 in).
*3 Anche se lo spessore della parete di installazione è compreso nell'intervallo consigliato dalle Dimensioni del cutout del pannello, a seconda del materiale della parete, della dimensione e della posizione di installazione del prodotto e di altri dispositivi, la parete di installazione potrebbe deformarsi. Per evitare la deformazione, la superficie di installazione potrebbe richiedere un rinforzo.
| AVVISO |
|---|
|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Non esporre il dispositivo
a luce solare diretta.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
CONSERVAZIONE E FUNZIONAMENTO NON RISPONDENTI ALLE
SPECIFICHE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
| AVVISO |
|---|
|
USURA DELLA GUARNIZIONE
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|