EIO0000004351_01

Specifiche dello schermo

HMIFP600TMD

  HMIFP6600TMD HMIFP6700TMD
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 12,1" 15"
Risoluzione 1.024 x 768 pixel (XGA)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 245,76 x 184,32 mm (9,68 x 7,26 in) 304,13 x 228,1 mm (11,97 x 8,98 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Rivolgersi al distributore locale.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione mediante pannello touch o con software)

HMIFP600WCD

  HMIFP6500WCD HMIFP6600WCD HMIFP6700WCD
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 10,1" 12,1" 15,6"
Risoluzione 1.280 x 800 pixel (WXGA) 1.366 x 768 pixel (FWXGA)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) 344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Rivolgersi al distributore locale.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione mediante pannello touch o con software)
  HMIFP6800WCD HMIFP6900WCD
Tipo di display LCD colori TFT
Dimensione del display 18,5" 21,5"
Risoluzione 1.920 x 1.080 pixel (FHD)
Area effettiva di visualizzazione (L x A) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in) 476,64 x 268,11 mm (18,77 x 10,56 in)
Colori del display 16 milioni di colori
Retroilluminazione LED bianco (Non sostituibile dall'utente. Rivolgersi al distributore locale.)
Vita utile retroilluminazione 50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)
Controllo luminosità 0...100 (regolazione mediante pannello touch o con software)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?