Specifiche dello schermo
|
HMIST6200 |
HMIST6400 |
HMIST6500 |
|
|---|---|---|---|
|
Tipo di display |
LCD colori TFT |
||
|
Dimensione del display |
4,3" wide |
7" wide |
10,1" wide |
|
Risoluzione |
480 x 272 pixel |
800 x 480 pixel (WVGA) |
1.024 x 600 pixel (WSVGA) |
|
Area effettiva di visualizzazione (L x A) |
95,04 x 53,86 mm (3,74 x 2,12 in) |
154,08 x 85,92 mm (6,07 x 3,38 in) |
222,72 x 125,28 mm (8,77 x 4,93 in) |
|
Colori del display |
16 milioni di colori Per i dettagli sui colori del display, vedere il manuale del proprio software di programmazione. |
||
|
Retroilluminazione |
LED bianco (Non sostituibile. Rivolgersi al servizio assistenza clienti.) |
||
|
Vita utile retroilluminazione |
50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 25%) |
||
|
Controllo luminosità |
16 livelli (regolazione con pannello touch o con software) |
||
|
HMIST6600 |
HMIST6700 |
|
|---|---|---|
|
Tipo di display |
LCD colori TFT |
|
|
Dimensione del display |
12,1" wide |
15,6" wide |
|
Risoluzione |
1.280 x 800 pixel (WXGA) |
1.366 x 768 pixel (FWXGA) |
|
Area effettiva di visualizzazione (L x A) |
261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in) |
344,23 x 193,54 mm (13,55 x 7,62 in) |
|
Colori del display |
16 milioni di colori Per i dettagli sui colori del display, vedere il manuale del proprio software di programmazione. |
|
|
Retroilluminazione |
LED bianco (Non sostituibile. Rivolgersi al servizio assistenza clienti.) |
|
|
Vita utile retroilluminazione |
50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 25%) |
|
|
Controllo luminosità |
16 livelli (regolazione con pannello touch o con software) |
|