Certificazioni e Standard
Le certificazioni
e gli standard elencati di seguito ne potrebbero contenere alcune
ancora non acquisite. Controllare il marchio del prodotto e il seguente
URL per gli ultimi aggiornamenti di acquisizione.
www.se.com/ww/en/download
Agenzie di certificazione
-
Underwriters Laboratories LLC., UL 61010-2-201 and CSA C22.2 No.61010-2-201, Industrial Control Equipment
-
Certificazione EAC (Russia, Bielorussia, Kazakhstan)
Standard di conformità
Europa:
CE/UKCA
-
Direttiva 2014/30/EU (EMC)
Australia, Nuova Zelanda:
-
RCM
Corea:
-
KC
Sostanze pericolose
Il prodotto è stato progettato per essere conforme alle normative ambientali seguenti, anche se questo prodotto potrebbe non rientrare direttamente nel campo di applicazione della normativa:
-
RoHS, Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
-
RoHS Cina, Standard GB/T 26572
-
REACH regulation EC 1907/2006
Fine vita (RAEE, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
L'apparato contiene schede elettroniche, che dovranno essere smaltite con le specifiche modalità di trattamento. L'apparato contiene celle e/o batterie che quando sono esaurite e al termine della vita utile dovranno essere raccolte e smaltite separatamente (Direttiva 2012/19/EU).
Per estrarre le celle e le batterie dal prodotto, far riferimento a Manutenzione. Queste batterie non contengono materiali pesanti aventi percentuale in peso superiore alla soglia specificata dalla Regolamento Europea sulle Batterie 2023/1542.