EIO0000004131.03

Elektrische Spezifikationen

Hinteres Modul

Nominale Eingangsspannung 24 Vdc
Grenzwerte für die Eingangsspannung 19,2...28,8 Vdc
Immunität gegen Spannungseinbrüche/Kurzzeitunterbrechungen 5 ms oder weniger (bei nominaler Eingangsspannung)
Stromaufnahme Max 6,8 W
Wenn keine Stromversorgung an externe Geräte erfolgt 3,5 W
Einschaltstrom 30 A oder weniger
Störfestigkeit Störspannung: 1.000 Vp-p
Impulsdauer: 1 μs
Anstiegszeit: 1 ns (per Störsimulator)
Durchschlagsfestigkeit 1.000 Vac für 1 Minute (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))
Isolationswiderstand 500 Vdc, 10 MΩ oder mehr (zwischen Stromversorgungsanschluss und Gehäuseerdeklemme (FG))

Display-Modul

Kenndaten HMISTM6200 HMISTM6400
Stromaufnahme Max 1,0 W 3,6 W
Wenn sich die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ausschaltet (Standby-Modus) 0,6 W 1,3 W
HINWEIS: Der Stromverbrauch für die kombinierte Einheit von hinterem Modul und Anzeigemodul entspricht der Summe der Stromverbäuche der beiden Module.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.