EIO0000004131.03

Abmessungen des Montageausschnitts

Erstellen Sie gemäß Ausschnittsabmessungen einen Montageausschnitt in der Platte.

A B C
22,5 mm (+0/-0,3 mm)
(0,88 in [+0/-0,01 in])
4,0 mm (+0/-0,2 mm)
(0,15 in [+0/-0,007 in])
30,0 mm (+0/-0,2 mm)
(1,18 in [+0/-0,007 in])

Empfohlener Bereich für die Montageplattenstärke:

Plattenmaterial Stärkebereich (D)
Stahl 1,5...6,0 mm (0,06... 0,23 in)
GFK-Kunststoff (mindestens GF30) 3,0...6,0 mm (0,12... 0,23 in)

Informationen zum Abstandshalter

Wenn die Plattenstärke nicht den Bedingungen für die Verwendung mit dem Produkt entspricht, kann ein optionaler Abstandshalter verwendet werden.

Produktnummer HMIZM6MP2 HMIZM6MP4
Größe Abstandshalter (B x H x T) 145 x 105 x 2 mm(5,71 x 4,13 x 0,08 in) 204 x 140 x 2 mm (8,03 x 5,51 x 0,08 in)
Material des Abstandshalters Edelstahl Edelstahl

Folgende Stärken und Materialien gelten für die zu verwendenden Platten:

Plattenmaterial HMISTM6200 HMISTM6400
Stahl 1...1,5 mm (0,04...0,06 in) 1...1,5 mm (0,04...0,06 in)
GFK-Kunststoff
(mindestens GF30)
1...3 mm (0,04...0,12 in) 2...3 mm (0,08...0,12 in)
anderer Kunststoff 1...3 mm (0,04...0,12 in) nicht möglich
  1. Anzeigemodul

  2. Schalttafel

  3. Montagemutter

  4. Anti-Rotations-T-Stück

  5. Abstandshalter

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.