EIO0000004130.03

Caractéristiques électriques

Module arrière

Tension d'entrée nominale 24 Vcc
Limites de tension d'entrée 19,2...28,8 Vcc
Immunité contre les chutes de tension et les coupures brèves 5 ms ou moins (à la tension d'entrée nominale)
Consommation d'énergie Max. 6,8 W
Lorsque les périphériques externes ne sont pas alimentés 3,5 W
Courant d'appel 30 A ou moins
Immunité au bruit Tension de bruit : 1 000 Vp-p
Durée de l'impulsion : 1 μs
Temps de montée : 1 ns (au moyen du simulateur de bruit)
Rigidité diélectrique 1 000 Vca pendant une minute (entre les bornes électrique et FG)
Résistance d'isolement 500 Vcc, 10 MΩ ou plus (entre les bornes électrique et FG)

Display Module

Caractéristiques HMISTM6200 HMISTM6400
Consommation d'énergie Max. 1,0 W 3,6 W
Lorsque l'écran éteint le rétroéclairage (mode veille) 0,6 W 1,3 W
NOTE: La consommation d'énergie de la combinaison du module arrière et du Display Module est égale à la somme de la consommation d'énergie des deux modules.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.