EIO0000004132.03

Dimensiones del corte del panel

Corte una abertura de montaje en el panel según las dimensiones de corte del mismo.

A B C
22,5 mm (+0/-0,3 mm)
(0,88 in [+0/-0,01 in])
4,0 mm (+0/-0,2 mm)
(0,15 in [+0/-0,007 in])
30,0 mm (+0/-0,2 mm)
(1,18 in [+0/-0,007 in])

Rango de espesores recomendado del panel:

Material del panel Rango de espesores (D)
Acero 1,5...6,0 mm (0,06...0,23 in)
Plástico reforzado con fibra de vidrio (mínimo GF30) 3,0...6,0 mm (0,12...0,23 in)

Acerca del espaciador

Si el espesor del panel no cumple las condiciones de uso del producto, se puede utilizar un espaciador opcional.

Número del producto HMIZM6MP2 HMIZM6MP4
Tamaño del espaciador (Ancho x Alto x Profundidad) 145 x 105 x 2 mm(5,71 x 4,13 x 0,08 in) 204 x 140 x 2 mm (8,03 x 5,51 x 0,08 in)
Material del espaciador Acero inoxidable Acero inoxidable

El espesor y material de los paneles con los que puede utilizar el espaciador son los siguientes:

Material del panel HMISTM6200 HMISTM6400
Acero 1...1,5 mm (0,04...0,06 in) 1...1,5 mm (0,04...0,06 in)
Plásticos reforzados con fibra de vidrio
(mínimo GF30)
1...3 mm (0,04...0,12 in) 2...3 mm (0,08...0,12 in)
Otro plástico 1...3 mm (0,04...0,12 in) Imposible
  1. Módulo de visualización

  2. Panel

  3. Tuerca de instalación

  4. Dispositivo antirotación en T

  5. Espaciador

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.