EIO0000004134.03

面板开孔尺寸

根据面板开孔尺寸,在面板上开出一个安装孔。

A B C
22.5 mm (+0/-0.3 mm)
(0.88 in [+0/-0.01 in])
4.0 mm (+0/-0.2 mm)
(0.15 in [+0/-0.007 in])
30.0 mm (+0/-0.2 mm)
(1.18 in [+0/-0.007 in])

面板厚度建议范围:

面板材料 厚度范围 (D)
钢板 1.5... 6.0 mm (0.06...0.23 in)
玻璃纤维增强塑料,(最低GF30) 3.0... 6.0 mm (0.12...0.23 in)

关于垫片

如果面板厚度不符合配合产品使用的条件,则可以使用可选的垫片。

产品编号 HMIZM6MP2 HMIZM6MP4
垫片尺寸 (W x H x D) 145 x 105 x 2 mm(5.71 x 4.13 x 0.08 in) 204 x 140 x 2 mm (8.03 x 5.51 x 0.08 in)
垫片材料 不锈钢 不锈钢

可使用垫片的面板厚度和材料如下。

面板材料 HMISTM6200 HMISTM6400
钢板 1...1.5 mm (0.04...0.06 in) 1...1.5 mm (0.04...0.06 in)
玻璃纤维增强塑料
(最低GF30)
1...3 mm (0.04...0.12 in) 2...3 mm (0.08...0.12 in)
其它塑料 1...3 mm (0.04...0.12 in) 不可能
  1. 显示模块

  2. 安装面板

  3. 安装螺母

  4. 防转三通

  5. 垫片

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.