EIO0000004133.03

Dimensioni del cutout del pannello

In base alle dimensioni del cutout del pannello, aprire il foro di montaggio sul pannello.

A B C
22,5 mm (+0/-0,3 mm)
(0,88 in [+0/-0,01 in])
4,0 mm (+0/-0,2 mm)
(0,15 in [+0/-0,007 in])
30,0 mm (+0/-0,2 mm)
(1,18 in [+0/-0,007 in])

Intervallo consigliato per lo spessore del pannello:

Materiale del pannello Intervallo di spessore (D)
Acciaio 1,5...6,0 mm (0,06...0,23 in)
Plastica rinforzata con fibra di vetro (minimo GF30) 3,0...6,0 mm (0,12...0,23 in)

Informazioni sul distanziatore

Se lo spessore del pannello non soddisfa le condizioni per utilizzare il prodotto, si potrà usare il distanziatore opzionale.

Numero prodotto HMIZM6MP2 HMIZM6MP4
Dimensioni distanziatore (L x A x P) 145 x 105 x 2 mm (5,71 x 4,13 x 0,08 in) 204 x 140 x 2 mm (8,03 x 5,51 x 0,08 in)
Materiale del distanziatore Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Lo spessore e il materiale dei pannelli da usare come distanziatore sono descritti di seguito.

Materiale del pannello HMISTM6200 HMISTM6400
Acciaio 1...1,5 mm (0,04...0,06 in) 1...1,5 mm (0,04...0,06 in)
Plastica rinforzata con fibra di vetro
(minimo GF30)
1...3 mm (0,04...0,12 in) 2...3 mm (0,08...0,12 in)
Altro tipo di plastica 1...3 mm (0,04...0,12 in) non realizzabile
  1. Display module

  2. Pannello

  3. Dado di installazione

  4. Dado a T anti-rotazione

  5. Distanziatore

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.