EIO0000004130.03

Dimensions de découpe du panneau

Selon les dimension de découpe du panneau, ouvrez un trou de montage dans le panneau.

A B C
22,5 mm (+0/-0,3 mm)
(0,88 in [+0/-0,01 in])
4,0 mm (+0/-0,2 mm)
(0,15 in [+0/-0,007 in])
30,0 mm (+0/-0,2 mm)
(1,18 in [+0/-0,007 in])

Plage d'épaisseurs de panneau recommandée :

Matériau du panneau Plage d'épaisseurs (D)
Acier 1,5...6,0 mm (0,06...0,23 in)
Plastiques renforcés fibre de verre (minimum GF30) 3,0...6,0 mm (0,12...0,23 in)

À propos de l'entretoise

Si l'épaisseur du panneau ne respecte pas les conditions d'utilisation du produit, vous pouvez utiliser une entretoise optionnelle.

Référence du produit HMIZM6MP2 HMIZM6MP4
Dimensions de l'entretoise (L x H x P) 145 x 105 x 2 mm (5,71 x 4,13 x 0,08 in) 204 x 140 x 2 mm (8,03 x 5,51 x 0,08 in)
Matériaux de l'entretoise Acier inoxydable Acier inoxydable

L'épaisseur et le matériau des panneuax que vous pouvez utiliser sont les suivants :

Matériau du panneau HMISTM6200 HMISTM6400
Acier 1...1,5 mm (0,04...0,06 in) 1...1,5 mm (0,04...0,06 in)
Plastiques renforcés fibre de verre
(minimum GF30)
1...3 mm (0,04...0,12 in) 2...3 mm (0,08...0,12 in)
Autres plastiques 1...3 mm (0,04...0,12 in) pas possible
  1. Display module

  2. Panneau

  3. Ecrou d'installation

  4. Té anti-rotation

  5. Entretoise

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.