Definition der 24-VDC-Spannungsversorgung
Isolierung der Leistungsklemmen
Isolieren Sie die I/O Smart Link-Leistungsklemmen von den Leistungsklemmen, die an die Modbus-Netzwerkleitung angeschlossen sind.
Beispiel: Die 0 V und 24 V einer an die IFM-Modbus-SL-Schnittstelle mit Referenz LV434000 angeschlossenen 24-VDC-Spannungsversorgung müssen von den 0 V- oder +24 V-Klemmen der 24-VDC-Spannungsversorgung des I/O Smart Link-Geräts isoliert sein.
I/O Smart Link-Leistungsaufnahme
|
Status |
Leistungsaufnahme |
|---|---|
|
Gerät im Leerlaufbetrieb |
10 mA |
|
Gerät im Lastbetrieb |
maximal 1,5 A |
Produkte der Acti 9-Reihe
Wenn an die Kanäle angeschlossene Produkte (Ti24-Schnittstellen) eines I/O Smart Link-Geräts der Acti 9-Reihe angehören, beträgt die maximale Leistungsaufnahme eines Kanals in Verbindung mit diesem Gerätestatus 16 mA.
Beispiel: Die Leistungsaufnahme eines I/O Smart Link-Geräts setzt sich wie folgt zusammen:
Leistungsaufnahme im Leerlaufbetrieb + Anzahl Kanäle x Max. Leistungsaufnahme pro Kanal = 10 mA + 11 x (16 mA) = 186 mA
Produkte, die über einen Kanal gesteuert werden können
Wenn an die Kanäle angeschlossene Produkte (Ti24-Schnittstellen) eines I/O Smart Link-Geräts einer anderen Reihe angehören, beträgt die maximale Leistungsaufnahme eines Gerätekanals 110 mA. Der Ausgang für jeden Kanal liefert 100 mA und die Eingänge können jeweils bis zu 5 mA aufnehmen.
Beispiel: Bei einer angenommenen Leistungsaufnahme von 110 mA pro Kanal wird die Leistungsaufnahme eines I/O Smart Link-Geräts wie folgt berechnet:
Leistungsaufnahme im Leerlaufbetrieb + Anzahl Ausgänge x Leistungsaufnahme pro Kanal = 10 mA + 11 x (110 mA) = 1,22 A
Auswahl der 24-VDC-Spannungsversorgung des I/O Smart Link
Befolgen Sie diese Empfehlungen bei der Auswahl der 24-VDC-Spannungsversorgung:
-
Installieren Sie die 24-VDC-Spannungsversorgung im Schaltschrank.
-
Verwenden Sie eine andere Spannungsversorgung als das 24-VDC-Netzteil des Modbus-Netzwerks, um die galvanische Trennung zwischen Modbus-Netzwerk (gemeinsam für mehrere Schaltschränke) und 24-VDC-E/A aufrechtzuerhalten.
-
Verwenden Sie eine Sicherheitskleinspannung (Safety Extra Low Voltage, SELV).
-
Stellen Sie sicher, dass die galvanische Trennung zwischen dem Eingang der Spannungsversorgung (AC-Spannung) und dem Ausgang der Spannungsversorgung (DC-Spannung) mindestens 4 kVAC bei 50 Hz beträgt.
-
Diese Versorgung kann zur Speisung anderer Produkte im Schaltschrank verwendet werden, vorausgesetzt, diese Produkte sind doppelt isoliert oder mit einer verstärkten Isolation versehen, um die Qualität der Sicherheitskleinspannung (SELV) der Versorgung zu gewährleisten.
Es wird empfohlen, dass die Spannungsversorgung der Kategorie OVC III entspricht.
Überspannungsschutz am 24-VDC-Eingang des I/O Smart Link-Geräts
Bei Überspannung am 24-VDC-Eingang der I/O Smart Link-Spannungsversorgung ist ein Sicherungsschutz vorhanden, um die Brandgefahr zu reduzieren.
| HINWEIS |
|---|
|
BRANDGEFAHR
Wenn die Sicherung des I/O Smart Link-Geräts durchgebrannt ist, das Gerät austauschen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|