Système de communication EcoStruxure
Gamme principale EcoStruxure
EcoStruxure est une architecture et une plateforme interopérable de Schneider Electric ouverte, plug-and-play et compatible IdO destinée aux foyers, bâtiments, centres de données, infrastructures et industries. L'innovation à tous les niveaux, des produits connectés au contrôle périphérique, en passant par les applications, les analyses et les services.Introduction
EcoStruxure I/O Smart Link permet de connecter des tableaux de distribution finaux à un système de supervision.
EcoStruxure I/O Smart Link peut être connecté aux équipements suivants :
-
Auxiliaires de signalisation iOF+SD24 et OF+SD24
-
Auxiliaires iACT24 et iATL24 pour contacteurs et relais à impulsions de la gamme Acti 9
-
Module de commande à distance Acti 9 RCA iC60 avec interface Ti24
-
Disjoncteur à commande intégrée Reflex iC60 avec interface Ti24
-
Câbles pré-assemblés
-
iEM2000T
compteur de sortie impulsionnelle
I/O Smart Link offre les avantages et les services d'une connexion automatique au réseau Modbus.
I/O Smart Link est un système ouvert :
-
I/O Smart Link peut être utilisé en tant que module distribué d'E/S standard
-
I/O Smart Link est équipé de onze voies 24 Vcc. Chaque voie est représentée par une interface Ti24 composée ainsi :
-
Deux bornes d’alimentation : 0 V et 24 Vcc
-
Deux entrées numériques 24 Vcc (I1 et I2)
-
Une sortie numérique 24 Vcc (Q)
-
-
Chaque interface Ti24 est compatible avec les connecteurs au standard Miniconnect Phoenix (à intervalle de 3,81 mm (0.15 in)) ou équivalents.
-
I/O Smart Link est compatible avec tout type de compteur (sortie impulsionnelle) conforme à la norme IEC 62053-21 (impulsion minimum de 30 ms) :
-
Le poids d'impulsion doit être configuré (écrit dans un registre Modbus).
-
-
I/O Smart Link est compatible avec tout type d'appareil équipé d'entrées et de sorties bas niveau (24 Vcc).
I/O Smart Link est simple à utiliser et ne nécessite aucune maintenance. Les câbles pré-assemblés du système réduisent la complexité et le temps de câblage en permettant une connexion sur tous les composants Acti 9 et produits compatibles 24 Vcc.
Organigramme du système de communication EcoStruxure
Intégration de I/O Smart Link dans les offres Schneider Electric
I/O Smart Link peut se connecter via une liaison RS 485 aux offres suivantes :
-
Automates
-
Système de gestion de bâtiments :
-
plate-forme EcoStruxure Building Operation, version V1.2 ou ultérieure
-
-
Superviseurs et interfaces homme-machine (IHM) :
-
Superviseur de distribution électrique EcoStruxure Power Monitoring Expert , ION-E, version V6.0 ou ultérieure
-
Contrôle et affichage d'interfaces Magelis
-
-
Contrôleurs dédiés à la gestion de l'énergie :
-
Passerelles et serveurs d'énergie : Smartlink SIB, Ecostruxure Panel Server
-
Pour les installations utilisant d'autres systèmes de communication (par exemple, LON, KNX, BACnet), la compatibilité est assurée au moyen de passerelles adaptées (par exemple, Modbus/KNX).