技术特性
环境特性
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
符合标准 |
|
|
|
认证 |
cULus、CE、EAC 和 FCC 标记 |
|
|
环境温度 |
储存 |
-40°C 到 +85°C(-40°F 到 +185 °F) |
|
工作 |
-25 °C 到 +70 °C(-13 °F 到 +158 °F) |
|
|
防护处理 |
ULV0,符合 IEC/EN 60068-2-30 |
|
|
污染 |
等级 3 |
|
机械特性
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
抗冲击性 |
符合 IEC 60068-2-27 15 g/11 ms,1/2 正弦 |
|
抗正弦振动 |
符合 IEC/EN 60068-2-6 |
电气特性
|
特性 |
值 |
|
|---|---|---|
|
电源 |
24 Vdc, -20%/+10% (19.2–26.4 Vdc) |
|
|
功耗 |
典型 |
20 °C (68 °F) 时为 24 Vdc,120 mA |
|
最大(含服务器) |
60 °C (140 °F) 时为 19.2 Vdc,140 mA |
|
物理特性
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
尺寸 |
72 x 105 x 71 毫米(2.83 x 4.13 x 2.79 英寸) |
|
安装 |
DIN滑轨 |
|
重量 |
187 克(0.41 磅) |
|
安装模块的保护等级 |
|
|
连接 |
螺旋型端子块 |
24 Vdc 电源特性
建议使用 UL 认证/UL 认可的限制电压/限制电流,或者最大 24 Vdc 和 3 A 的 2 级电源。
有关更多信息,请参阅 ULP 系统用户指南 。
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
电源类型 |
调节开关类型 |
|
额定功率 |
72 W |
|
输入电压 |
单相为 100–120 Vac |
|
相间为 200–500 Vac |
|
|
PFC 滤波器 |
符合 IEC 61000-3-2 |
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
电源输出电流 |
3 A |