0602IB1801ES-09

Características técnicas

Características ambientales

Característica

Valor

Conforme a los estándares

  • IACS E10

  • EN 61326-1

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • IEC 61000-6-2 Ed.2

Certificación

Marcas cULus, CE, EAC y FCC

Temperatura ambiente

Almacenamiento

De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F)

Funcionamiento

De -25 °C a +70 °C (de -13 °F a +158 °F)

Tratamiento de protección

ULV0, conforme a IEC/EN 60068-2-30

Contaminación

Nivel 3

Características mecánicas

Característica

Valor

Resistencia a choque

Conforme a IEC 60068-2-27

15 g/11 ms, 1/2 sinusoidal

Resistencia a las vibraciones sinusoidales

Conforme a IEC/EN 60068-2-6

Características eléctricas

Característica

Valor

Fuente de alimentación

24 V CC, -20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC)

Consumo

Típico

24 V CC, 120 mA a 20 °C (68 °F)

Máximo con el servidor

19,2 V CC, 140 mA a 60 °C (140 °F)

Características físicas

Característica

Valor

Dimensiones

72 × 105 × 71 mm (2,83 × 4,13 × 2,79 in)

Montaje

Riel DIN

Peso

187 g (0,41 lb)

Índice de protección del módulo instalado

  • En el panel frontal (montaje en caja): IP4x

  • Conectores: IP2x

  • Otras piezas: IP3x

Conexiones

Borneros de tipo tornillo

Características de la alimentación de 24 V CC

Se recomienda utilizar un suministro eléctrico de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida de UL/clasificada UL con 24 V CC y 3 A como máximo.

NOTA: Para la conexión de una alimentación de 24 V CC, utilice únicamente conductores de cobre.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del sistema ULP.

Característica

Valor

Tipo de alimentación

Tipo de interruptor regulado

Potencia nominal

72 W

Tensión de entrada

100-120 V CA para monofásico

200-500 V CA para fase a fase

Filtro PFC

Con IEC 61000-3-2

Tensión de salida

24 V CC

Corriente de salida de alimentación

3 A

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?