DOCA0105ES-09

Características del interruptor automático

Configuración del sistema

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x1FD8-0x1FD9

8153-8154

L

V

FLOAT32

208-1000

Tensión nominal

0x1FDA-0x1FDB

8155-8156

L

A

FLOAT32

100-8000

Intensidad nominal

0x1FDC

8157

Reservado

0x1FDD

8158

L

INT16U

0-1

Frecuencia nominal:

  • 0 = 50 Hz

  • 1 = 60 Hz

0x1FDE–0x1FE0

8159-8161

Reservado

0x1FE1

8162

L

INT16U

0-1

Número de polos:

  • 0 = 3 polos

  • 1 = 4 polos

0x1FE2

8163

L

INT16U

30-41

Tipo de sistema (consulta descripción detallada a continuación):

  • 30 = 4CT 3VT

  • 31 = 3CT 3VT

  • 40 = 3CT 4VT

  • 41 = 4CT 4VT

0x1FE3-0x1FE4

8164-8165

L

V

FLOAT32

1000-1250

Tensión primaria de VT

0x1FE5-0x1FE6

8166-8167

L

V

FLOAT32

100-690

Tensión secundaria de VT

0x1FE7-0x1FEA

8168-8171

L

DATETIME

-

Fecha y hora actual de la fuente.

Descripción detallada del tipo de sistema:

Si...

Entonces...

Resultado

El sistema es un interruptor automático de 3 polos con transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro

tipo de sistema = 30

  • Están disponibles las medidas de las tensiones entre fases.

  • No están disponibles las medidas de las tensiones entre fase y neutro.

  • Está disponible la medida de la corriente de neutro.

  • El método de 3 vatímetros no es posible.

El sistema es un interruptor automático de 3 polos sin transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro

tipo de sistema = 31

  • Están disponibles las medidas de las tensiones entre fases.

  • No están disponibles las medidas de las tensiones entre fase y neutro.

  • No está disponible la medida de la corriente de neutro.

  • El método de 3 vatímetros no es posible.

El sistema es un interruptor automático de 3 polos sin transformador externo de corriente de neutro y con toma externa de tensión de neutro

tipo de sistema = 40

  • Están disponibles las medidas de las tensiones entre fases.

  • Están disponibles las medidas de las tensiones entre fase y neutro.

  • No está disponible la medida de la corriente de neutro.

  • El método de 3 vatímetros es posible.

El sistema es un interruptor automático de 3 polos con transformador externo de corriente de neutro y toma externa de tensión de neutro, o si el tipo de sistema es un interruptor automático de 4 polos

tipo de sistema = 41

  • Están disponibles las medidas de las tensiones entre fases.

  • Están disponibles las medidas de las tensiones entre fase y neutro.

  • Está disponible la medida de la corriente de neutro.

  • El método de 3 vatímetros es posible.

Revisión de hardware

La revisión de hardware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2047-0x204C

8264-8269

L

OCTET STRING

Revisión de hardware

Tipo de protección

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

x204E0

8271

L

INT16U

Tipo de protección:

  • 12848 = LSo (protecciones contra sobrecorriente de largo retardo y de corto retardo [sin tiempo de espera])

  • 13104 = LI (protecciones contra sobrecorriente de largo retardo e instantánea)

  • 13616 = LSI (protecciones contra sobrecorriente de largo retardo, de corto retardo e instantánea)

  • 13872 = LSIG (protecciones contra sobrecorriente de largo retardo, de corto retardo e instantánea y de fallo de conexión a tierra)

  • 14128 = LSIV (protecciones contra sobrecorriente de largo retardo, de corto retardo e instantánea y de diferencial)

Tipo de aplicación

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x204F

8272

L

INT16U

1

Tipo de aplicación:

  • 1 = Distribución

Interruptor automático estándar

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2072

8307

L

INT16U

0-3

Estándar o mercado a los que está dirigido el dispositivo:

  • 0 = UL

  • 1 = IEC

  • 2 = ANSI

  • 3 = IEC/GB

Revisión de firmware

La revisión de firmware es una cadena ASCII con el formato XXX.YYY.ZZZ, donde:

  • XXX = versión principal (000-127)

  • YYY = versión secundaria (000-255)

  • ZZZ = número de revisión (000-255)

El carácter NULL termina el número de revisión.

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2094-0x2099

8341-8346

L

OCTET STRING

Revisión de firmware

Configuración de medida

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x20C9

8394

L

INT16U

Cálculo de la demanda de corriente:

  • 0 = Ventana deslizante de imagen térmica

0x20CA-0x20CB

8395–8396

L-EC

min

FLOAT32

Intervalo de tiempo de cálculo de la demanda de corriente

0x20CC

8397

Reservado

0x20CD

8398

L

INT16U

Cálculo de demanda de potencia:

  • 0 = Ventana deslizante de intervalo de tiempo

0x20CE-0x20CF

8399–8400

L-EC

min

FLOAT32

Intervalo de tiempo de cálculo de la demanda de potencia

0x20D0

8401

Reservado

0x20D1

8402

L-EC

INT16U

0-1

Sensor de tensión de neutro externa:

  • 0 = No disponible

  • 1 = Disponible

0x20D2

8403

L-EC

INT16U

0-1

Sensor de corriente de neutro externa:

  • 0 = No disponible

  • 1 = Disponible

0x20D3

8404

L-EC

INT16U

0, 2

Convención de signo de factor de potencia:

  • 0 = IEC

  • 2 = IEEE

0x20D4

8405

L-EC

INT16U

0-1

Señal de potencia:

  • 0 = Directo

  • 1 = Invertido

0x20D5

8406

Reservado

0x20D6

8407

L-EC

INT16U

0-1

Modo de acumulación de energía:

  • 0 = Absoluto

  • 1 = Con signo

0x20D7

8408

L

INT16U

0-1

Método de cálculo de potencia:

  • 0 = Vectorial

  • 1 = Aritmético

Identificación del aparato

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x20D9

8410

L

INT16U

Identificador interno del producto:

  • 17120 = MicroLogic X

  • 17124 = MicroLogic Xi

0x20DA-0x20E3

8411-8420

L

OCTET STRING

Nombre del proveedor: "Schneider Electric"

0x20E4-0x2123

8421-8484

L

OCTET STRING

URL del proveedor

0x2124-0x212D

8485-8492

L

OCTET STRING

Gama de productos: "MicroLogic"

0x212C-0x2132

8493-8500

L

OCTET STRING

Modelo del producto

0x2134–0x213B

8501-8508

L

OCTET STRING

Código de producto

0x213C-0x2148

8509-8521

L

OCTET STRING

Número de serie de la unidad de control MicroLogic

0x2149-0x2168

8522-8553

L-EC

OCTET STRING

Nombre de la aplicación de usuario

0x2169-0x2178

8554-8569

L

OCTET STRING

Capacidad principal del dispositivo

0x2179

8570

Reservado

0x217A–0x2181

8571-8578

L

OCTET STRING

Gama de productos: "MasterPact MTZ"

0x2182-0x2189

8579–8586

Reservado

0x218A-0x218D

8587–8590

L

OCTET STRING

Nivel de rendimiento:

  • "N1": nivel de cortocircuito estándar (42 kA)

  • "H1": nivel de cortocircuito elevado (66 kA)

  • "H2": nivel de cortocircuito muy elevado (100 kA) con discriminación muy alta (85 kA)

  • "H2V": nivel de cortocircuito muy elevado (100 kA) con discriminación muy alta (100 kA)

  • "H3": nivel de cortocircuito extremadamente elevado (150 kA)

  • "L1": nivel de cortocircuito extremadamente elevado (150 kA) con limitación de corriente fuerte y discriminación significativa (30 kA)

0x218E–0x219A

8591–8603

L

OCTET STRING

Número de serie del interruptor automático MasterPact MTZ

0x219B-0x21AA

8604-8619

L

OCTET STRING

Familia de dispositivos: "interruptor automático"

Estado de inhibición inalámbrica

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x887C

34941

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 34942:

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

0x887D

34942

L

INT16U

0

Estado de inhibición inalámbrica Bluetooth

  • 0 = Bluetooth no está inhibido

  • 1 = Bluetooth está inhibido

1–15

Reservado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.