DOCA0105ES-09

Datos de mantenimiento y diagnóstico

Desgaste de los contactos

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x5DC0-0x5DC1

24001-24002

L

FLOAT32

Contador del desgaste de los contactos:

  • 0 = los contactos son nuevos

  • 1 = los contactos están desgastados, los interruptores automáticos se deben cambiar

Perfil de carga

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x5DCE–0x5DCF

24015-24016

L

s

INT32U

Duración acumulada cuando la corriente era inferior al 49 % de la corriente nominal In

0x5DD0-0x5DD1

24017-24018

L

s

INT32U

Duración acumulada cuando la corriente era de entre el 50 % y el 79 % de la corriente nominal In

0x5DD2-0x5DD3

24019-24020

L

s

INT32U

Duración acumulada cuando la corriente era de entre el 80% y el 89% de la corriente nominal In

0x5DD4-0x5DD5

24021-24022

L

s

INT32U

Duración acumulada cuando la corriente era superior al 90 % de la corriente nominal In

Datos de mantenimiento

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Bit

Descripción

0x7E66-0x7E72

32359-32371

L

INT16U

Calidad de cada bit del registro 32384-32396:

  • 0 = No válido

  • 1 = Válido

0x7E73-0x7E76

32372-32375

L

INT16U

Motivo del disparo

0x7E77-0x7E7C

32376-32381

L

INT16U

Datos de protección

0x7E7D-0x7E7E

32382-32383

L

INT16U

Datos de validación de apertura/cierre

0x7E7F

32384

L

INT16U

0

Configuración de protección modificada por pantalla activada

1

Configuración de protección modificada por pantalla

2

Configuración de protección modificada por Bluetooth/USB/IFE

3

Comunicación perdida con el módulo EIFE/IFE

4

Comunicación perdida con el módulo IO1

5

Comunicación perdida con el módulo IO2

6

Discrepancia en la configuración entre IO y la unidad de control: configuración dual u orden de inhibición de cierre

7

Pérdida de comunicación con el módulo IFM

8-9

Reservado

10

Discrepancia en la configuración entre IO y la unidad de control: inhibición de protección opcional

11

Discrepancia en la configuración entre IO y la unidad de control: modo local/remoto

12-15

Reservado

80x7E0

32385

L

INT16U

0-2

Reservado

3

Modo de actualización del firmware de la unidad de control

4

Licencia módulo digital caduca en 30 días

5

Licencia módulo digital caduca en 20 días

6

Licencia módulo digital caduca en 10 días

7

Error de actualización del firmware de la unidad de control

8

Licencia de módulo digital instalada

9

Licencia de módulo digital desinstalada

10

Licencia de módulo digital caducada

11

Licencia de módulo digital rechazada

12-13

Reservado

14

Fecha y hora configuradas

15

Cambio activado de configuración de protección remota

81x7E0

32386

L

INT16U

0

Conexión en puerto USB

1

Comunicación Bluetooth activada

2

Comunicación PowerTag activada

3

Conexión en puerto Bluetooth

4-5

Reservado

6

Programar mantenimiento básico en el plazo de un mes

7

Programar mantenimiento estándar en el plazo de un mes

8

Programar mantenimiento del fabricante en el plazo de tres meses

9

Los ajustes de protección todavía tienen la configuración predeterminada de fábrica 6 meses después de la puesta en marcha

10

Vida útil restante de MicroLogic por debajo del umbral de alarma

11

La unidad de control MicroLogic ha alcanzado el máximo de la vida útil

12

Fallo de funcionamiento parcial de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS) interna

13

Fallo de funcionamiento importante parcial de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS) interna

14-15

Reservado

82x7E0

32387

L

INT16U

0

Unidad de control en modo de prueba

1

Prueba de inyección en curso

2

Prueba cancelada por el usuario

3

Prueba de ZSI en curso

4

La protección Ig está establecida en modo desactivado

5

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 1

6

Función Ig inhibida para pruebas

7

Sensor de corriente interna desconectado

8

Sensor de corriente externa del neutro desconectado

9

Sensor diferencial desconectado

10

Fallo de los sensores de suministro de corriente de alimentación (CPS) internos

11

Configuración de la protección restablecida a los valores de fábrica

12

La última modificación de la configuración de protección no se ha aplicado por completo

13

No se puede leer el conector del sensor

14

Reservado

15

Configuración de fábrica de la unidad de control no válida 1

83x7E0

32388

L

INT16U

0

Sustituya la batería interna

1

Comunicación NFC no válida 1

2

Comunicación NFC no válida 2

3

Comunicación NFC no válida 3

4

Batería interna no detectada

5

Fallo de funcionamiento de los sensores de la fuente de alimentación de corriente (CPS) interna. Tsd forzado a 0.

6

Pantalla o comunicación inalámbrica no válidas 1

7

Reservado

8

Pantalla o comunicación inalámbrica no válidas 3

9

Comunicación PowerTag no válida

10

Pérdida de comunicación Bluetooth

11

Reservado

12

Prueba de autodiagnóstico: firmware

13

Reservado

14

Restablecimiento de alarma de la unidad de control

15

Reservado

84x7E0

32389

L

INT16U

0

Prueba IΔn/Ig: sin disparo

1

Botón de prueba IΔn/Ig pulsado

2

Configuración de protección no accesible 1

3

Configuración de protección no accesible 2

4

Configuración de protección no accesible 3

5

Configuración de protección no accesible 4

6

Reservado

7

Comprobación automática de la unidad de control 1

8

Comprobación automática de la unidad de control 2

9

Comprobación automática de la unidad de control 3

10

Comprobación automática de la unidad de control 4

11

Comprobación automática de la unidad de control 5

12

Medición y protección opcional no válidas 1

13

Medición y protección opcional no válidas 2

14

Medición y protección opcional no válidas 3

15

Autoverificación de protección opcional no válida

85x7E0

32390

L

INT16U

0

Discrepancia crítica módulos hardware

1

Discrepancia crítica módulos firmware

2

Discrepancia no crítica módulos hardware

3

Discrepancia no crítica módulos firmware

4

Solucionar conflicto entre módulos

5

Discrepancia de firmware en la unidad de control

6

Discrepancia entre la pantalla y MicroLogic

7

Se ha perdido la tensión principal y el interruptor automático está cerrado

8

Comprobación automática no válida: disparo por derivación de MX2

9

MX2Disparo por derivación de no detectado

10

Presencia de una fuente de alimentación externa de 24 V

11

Se han borrado los eventos del registro de historial

12

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 2

13

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 3

14

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 4

15

Fallo grave de autoverificación de la unidad de control 5

86x7E0

32391

L

INT16U

0

El desgaste de los contactos es superior al 60 %. Compruebe los contactos.

1

El desgaste de los contactos es superior al 95 %. Planifique la sustitución.

2

Los contactos están completamente desgastados. Es necesario sustituir el CB.

3

La vida útil restante del interruptor automático está por debajo del umbral de alarma.

4

El interruptor automático ha alcanzado el número máximo de operaciones.

5

Comprobación automática no válida: disparo por derivación de MX1.

6

Disparo por derivación de MX1 no detectado.

7

Comprobación automática no válida: cierre por derivación de XF.

8

Cierre por derivación de XF no detectado.

9

Autoverificación no válida: bobina de disparo de infratensión MN

10

Bobina de disparo de falta de tensión MN no detectada.

11

El contador de maniobras de carga MCH está por encima del umbral de alarma

12

El MCH ha alcanzado el número máximo de operaciones.

13

Caída de tensión en bobina de disparo de falta de tensión MN.

14

Pérdida de comunicación en bobina de disparo de infratensión MN.

15

Reservado

87x7E0

32392

L

INT16U

0

Restablecer corrientes mínima y máxima

1

Restablecer tensiones mínima y máxima

2

Restablecer de potencia mínimo y máximo

3

Restablecer frecuencia mínima y máxima

4

Restablecer armónicos mínimos y máximos

5

Restablecer factor de potencia mínimo y máximo

6

Restablecer demanda de corriente mín./máx.

7

Restablecer demanda de potencia mín./máx.

8

Reiniciar contadores energía

9-15

Reservado

0x7E88-0x7EB0

32393-32433

Reservado

Datos de diagnóstico

Dirección

Registro

L/E

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x8980

35201

L

INT16U

MSB: Estado de funcionamiento general del sistema:

  • 0 = No evaluado

  • 1 = Aceptar

  • 2 = Alarma de gravedad media detectada

  • 3 = Alarma de gravedad alta detectada

LSB: Reservado

0x8981-0x8982

35202-35203

L

FLOAT32

Relación de vida útil restante del interruptor automático:

  • 0 = Final de la vida útil típica del interruptor automático

  • 1 = Interruptor automático nuevo

0x8983-0x8984

35204-35205

L

INT32U

Número total de operaciones (contador de operaciones de apertura)

0x8985-0x8986

35206-35207

L

INT32U

Número de disparos totales en funcionamiento

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.