DOCA0105FR-09

Caractéristiques du disjoncteur

Paramètres système

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x1FD8–0x1FD9

8153–8154

R

V

FLOAT32

208–1000

Tension nominale

0x1FDA–0x1FDB

8155–8156

R

A

FLOAT32

100–8000

Courant nominal

0x1FDC

8157

Réservé

0x1FDD

8158

R

INT16U

0–1

Fréquence nominale :

  • 0 = 50 Hz

  • 1 = 60 Hz

0x1FDE–0x1FE0

8159–8161

Réservé

0x1FE1

8162

R

INT16U

0–1

Nombre de pôles :

  • 0 = 3 pôles

  • 1 = 4 pôles

0x1FE2

8163

R

INT16U

30–41

Type de système (voir description détaillée ci-dessous) :

  • 30 = 4CT 3VT

  • 31 = 3CT 3VT

  • 40 = 3CT 4VT

  • 41 = 4CT 4VT

0x1FE3–0x1FE4

8164–8165

R

V

FLOAT32

1000–1250

Tension primaire du transformateur

0x1FE5–0x1FE6

8166–8167

R

V

FLOAT32

100–690

Tension secondaire du transformateur

0x1FE7–0x1FEA

8168–8171

R

DATETIME

Date/heure actuelles de la source.

Description détaillée du type de système :

Si...

Alors…

Résultat

le système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et sans prise de tension externe du neutre (ou ENVT)

type de système = 30

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.

  • La mesure du courant neutre est disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.

le système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et sans ENVT

type de système = 31

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.

  • La mesure du courant neutre n'est pas disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.

le système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et avec un ENVT

type de système = 40

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.

  • La mesure du courant neutre n'est pas disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres est possible.

le système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et un ENVT, ou si le système est un disjoncteur quadripolaire

type de système = 41

  • Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.

  • Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.

  • La mesure du courant neutre est disponible.

  • La méthode avec 3 wattmètres est possible.

Révision du matériel

La révision du matériel est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000127)

  • YYY = version mineure (000255)

  • ZZZ = numéro de révision (000255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x2047–0x204C

8264–8269

R

CHAÎNE D'OCTETS

Révision du matériel

Type de protection

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x204E

8271

R

INT16U

Type de protection :

  • 12848 = LSo (protections de surintensité Long retard et Court retard (sans temporisation))

  • 13104 = LI (protections de surintensité Long retard et Instantané)

  • 13616 = LSI (protections de surintensité Long retard, Court retard et Instantané)

  • 13872 = LSIG (protections de surintensité Long retard, Court retard et Instantané, et protection Terre)

  • 14128 = LSIV (protections de surintensité Long retard, Court retard et Instantané, et protection différentielle)

Type d'application

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x204F

8272

R

INT16U

1

Type d'application :

  • 1 = distribution

Standard du disjoncteur

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x2072

8307

R

INT16U

0–3

Standard ou marché ciblé par l'appareil :

  • 0 = UL

  • 1 = CEI

  • 2 = ANSI

  • 3 = CEI/GB

Révision du firmware

La révision du firmware est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

  • XXX = version majeure (000–127)

  • YYY = version mineure (000–255)

  • ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x2094-0x2099

8341–8346

R

CHAÎNE D'OCTETS

Révision du firmware

Paramètres de mesure

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x20C9

8394

R

INT16U

Calcul de la demande de courant :

  • 0 = fenêtre glissante de l’image thermique

0x20CA–0x20CB

8395–8396

R-WC

min

FLOAT32

Intervalle de calcul de la demande de courant

0x20CC

8397

Réservé

0x20CD

8398

R

INT16U

Calcul de la demande de puissance :

  • 0 = fenêtre glissante de l’intervalle de temps

0x20CE–0x20CF

8399–8400

R-WC

min

FLOAT32

Intervalle de calcul de la demande de puissance

0x20D0

8401

Réservé

0x20D1

8402

R-WC

INT16U

0–1

Capteur de tension neutre externe :

  • 0 = non disponible

  • 1 = disponible

0x20D2

8403

R-WC

INT16U

0–1

Capteur de courant neutre externe :

  • 0 = non disponible

  • 1 = disponible

0x20D3

8404

R-WC

INT16U

0, 2

Convention du signe de facteur de puissance :

  • 0 = CEI

  • 2 = IEEE

20x0D4

8405

R-WC

INT16U

0–1

Signe de puissance :

  • 0 = direct

  • 1 = inversé

0x20D5

8406

Réservé

0x20D6

8407

R-WC

INT16U

0–1

Mode d'accumulation d'énergie :

  • 0 = absolu

  • 1 = signé

20x0D7

8408

R

INT16U

0–1

Méthode de calcul de puissance :

  • 0 = vectoriel

  • 1 = arithmétique

Identification de l'appareil

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Gamme

Description

0x20D9

8410

R

INT16U

Identifiant interne du produit :

  • 17120 = MicroLogic X

  • 17124 = MicroLogic Xi

0x20DA–0x20E3

8411–8420

R

CHAÎNE D'OCTETS

Nom du fournisseur : ‘Schneider Electric’

0x20E4–0x2123

8421–8484

R

CHAÎNE D'OCTETS

URL du fournisseur

0x2124–0x212D

8485–8492

R

CHAÎNE D'OCTETS

Gamme de produits : ‘MicroLogic

0x212C–0x2132

8493–8500

R

CHAÎNE D'OCTETS

Modèle de produit

0x2134–0x213B

8501–8508

R

CHAÎNE D'OCTETS

Code de produit

0x213C–0x2148

8509–8521

R

CHAÎNE D'OCTETS

Numéro de série de l'unité de contrôle MicroLogic

0x2149–0x2168

8522–8553

R-WC

CHAÎNE D'OCTETS

Nom de l'application utilisateur

0x2169–0x2178

8554–8569

R

CHAÎNE D'OCTETS

Capacité principale de l'appareil

0x2179

8570

Réservé

0x217A–0x2181

8571–8578

R

CHAÎNE D'OCTETS

Gamme de produits : ‘MasterPact MTZ

0x2182–0x2189

8579–8586

Réservé

0x218A–0x218D

8587–8590

R

CHAÎNE D'OCTETS

Niveau de performance :

  • 'N1' : court-circuit de niveau standard (42 kA)

  • 'H1' : court-circuit de niveau élevé (66 kA)

  • 'H2' : court-circuit très hautes performances (100 kA) avec très haute sélectivité (85 kA)

  • 'H2' : court-circuit très hautes performances (100 kA) avec très haute sélectivité (100 kA)

  • 'H3' : court-circuit de niveau extrêmement élevé (150 kA)

  • 'L1' : court-circuit très haute performance (150 kA) avec une forte limitation et une sélectivité importante (30 kA)

0x218E–0x219A

8591–8603

R

CHAÎNE D'OCTETS

Numéro de série du disjoncteur MasterPact MTZ

0x219B–0x21AA

8604–8619

R

CHAÎNE D'OCTETS

Famille de dispositifs : ‘Disjoncteur’

État d'inhibition sans fil

Adresse

Registre

RW

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x887C

34941

R

INT16U

Validité de chaque bit du registre 34942 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x887D

34942

R

INT16U

0

État d'inhibition sans fil de Bluetooth

  • 0 = Bluetooth non inhibé

  • 1 = Bluetooth inhibé

1–15

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.