DOCA0105FR-09

Données de déclenchement

Suivi des données de déclenchement

Pour surveiller les données de déclenchement, voici quelques recommandations :

  • Lire régulièrement les registres de cause de déclenchement

  • Lire les données relatives au dernier déclenchement uniquement après la détection d’une cause de déclenchement :

    • Evénement du dernier déclenchement

    • État ZSI avant le dernier déclenchement

    • Groupe de paramètres et paramètres liés au dernier déclenchement

    • Interruptions de courant et mesures avant le dernier déclenchement

Cause de déclenchement

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x7E56–0x7E57

32343-32344

L

INT32U

Compteur de changement d'alarme

0x7E58

32345

L

INT16U

Validité de chaque bit du registre 32346 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7E59

32346

L

INT16U

0

Réservé

1

Synthèse d'état d'alarme :

  • 0 = Aucune alarme active

  • 1 = Une alarme au moins est active

2-15

Réservé

0x7E5A–0x7E72

32347-32371

L

INT16U

Validité de chaque bit des registres 32372-32396 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7E73

32372

L

INT16U

0

Déclenchement Ir

1

Déclenchement Isd

2

Déclenchement Ii

3

Déclenchement Ig

4

Déclenchement IΔn

5

Déclenchement auto-protection ultime (SELLIM)

6

Déclenchement auto-diagnostic

7

Déclenchement de protection facultatif

8

Déclenchement auto-protection ultime (DIN/DINF)

9

Déclenchement de test IΔn/Ig

10-11

Réservé

12

Déclenchement long retard IDMTL

13

Réservé

14

Déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase

15

Déclenchement en cas de surtension sur 1 phase

0x7E74

32373

L

INT16U

0

Réservé

1

Déclenchement Retour de puissance

2

Déclenchement sous-fréquence

3

Déclenchement surfréquence

4

Réservé

5

Déclenchement surintensité directionnelle aval

6-7

Réservé

8

Déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

9

Déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

10

Déclenchement surintensité directionnelle amont

11-15

Réservé

0x7E75

32374

Réservé

0x7E76

32375

0

Déclenchement d'auto-diagnostic de disjoncteur

1-15

Réservé

Données de protection

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x7E77

32376

L

INT16U

0

Démarrage Ir (I > 105% Ir)

1

Démarrage Isd

2

Démarrage Ig

3

Démarrage I∆n

4

Fonctionnement autoprotection ultime (SELLIM)

5-7

Réservé

8

Fonctionnement autoprotection ultime (DIN/DINF)

9-11

Réservé

12

Démarrage long retard IDMTL

13

Réservé

14

Ordre démarrage en cas de sous-tension sur 1 phase

15

Ordre démarrage en cas de surtension sur 1 phase

0x7E78

32377

L

INT16U

0

Réservé

1

Dépassement seuil Retour de puissance

2

Dépassement seuil sous-fréquence

3

Dépassement seuil surfréquence

4

Réservé

5

Dépassement seuil de courant directionnel aval

6-7

Réservé

8

Ordre démarrage en cas de sous-tension sur 3 phases

9

Ordre démarrage en cas de surtension sur 3 phases

10

Dépassement seuil de courant directionnel amont

11-15

Réservé

0x7E79

32378

L

INT16U

0

Fonctionnement Ir

1

Fonctionnement Isd

2

Fonctionnement Ii

3

Fonctionnement Ig

4

Fonctionnement I∆n

5-11

Réservé

12

Ordre déclenchement Long Retard IDMTL

13

Réservé

14

Ordre déclenchement en cas de sous-tension sur 1 phase

15

Ordre déclenchement en cas de surtension sur 1 phase

0x7E7A

32379

L

INT16U

0

Réservé

1

Ordre déclenchement Retour de puissance

2

Ordre déclenchement sous-fréquence

3

Ordre déclenchement surfréquence

4

Réservé

5

Ordre déclenchement surintensité directionnelle aval

6-7

Réservé

8

Ordre déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

9

Ordre déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

10

Ordre déclenchement surintensité directionnelle amont

11-15

Réservé

0x7E7B

32380

L

INT16U

0-8

Réservé

9

Ordre surintensité directionnelle directe reçue

10

Ordre surintensité directionnelle inverse reçu

11

Ordre surintensité directionnelle directe envoyé

12

Ordre surintensité directionnelle déwattée envoyé

13

Demande de déverrouillage ERMS par Smartphone

14-15

Réservé

0x7E7C

32381

L

INT16U

0

Ordre de réinitialisation mémoire thermique

1

Pré-alarme Ir (I > 90 % Ir)

2

Alarme Ig

3

Alarme IΔn

4-7

Réservé

8

ERMS engagé

9

ERMS engagé pendant plus de 24 heures

10

Réservé

11

Courbe active :

  • 0 = courbe A active

  • 1 = courbe B active

12

Réservé

13

Protection optionnelle inhibée par le module IO

14

Alarme d'auto-diagnostic de l'ESM (module de commutation ERMS)

15

Perte de communication avec le module ESM (module de commutation ERMS)

Evénement du dernier déclenchement

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x0227

552

L

INT16U

Code d'événement du dernier déclenchement :

  • Protection standard :

    • 25600 (0x6400) = déclenchement Ir

    • 25601 (0x6401) = déclenchement Isd

    • 25602 (0x6402) = déclenchement Ii

    • 25603 (0x6403) = déclenchement Ig

    • 25604 (0x6404) = déclenchement Ivigi

    • 25606 (0x6406) = déclenchement d'auto-protection ultime (SELLIM)

    • 25607 (0x6407) = défaut interne

  • Protection optionnelle :

    • 25616 (0x6410) = déclenchement en cas de sous-tension sur une phase

    • 25617 (0x6411) = déclenchement en cas de surtension sur une phase

    • 25620 (0x6414) = déclenchement en cas de puissance déwattée

    • 25621 (0x6415) = déclenchement en cas de sous-fréquence

    • 25622 (0x6416) = déclenchement en cas de sur-fréquence

    • 25629 (0x641D) = déclenchement d'auto-protection ultime (DIN/DINF)

    • 25630 (0x641E) = déclenchement de test de défaut à la terre et de test différentiel

    • 25633 (0x6421) = déclenchement long retard IDMTL

    • 25635 (0x6423) = déclenchement courant directionnel aval

    • 25636 (0x6424) = déclenchement courant directionnel amont

    • 25642 (0x642A) = déclenchement en cas de sous-tension sur 3 phases

    • 25643 (0x642B) = déclenchement en cas de surtension sur 3 phases

    • 25649 (0x6431) = déclenchement de protection optionnelle

0x0228–0x022B

553-556

L

DATETIME

Horodatage du dernier événement de déclenchement

0x022C

557

L

INT16U

Qualité d'horodatage du dernier événement de déclenchement

0x022D

558

Réservé

0x022E

559

L

INT16U

Validité de chaque bit du registre 560 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x022F

560

L

INT16U

Défaut électrique d'origine de l'événement de dernier déclenchement :

  • 0 = Inactif

  • 1 = Actif

0

Défaut sur la phase 1

1

Défaut sur la phase 2

2

Défaut sur la phase 3

3

Défaut sur le neutre

4-15

Réservé

Etat ZSI avant le dernier déclenchement

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x0231

562

L

INT16U

Validité de chaque bit du registre 563 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x0232

563

L

INT16U

0

Etat de l'entrée ZSI avant le dernier déclenchement :

  • 0 = non alimenté

  • 1 = alimenté

1

Etat de la sortie ZSI avant le dernier déclenchement :

  • 0 = non alimenté

  • 1 = alimenté

2-15

Réservé

Groupe de paramètres du dernier déclenchement

Si une protection standard est à l’origine du dernier déclenchement, les paramètres de cette protection standard sont enregistrés dans les registres suivants :

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x0233

564

L

INT16U

1-128

Groupe de paramètres du dernier déclenchement :

  • 1 = groupe de paramètres A

  • 2 = groupe de paramètres B

  • 3 = groupe de paramètres ERMS

  • 128 = paramètres de repli

  • 255 = N/A

Paramètres de protection à l'origine du dernier déclenchement

Si une protection standard est à l’origine du dernier déclenchement, les paramètres de cette protection standard sont enregistrés dans les registres suivants :

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x0234–0x0235

565-566

L

FLOAT32

Dernier paramètre 1 de la protection standard générique

0x0236–0x0237

567-568

L

FLOAT32

Dernier paramètre 2 de la protection standard générique

0x0238–0x0239

569-570

L

FLOAT32

Dernier paramètre 3 de la protection standard générique

0x023A–0x023B

571-572

L

FLOAT32

Dernier paramètre 4 de la protection standard générique

0x023C

573

L

INT16U

Dernier paramètre 5 de la protection standard générique

0x023D

574

L

INT16U

Dernier paramètre 6 de la protection standard générique

Le tableau suivant définit les paramètres correspondants aux 6 derniers paramètres de la protection générique, en fonction de la protection à l'origine du dernier déclenchement (indiquée par le registre 552).

Protection à l'origine du dernier déclenchement

Registres

552

Code d'événement du dernier déclenchement

565-566

Dernier paramètre 1 de la protection générique

567-568

Dernier paramètre 2 de la protection générique

569-570

Dernier paramètre 3 de la protection générique

571-572

Dernier paramètre 4 de la protection générique

573

Dernier paramètre 5 de la protection générique

574

Dernier paramètre 6 de la protection générique

Protection de surcharge (Long retard)

25600

(0x6400)

Seuil de protection de surintensité Long retard

Temporisation de protection Surintensité long retard

Courbe de protection Surintensité long retard :

  • 1 = I2t activé

Protection de court-circuit (Court retard)

25601

(0x6401)

Seuil de protection Surintensité court retard

Temporisation de protection Surintensité court retard

Courbe de protection Surintensité court retard :

  • 0 = I2t inactif

  • 1 = I2t activé

Protection instantanée

25602

(0x6402)

Seuil de protection Surintensité Instantané

Mode de protection Surintensité Instantané

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

Mode de temporisation de protection Surintensité Instantané :

  • 0 = standard

  • 1 = rapide

Protection Terre

25603

(0x6403)

Coefficient de seuil de protection Terre

Temporisation de la protection Terre

Courbe de protection Terre :

  • 0 = I2t inactif

  • 1 = I2t activé

Mode de protection Terre :

  • 0 = Désactivé

  • 1 = Activé

Protection différentielle

25604

(0x6404)

Seuil de protection différentielle

Temporisation de protection différentielle

SELLIM d'auto-protection ultime

25606

(0x6406)

Seuil SELLIM

Défaut interne

25607

(0x6407)

DIN/DINF d'auto-protection ultime

25629

(0x641D)

Seuil DIN

Seuil DINF

Déclenchement de test de la protection terre

25630

(0x641E)

Coefficient de seuil de protection Terre

Temporisation de la protection Terre

Courbe de protection Terre :

  • 0 = I2t inactif

  • 1 = I2t activé

Déclenchement de test de protection différentielle

Seuil de protection différentielle

Temporisation de la protection différentielle

NOTE: Si une protection optionnelle est à l'origine du dernier déclenchement, utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission ou l'EcoStruxure Power Device App pour obtenir les paramètres de cette protection.

Courant interrompu

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x023E–0x023F

575-576

L

A

FLOAT32

Dernier courant interrompu sur la phase 1 (crête)

0x0240–0x0241

577-578

L

A

FLOAT32

Dernier courant interrompu sur la phase 2 (crête)

0x0242–0x0243

579-580

L

A

FLOAT32

Dernier courant interrompu sur la phase 3 (crête)

0x0244–0x0245

581-582

L

A

FLOAT32

Dernier courant interrompu sur le neutre (crête)

0x0246–0x0247

583-584

L

A

FLOAT32

Dernier courant de terre interrompu (crête)

0x0248–0x0249

585-586

L

A

FLOAT32

Dernier courant de fuite à la terre interrompu (crête)

Mesure avant le dernier déclenchement

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x024A–0x024B

587-588

L

A

FLOAT32

Courant efficace de la phase 1 avant le dernier déclenchement

0x024C–0x024D

589-590

L

A

FLOAT32

Courant efficace de la phase 2 avant le dernier déclenchement

0x024E–0x024F

591-592

L

A

FLOAT32

Courant efficace de la phase 3 avant le dernier déclenchement

0x0250–0x0251

593-594

L

A

FLOAT32

Courant efficace du neutre avant le dernier déclenchement

0x0252–0x253

595-596

L

A

FLOAT32

Courant efficace de défaut de terre avant le dernier déclenchement

0x0254–0x0255

597-598

L

A

FLOAT32

Fuite à la terre de courant avant le dernier déclenchement

0x0256–0x0257

599-600

L

V

FLOAT32

Tension phase à phase efficace V12 avant le dernier déclenchement

0x0258–0x0259

601-602

L

V

FLOAT32

Tension phase à phase efficace V23 avant le dernier déclenchement

0x025A–0x025B

603-604

L

V

FLOAT32

Tension phase à phase efficace V31 avant le dernier déclenchement

0x025C–0x025D

605-606

L

Hz

FLOAT32

Fréquence avant le dernier déclenchement

0x025E–0x025F

607-608

L

FLOAT32

Déséquilibre de tension V12 avant le dernier déclenchement

0x0260–0x0261

609-610

L

FLOAT32

Déséquilibre de tension V23 avant le dernier déclenchement

0x0262–0x0263

611-612

L

FLOAT32

Déséquilibre de tension V31 avant le dernier déclenchement

0x0264–0x0265

613-614

L

FLOAT32

Déséquilibre de courant 1 avant le dernier déclenchement

0x0266–0x0267

615-616

L

FLOAT32

Déséquilibre de courant 2 avant le dernier déclenchement

0x0268–0x0269

617-618

L

FLOAT32

Déséquilibre de courant 3 avant le dernier déclenchement

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.