Mesures de l'énergie
Energie active, réactive et apparente
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7D5F–0x7D62 |
32096–32099 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active totale(1) |
|
0x7D63–0x7D66 |
32100–32103 |
R |
VARh |
INT64 |
– |
Energie réactive totale(1) |
|
0x7D67–0x7D6A |
32104–32107 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
Energie active totale fournie (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0x7D6B–0x7D6E |
32108–32111 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
Énergie active totale reçue (hors de la charge, comptée négativement)(1) |
|
0x7D6F–0x7D72 |
32112–32115 |
R |
VARh |
INT64U |
– |
Énergie réactive totale fournie (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0x7D73–0x7D76 |
32116–32119 |
R |
VARh |
INT64U |
– |
Energie réactive totale reçue (hors de la charge, comptée négativement)(1) |
|
0x7D77–0x7D7A |
32120–32123 |
R |
VAh |
INT64U |
– |
Energie apparente totale(1) |
|
0x7D7B–0x7D7E |
32124–32127 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
Energie active cumulée totale fournie (dans la charge, comptée positivement, non réinitialisable) |
|
0x7D7F–0x7D82 |
32128–32131 |
R |
Wh |
INT64U |
– |
Energie active cumulée totale reçue (hors de la charge, comptée négativement, non réinitialisable) |
|
(1) Réinitialisation des valeurs avec la commande de réinitialisation des énergies. |
||||||
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x5608–0x560B |
22025–22028 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active cumulative totale (non réinitialisable) |
|
0x560C–0x5617 |
22029–22040 |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x5618–0x561B |
22041–22044 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive cumulée totale (non réinitialisable) |
|
0x561C–0x561F |
22045-22048 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive cumulée totale fournie (hors charge, comptée positivement, non réinitialisable) |
|
0x5620–0x5623 |
22049–22052 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive cumulée totale reçue (dans la charge, comptée négativement, non réinitialisable) |
|
0x5624–0x5627 |
22053–22056 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
Energie apparente cumulée totale (non réinitialisable) |
Horodatage des actions de réinitialisation
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x8968–0x896B |
35177–35180 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la dernière réinitialisation de l'énergie accumulée |
Energie par phase
L'énergie par phase est disponible lorsque le module digital Énergie par phase est acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0xAD70–0xAD73 |
44401–44404 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active fournie sur la phase 1 (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0xAD74–0xAD77 |
44405–44408 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active reçue sur la phase 1 (hors charge, comptée négativement)(1) |
|
0xAD78–0xAD7B |
44409–44412 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active totale fournie sur la phase 1 (non réinitialisable) |
|
0xAD7C–0xAD7F |
44413–44416 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active totale reçue sur la phase 1 (non réinitialisable) |
|
0xAD80–0xAD83 |
44417–44420 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active fournie sur la phase 2 (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0xAD84–0xAD87 |
44421–44424 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active reçue sur la phase 2 (hors charge, comptée négativement)(1) |
|
0xAD88–0xAD8B |
44425–44428 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active totale fournie sur la phase 2 (non réinitialisable) |
|
0xAD8C–0xAD8F |
44429–44432 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active totale reçue sur la phase 2 (non réinitialisable) |
|
0xAD90–0xAD93 |
44433–44436 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active fournie sur la phase 3 (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0xAD94–0xAD97 |
44437–44440 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active reçue sur la phase 3 (hors charge, comptée négativement)(1) |
|
0xAD98–0xAD9B |
44441–44444 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active totale fournie sur la phase 3 (non réinitialisable) |
|
0xAD9C–0xAD9F |
44445–44448 |
R |
Wh |
INT64 |
– |
Energie active totale reçue sur la phase 3 (non réinitialisable) |
|
0xADA0–0xADA3 |
44449–44452 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive fournie sur la phase 1 (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0xADA4–0xADA7 |
44453–44456 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive reçue sur la phase 1 (hors charge, comptée négativement)(1) |
|
0xADA8–0xADAB |
44457–44460 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive totale fournie sur la phase 1 (non réinitialisable) |
|
0xADAC–0xADAF |
44461–44464 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive totale reçue sur la phase 1 (non réinitialisable) |
|
0xADB0–0xADB3 |
44465–44468 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive fournie sur la phase 2 (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0xADB4–0xADB7 |
44469–44472 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive reçue sur la phase 2 (hors charge, comptée négativement)(1) |
|
0xADB8–0xADBB |
44473–44476 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive totale fournie sur la phase 2 (non réinitialisable) |
|
0xADBC–0xADBF |
44477–44480 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive totale reçue sur la phase 2 (non réinitialisable) |
|
0xADC0–0xADC3 |
44481–44484 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive fournie sur la phase 3 (dans la charge, comptée positivement)(1) |
|
0xADC4–0xADC7 |
44485–44488 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive reçue sur la phase 3 (hors charge, comptée négativement)(1) |
|
0xADC8–0xADCB |
44489–44492 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive totale fournie sur la phase 3 (non réinitialisable) |
|
0xADCC–0xADCF |
44493–44496 |
R |
VArh |
INT64 |
– |
Energie réactive totale reçue sur la phase 3 (non réinitialisable) |
|
0xADD0–0xADD3 |
44497–44500 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
Energie apparente sur la phase 1(1) |
|
0xADD4–0xADD7 |
44501–44504 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
Energie apparente cumulée sur la phase 1 (non réinitialisable) |
|
0xADD8–0xADDB |
44505–44508 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
Energie apparente sur la phase 2(1) |
|
0xADDC–0xADDF |
44509–44512 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
Energie apparente cumulée sur la phase 2 (non réinitialisable) |
|
0xADE0–0xADE3 |
44513–44516 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
Energie apparente sur la phase 3(1) |
|
0xADE4–0xADE7 |
44517–44520 |
R |
VAh |
INT64 |
– |
Energie apparente cumulée sur la phase 3 (non réinitialisable) |
|
(1) Réinitialisation des valeurs avec la commande de réinitialisation des énergies. |
||||||