Description
Communication Modbus
L'option de communication Modbus permet de connecter des disjoncteurs Schneider Electric basse tension à un superviseur ou à tout autre dispositif disposant d'un canal de communication Modbus maître.
L'option de communication Modbus est disponible pour les disjoncteurs MasterPact MTZ dotés de l'unité de contrôle MicroLogic X et du module de port ULP.
Les disjoncteurs MasterPact MTZ peuvent être raccordés :
-
à un réseau de liaison série RS 485 à l’aide du protocole Modbus via une interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur avec numéro de référence LV434000
-
à un réseau Ethernet à l’aide du protocole Modbus TCP/IP via des interfaces dédiées telles que :
-
l'interface Ethernet IFE pour un disjoncteur.
-
le serveur de tableau Ethernet IFE.
-
l'interface Ethernet intégrée EIFE pour le disjoncteur débrochable MasterPact MTZ.
-
Accès aux fonctions
L'option de communication Modbus donne accès à un grand nombre de fonctions, notamment :
-
la lecture des données de diagnostic et de mesure ;
-
la lecture des conditions d'état et des opérations à distance ;
-
le transfert des événements horodatés ;
-
l'affichage des réglages de protection ;
-
la lecture des données d'identification et de configuration des disjoncteurs ;
-
la commande à distance du disjoncteur ;
-
le réglage de l'horloge et la synchronisation.
Cette liste varie selon la composition de l'unité modulaire intelligente (type de disjoncteur, d'unité de contrôle MicroLogic, module d'interface d'entrée/sortie IO, etc.) et les fonctions activées.
Convention
Les phases électriques phase 1, phase 2 et phase 3 couvrent les normes CEI et UL, avec les équivalences suivantes :
|
Norme CEI |
Norme UL |
|---|---|
|
Phase 1 |
Phase a |
|
Phase 2 |
Phase b |
|
Phase 3 |
Phase c |