Jeu de données hérité
Description
Le jeu de données hérité contient les informations les plus utiles de chaque module IMU sous la forme d'un seul tableau. Le jeu de données hérité est disponible dans les registres 12000 à 12165. Il peut être lu avec deux requêtes de lecture.
Chaque module IMU met à jour régulièrement les valeurs dans les registres du jeu de données.
Le temps de réponse des requêtes dans les registres du jeu de données hérité est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données hérité au lieu des registres de l'appareil, afin d'améliorer les performances globales du système Recommandation pour la programmation avec Modbus.
-
Le jeu de données hérité est compatible avec les versions héritées du déclencheur MicroLogic pour disjoncteur ComPacT NSX, PowerPacT à châssis H, J et L, ComPacT NS, PowerPacT à châssis P et R ou MasterPact NT/NW. Pour cette raison, les données lues directement dans les registres Modbus sont organisées autrement que dans le jeu de données standard.
-
Pour les nouvelles applications, il est recommandé d’utiliser le jeu de données standard au lieu du jeu de données hérité.
Disponibilité des données
Le jeu de données hérité est disponible lorsque le Digital Module Modbus legacy dataset est acheté et installé sur une unité de contrôle MicroLogic X.
Le Digital Module legacy dataset Modbus est compatible avec les unités de contrôle MicroLogic X équipées du micrologiciel de version supérieure ou égale à V002.000.xxx.
Le jeu de données hérité Modbus est disponible sur un contrôleur distant via le réseau de communication, depuis les interfaces de communication suivantes :
-
Interface Ethernet IFE
-
Interface Ethernet EIFE
-
Serveur IFE
-
IFM Modbus-SL
Le tableau suivant indique les numéros de référence et les versions du micrologiciel nécessaires pour accéder au module Modbus legacy dataset via les interfaces de communication :
|
Interface de communication |
Référence |
Version minimale du micrologiciel requise |
|---|---|---|
|
Interface Ethernet IFE |
LV434010 |
V003.007.024 |
|
LV434001 |
||
|
Serveur IFE |
LV434011 |
V003.007.024 |
|
LV434002 |
||
|
Interface Ethernet EIFE |
LV851001 |
V003.007.024 |
|
Interface IFM Modbus-SL |
LV434000 |
V003.001.006 |