Valeurs de demande de mesures en temps réel
Valeurs de demande de courant
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7D9B–0x7D9C |
32156–32157 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd |
|
0x7D9D–0x7D9E |
32158–32159 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd |
|
0x7D9F–0x7DA0 |
32160–32161 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd |
|
0x7DA1–0x7DA2 |
32162–32163 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de la demande de courant sur le neutre : IN Dmd (1) |
|
(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41. |
||||||
Valeurs de demande de puissance
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DA3–0x7DA4 |
32164–32165 |
R |
W |
FLOAT32 |
– |
Demande de puissance active totale : P Dmd |
|
0x7DA5–0x7DA6 |
32166–32167 |
R |
VAR |
FLOAT32 |
– |
Demande de puissance réactive totale : Q Dmd |
|
0x7DA7–0x7DA8 |
32168–32169 |
R |
VA |
FLOAT32 |
– |
Demande de puissance apparente totale : S Dmd |