DOCA0105FR-09

Commandes de configuration et de réinitialisation des mesures

Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes de configuration et de réinitialisation des mesures, avec les codes de commande et les profils utilisateurs correspondants :

Commande

Code de commande

Profil utilisateur

Réinitialiser les valeurs minimum/maximum et les énergies Réinitialiser les valeurs minimum/maximum et les énergies

46728

Administrateur ou Opérateur

Réinitialiser les valeurs minimum/maximum et les énergies

Pour réinitialiser les valeurs minimum/maximum et l'énergie, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse

Registre

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x1F3F

8000

INT16U

46728

Code de commande requis

0x1F40

8001

INT16U

12

Nombre de paramètres de la commande

0x1F41

8002

INT16U

5377 (0x1501)

Destination de la commande

0x1F42

8003

INT16U

1

Type de sécurité de la commande

0x1F43–0x1F44

8004–8005

OCTET STRING

Mot de passe de la commande : celui du profil d'administrateur ou d'opérateur

0x1F45

8006

INT16U

0

Réinitialiser le courant min-max

1

Réinitialiser la tension min-max

2

Réinitialiser la puissance min-max

3

Réinitialiser le facteur de puissance min-max et cosφ

4

Réinitialiser THD min-max (% trouvé)

5

Réinitialiser la demande de courant de crête

6

Réinitialiser la demande de puissance de crête

7

Réinitialiser la fréquence min-max

8

Réservé

9

Réinitialiser toutes les énergies

10–15

Réservé

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.