DOCA0105FR-09

Données de maintenance et de diagnostic

Usure du contact

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x5DC0–0x5DC1

24001-24002

L

FLOAT32

Taux d'usure des contacts :

  • 0 = les contacts sont nouveaux

  • 1 = les contacts sont usés, le disjoncteur doit être remplacé

Profil de charge

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x5DCE–0x5DCF

24015-24016

L

s

INT32U

Durée cumulée lorsque le courant était inférieur à 49 % du courant nominal In

0x5DD0–0x5DD1

24017-24018

L

s

INT32U

Durée cumulée lorsque le courant était compris entre 50 % et 79 % du courant nominal In

0x5DD2–0x5DD3

24019-24020

L

s

INT32U

Durée cumulée lorsque le courant était compris entre 80% et 89% du courant nominal In

0x5DD4–0x5DD5

24021-24022

L

s

INT32U

Durée cumulée lorsque le courant était supérieur à 90 % du courant nominal In

Données de maintenance

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x7E66-0x7E72

32359-32371

L

INT16U

Validité de chaque bit des registres 32384-32396 :

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x7E73-0x7E76

32372-32375

L

INT16U

Cause de déclenchement

0x7E77-0x7E7C

32376-32381

L

INT16U

Données de protection

0x7E7D-0x7E7E

32382-32383

L

INT16U

Données de la bobine d'ouverture/de fermeture

0x7E7F

32384

L

INT16U

0

Activation de la modification de protection via l'afficheur

1

Paramètres de protection modifiés par l'afficheur

2

Paramètres de protection modifiés par Bluetooth/USB/IFE

3

Perte de communication avec le module EIFE ou IFE

4

Perte de communication avec le module IO1

5

Perte de communication avec le module IO2

6

Divergence de configuration entre module d'E/S et unité de contrôle : paramètres doubles ou inhibition de la commande de fermeture

7

Perte du module IFM

8-9

Réservé

10

Divergence de configuration entre module d'E/S et unité de contrôle : inhibition de protection facultative

11

Divergence de configuration entre module d'E/S et unité de contrôle : mode local/distant

12-15

Réservé

0x7E80

32385

L

INT16U

0-2

Réservé

3

Mode de mise à jour du firmware de l'unité de contrôle

4

La licence du module numérique expire dans 30 jours

5

La licence du module numérique expire dans 20 jours

6

La licence du module numérique expire dans 10 jours

7

Echec de la mise à jour du firmware de l'unité de contrôle

8

Licence du module numérique installée

9

Licence du module numérique non installée

10

Licence du module numérique échue

11

Licence du module numérique rejetée

12-13

Réservé

14

Date et heure définies

15

Modification des paramètres de protection à distance activée

0x7E81

32386

L

INT16U

0

Connexion sur le port USB

1

Communication Bluetooth activée

2

Communication PowerTag activée

3

Connexion sur le port Bluetooth

4-5

Réservé

6

Programmer la maintenance de base dans un délai d'un mois

7

Programmer la maintenance standard dans un délai d'un mois

8

Programmer la maintenance fabricant dans un délai de trois mois

9

Paramètres de protection toujours réglés sur les paramètres d'usine par défaut 6 mois après la mise en service

10

Durée de vie restante de MicroLogic au-dessous du seuil d'alarme

11

L'unité de contrôle MicroLogic a atteint sa durée de vie maximum

12

Dysfonctionnement partiel de capteurs d’alimentation internes

13

Dysfonctionnement majeur partiel de capteurs d’alimentation internes

14-15

Réservé

0x7E82

32387

L

INT16U

0

Unité de contrôle en mode test

1

Test d'injection en cours

2

Test annulé par l'utilisateur

3

Test ZSI en cours

4

Protection Ig configurée en mode OFF

5

Dysfonctionnement majeur 1 du test de l'unité de contrôle

6

Fonction Ig inhibée à des fins de test

7

Détecteur de courant interne déconnecté

8

Détecteur de courant neutre externe déconnecté

9

Capteur de fuite à la terre déconnecté

10

Dysfonctionnement de capteurs d’alimentation internes

11

Paramètres de protection réinitialisés sur les valeurs d'usine

12

La dernière modification des paramètres de protection n'a pas été complètement appliquée

13

Echec de lecture fiche de capteur

14

Réservé

15

Configuration d'usine non valide unité de contrôle 1

0x7E83

32388

L

INT16U

0

Remplacer la batterie interne

1

Communication non valide NFC 1

2

Communication non valide NFC 2

3

Communication non valide NFC 3

4

Batterie interne non détectée

5

Dysfonctionnement de capteurs d’alimentation internes. Tsd forcé sur 0.

6

Afficheur non valide ou communication sans fil 1

7

Réservé

8

Afficheur non valide ou communication sans fil 3

9

Communication PowerTag non valide

10

Perte de communication Bluetooth

11

Réservé

12

Test auto-diagnostic - firmware

13

Réservé

14

Réinitialisation alarme unité de contrôle

15

Réservé

0x7E84

32389

L

INT16U

0

Test IΔn/Ig - pas de déclenchement

1

Bouton de test IΔn/Ig actionné

2

Paramètres de protection non accessibles 1

3

Paramètres de protection non accessibles 2

4

Paramètres de protection non accessibles 3

5

Paramètres de protection non accessibles 4

6

Réservé

7

Auto-test de l'unité de contrôle 1

8

Auto-test de l'unité de contrôle 2

9

Auto-test de l'unité de contrôle 3

10

Auto-test de l'unité de contrôle 4

11

Auto-test de l'unité de contrôle 5

12

Non validité mesure et protection optionnelle 1

13

Non validité mesure et protection optionnelle 2

14

Non validité mesure et protection optionnelle 3

15

Non validité auto-test de protection en option

0x7E85

32390

L

INT16U

0

Incompatibilité matérielle critique de module

1

Incompatibilité logicielle critique de module

2

Incompatibilité matérielle de module non critique

3

Incompatibilité logicielle non critique de module

4

Conflit d'adresse entre modules

5

Incompatibilité de firmware dans l'unité de contrôle

6

Différence entre l'afficheur et Micrologic

7

Perte de la tension principale et disjoncteur fermé

8

Dysfonction de la bobine d'ouverture MX2

9

MX2Perte de la bobine d'ouverture

10

Présence d’une alimentation 24 V externe

11

Des événements ont été effacés du journal historique

12

Dysfonctionnement majeur 2 du test de l'unité de contrôle

13

Dysfonctionnement majeur 3 du test de l'unité de contrôle

14

Dysfonctionnement majeur 4 du test de l'unité de contrôle

15

Dysfonctionnement majeur 5 du test de l'unité de contrôle

0x7E86

32391

L

INT16U

0

Usure des contacts supérieure à 60 %. Vérifier les contacts.

1

Usure des contacts supérieure à 95%. Prévoir un remplacement.

2

Contacts usés à 100 % : Remplacer le disjoncteur.

3

La durée de vie restante du disjoncteur est au-dessous du seuil de l'alarme.

4

Le disjoncteur a atteint le nombre maximum d'opérations.

5

Auto-test non valide - Déclenchement de dérivation MX1

6

Non détection de déclenchement de dérivation MX1

7

Auto-test non valide - Fermeture de dérivation XF

8

Perte de la bobine de fermeture XF.

9

Auto-test non valide - déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

10

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non détecté.

11

Le compteur d'opérations de chargement MCH est au-dessus du seuil d'alarme

12

MCH a atteint le nombre maximum d'opérations

13

Perte de tension sur bobine ouverture MN.

14

Perte de communication sur le déclencheur à manque de tension MN.

15

Réservé

0x7E87

32392

L

INT16U

0

Remise à 0 des MIN/MAX de courant

1

Remise à 0 des MIN/MAX de tension

2

Remise à 0 des MIN/MAX de puissance

3

Remise à 0 des MIN/MAX de fréquence

4

Remise à 0 des MIN/MAX des harmoniques

5

Remise à 0 des MIN/MAX du facteur de puiss.

6

Réinitialiser la demande de courant min./max.

7

Réinitialiser la demande de puissance min./max.

8

Remise à 0 des compteurs d'énergie

9-15

Réservé

0x7E88–0x7EB0

32393-32433

Réservé

Données de diagnostic

Adresse

Registre

L/E

Unité

Type

Plage

Description

0x8980

35201

L

INT16U

MSB : Etat d'intégrité global du système :

  • 0 = non évalué

  • 1 = OK

  • 2 = Alarme de gravité moyenne détectée

  • 3 = Alarme de gravité élevée détectée

LSB : Réservé

0x8981–0x8982

35202-35203

L

FLOAT32

Rapport de durée de vie restante du disjoncteur :

  • 0 = durée de vie moyenne du disjoncteur atteinte

  • 1 = nouveau disjoncteur

0x8983–0x8984

35204-35205

L

INT32U

Nombre total de manœuvres (compteur des manœuvres d'ouverture)

0x8985–0x8986

35206-35207

L

INT32U

Nombre total de déclenchements en fonctionnement

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.