Valeurs de crête des mesures des valeurs de demande en temps réel
Valeurs de demande de courant de crête
Les valeurs de demande de courant de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x7DA9–0x7DAA |
32170–32171 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de demande de courant de crête sur la phase 1 : I1 dmd max |
|
0x7DAB–0x7DAC |
32172–32173 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de demande de courant de crête sur la phase 2 : I2 dmd max |
|
0x7DAD–0x7DAE |
32174–32175 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de demande de courant de crête sur la phase 3 : I3 dmd max |
|
0x7DAF–0x7DB0 |
32176–32177 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur de demande de courant de crête sur le neutre : IN dmd max(1) |
|
0x7DF3–0x7DF4 |
32244–32245 |
R |
A |
FLOAT32 |
– |
Valeur moyenne de la demande de courant de crête |
|
(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41. |
||||||
Valeurs de demande de puissance de crête
Les valeurs de demande de puissance de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1DB7–0x7DB2 |
32178–32179 |
R |
W |
FLOAT32 |
– |
Demande de puissance active de crête totale : P dmd max |
|
0x3DB7–0x7DB4 |
32180–32181 |
R |
VAR |
FLOAT32 |
– |
Demande de puissance réactive de crête totale : Q dmd max |
|
0x5DB7–0x7DB6 |
32182–32183 |
R |
VA |
FLOAT32 |
– |
Demande de puissance apparente de crête totale : S dmd max |
Horodatage des valeurs de demande de crête et de la réinitialisation des valeurs de demande de crête
|
Adresse |
Registre |
RW |
Unité |
Type |
Plage |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x8940–0x8943 |
35137–35140 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la demande de courant de crête sur le neutre |
|
0x8944–0x8947 |
35141–35144 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la valeur moyenne de la demande de courant de crête |
|
x8948–0x894B0 |
35145–35148 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la dernière réinitialisation de la demande de courant de crête |
|
0x894C–0x894F |
35149–35152 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la dernière réinitialisation de la demande de puissance de crête |
|
0x8950–0x8953 |
35153–35156 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la demande de courant de crête sur la phase 1 |
|
0x8954–0x8957 |
35157–35160 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la demande de courant de crête sur la phase 2 |
|
0x8958–0x895B |
35161–35164 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la demande de courant de crête sur la phase 3 |
|
0x895C–0x895F |
35165–35168 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la demande de puissance active de crête |
|
0x8960–0x8963 |
35169–35172 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la demande de puissance réactive de crête |
|
0x8964–0x8967 |
35173–35176 |
R |
– |
DATETIME |
– |
Horodatage de la demande de puissance apparente de crête |