Ethernet-Kommunikationsschnittstelle
Das Messgerät unterstützt die Protokolle Modbus TCP, BACnet/IP, EtherNet/IP und HTTP/HTTPS
*, SNTP, SNMP, SMTP, FTP / FTPS* und DNP3 und kann über seine Ethernet-Kommunikationsschnittstelle mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s kommunizieren.Das Messgerät unterstützt eine einzige IP-Adresse zwischen zwei 10/100Base-T-Ethernet-Schnittstellen. Die zweite Ethernet-Schnittstelle fungiert als ein Ethernet-Switch. Dies ermöglicht kürzere Ethernet-Kabel zwischen den Messgeräten, ohne dass zusätzliche Ethernet-Router oder -Repeater erforderlich sind. Dadurch werden die Netzwerkverbindungen vereinfacht sowie Installationszeit und -kosten gespart.
Das Messgerät unterstützt maximal 128 parallele TCP/IP-Verbindungen, die zwischen den Protokollen HTTP/HTTPS
*, FTP / FTPS* und Modbus TCP sowie anderen TCP/IP-Protokollen geteilt werden.Das Messgerät unterstützt maximal drei parallele Verbindungen (Sitzungen) über das DNP3-Protokoll.
Protokoll, Ports und Anschlüsse
Protokoll |
Port (Werkeinstellung) |
Anzahl der Anschlüsse |
---|---|---|
ModBUS-TCP |
502 |
32 |
HTTP |
80 |
3 pro IP |
HTTPS |
443 |
3 pro IP |
FTP |
21 |
3 |
FTPS |
990 |
3 |
DHCP |
67 |
3 pro IP |
BOOTP |
67 |
3 pro IP |
BACnet/IP |
47808 |
N/V |
EtherNet/IP |
44818 |
32 |
DNP3 |
20000 |
3 |
SNTP |
123 |
1 |
SNMP |
161 |
N/V |
SMTP |
25 |
1 |