HRB1684305-17

Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe

HINWEIS: Funktionen, die nachstehend nicht aufgeführt werden, sind bei allen Messgerätmodellen verfügbar.

Funktion

PM5560

PM5561

PM5562
PM5562MC

PM5563
PM5563RD

PM5650

PM5580

100–480 V AC;
125125–250 V DC
Steuerspannung

ü ü ü ü ü

20–60 V DC
Steuerspannung

ü

Digitaleingänge

4
(S1 bis S4)

4
(S1 bis S4)

4
(S1 bis S4)

4
(S1 bis S4)

4
(S1 bis S4)

4
(S1 bis S4)

RCM-Eingänge

Analogeingänge
4–20 mA

Digitalausgänge

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

DNP3 über Ethernet

ü

ü

ü

ü

ü

Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen

ü

Wellenformerfassung

ü

Digitaler Alarm

4

4

4

4

4

4

Standardalarm

29

29

29

29

29

29

Störungsalarm

2

MID/MIR

ü

Funktion

PM5570

PM5660

PM5661

PM5760

PM5761

100–480 V AC;
125125–250 V DC
Steuerspannung

ü

ü

ü

ü

ü

20–60 V DC
Steuerspannung

Digitaleingänge

2
(S1 und S2)

2
(S1 und S2)

2
(S1 und S2)

2
(S1 und S2)

2
(S1 und S2)

RCM-Eingänge

2
(I5 und I6)

2
(I5 und I6)

2
(I5 und I6)

2
(I5 und I6)

Analogeingänge
4–20 mA

2
(A1 und A2)

Digitalausgänge

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

2
(D1 und D2)

DNP3 über Ethernet

ü

ü

ü

ü

ü

Erkennung von Einbrüchen bzw. Spitzen

ü

ü

Wellenformerfassung

ü

ü

Digitaler Alarm

2

2

2

2

2

Standardalarm

29

33

33

33

33

Störungsalarm

2

2

MID/MIR

ü

ü

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.