Analogeingabeobjekte
In den folgenden Tabellen sind die Analogeingabeobjekte zusammen mit den Einheiten und dem Vorgabe-COV-Wert (sofern zutreffend) für jedes Objekt aufgelistet.
Echtzeit-Messwerte
| Objekt-ID | Objektbezeichnung | Einheiten | Vorgabe-COV | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
3000 |
Current - Ph A |
A |
50 |
Strom, Phase 1 |
|
3002 |
Current - Ph B |
A |
50 |
Strom, Phase 2 |
|
3004 |
Current - Ph C |
A |
50 |
Strom, Phase 3 |
|
3006 |
Current - Neutral |
A |
50 |
Neutralleiterstrom |
|
3008 |
Current - Ground |
A |
50 |
Erdleiterstrom |
|
3010 |
Current - Avg |
A |
50 |
Durchschnittsstrom |
|
3012 |
Current Unb - Ph A |
% |
20 |
Strom, Unsymmetrie, Phase 1 |
|
3014 |
Current Unb - Ph B |
% |
20 |
Strom, Unsymmetrie, Phase 2 |
|
3016 |
Current Unb - Ph C |
% |
20 |
Strom, Unsymmetrie, Phase 3 |
|
3018 |
Current Unb - Worst |
% |
20 |
Stromunsymmetrie schlechteste Phase |
|
3020 |
Voltage - A-B |
V |
10 |
Spannung A-B |
|
3022 |
Voltage - B-C |
V |
10 |
Spannung B-C |
|
3024 |
Voltage - C-A |
V |
10 |
Spannung C-A |
|
3026 |
Voltage - Avg L-L |
V |
10 |
Spannung L-L Avg |
|
3028 |
Voltage - A-N |
V |
10 |
Spannung A-N |
|
3030 |
Voltage - B-N |
V |
10 |
Spannung B-N |
|
3032 |
Voltage - C-N |
V |
10 |
Spannung C-N |
|
3036 |
Voltage - Avg L-N |
V |
10 |
Spannung L-N Avg |
|
3038 |
Voltage Unb - A-B |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie 1-2 |
|
3040 |
Voltage Unb - B-C |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie 2-3 |
|
3042 |
Voltage Unb - C-A |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie 3-1 |
|
3044 |
Voltage Unb - Worst L-L |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie L-L schlechteste Phase |
|
3046 |
Voltage Unb - A-N |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie 1-N |
|
3048 |
Voltage Unb - B-N |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie 2-N |
|
3050 |
Voltage Unb - C-N |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie 3-N |
|
3052 |
Voltage Unb - Worst L-N |
% |
20 |
Spannungsunsymmetrie L-N schlechteste Phase |
|
3110 |
Frequency |
Hz |
10 |
Frequenz |
|
3100* |
Residual current - I5 |
mA |
0,001 |
I5-Reststrom |
|
3102* |
Residual current - I6 |
mA |
0,001 |
I6-Reststrom |
|
44042* |
Analog Input 1 - Raw Value |
A |
0,001 |
Rohwert von Analogeingang 1 |
|
44044* |
Analog Input 1 - Scaled Value |
— |
1 |
Skalierter Wert von Analogeingang 1 |
|
44096* |
Analog Input 2 - Raw Value |
A |
0,001 |
Rohwert von Analogeingang 2 |
|
44098* |
Analog Input 2 - Scaled Value |
— |
1 |
Skalierter Wert von Analogeingang 2 |
| * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe. | ||||
Leistung und Leistungsfaktor
| Objekt-ID | Objektbezeichnung | Einheiten | Vorgabe-COV | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
3054 |
Active Power - Ph A |
kW |
10 |
Wirkleistung, Phase 1 |
|
3056 |
Active Power - Ph B |
kW |
10 |
Wirkleistung, Phase 2 |
|
3058 |
Active Power - Ph C |
kW |
10 |
Wirkleistung, Phase 3 |
|
3060 |
Active Power - Total |
kW |
10 |
Gesamtwirkleistung |
|
3062 |
Reactive Power - Ph A |
kVAR |
10 |
Blindleistung, Phase 1 |
|
3064 |
Reactive Power - Ph B |
kVAR |
10 |
Blindleistung, Phase 2 |
|
3066 |
Reactive Power - Ph C |
kVAR |
10 |
Blindleistung, Phase 3 |
|
3068 |
Reactive Power - Total |
kVAR |
10 |
Gesamtblindleistung |
|
3070 |
Apparent Power - Ph A |
kVA |
10 |
Scheinleistung, Phase 1 |
|
3072 |
Apparent Power - Ph B |
kVA |
10 |
Scheinleistung, Phase 2 |
|
3074 |
Apparent Power - Ph C |
kVA |
10 |
Scheinleistung, Phase 3 |
|
3076 |
Apparent Power - Total |
kVA |
10 |
Gesamtscheinleistung |
|
3078 |
Power Factor - Ph A |
— |
0,2 |
Leistungsfaktor, Phase 1 |
|
3080 |
Power Factor - Ph B |
— |
0,2 |
Leistungsfaktor, Phase 2 |
|
3082 |
Power Factor - Ph C |
— |
0,2 |
Leistungsfaktor, Phase 3 |
|
3084 |
Power Factor - Total |
— |
0,2 |
Gesamtleistungsfaktor |
Messwerte für Energie und Energie nach Tarif
| Objekt-ID | Objektbezeichnung | Einheiten | Vorgabe-COV | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
2700 |
Active Energy Delvd |
kWh |
100 |
Gelieferte Wirkenergie |
|
2702 |
Active Energy Rcvd |
kWh |
100 |
Bezogene Wirkenergie |
|
2704 |
Active Energy Delvd + Rcvd |
kWh |
100 |
Wirkenergie geliefert + bezogen |
|
2706 |
Active Energy Delvd - Rcvd |
kWh |
100 |
Wirkenergie geliefert – bezogen |
|
2708 |
Reactive Energy Delvd |
kVARh |
100 |
Gelieferte Blindenergie |
|
2710 |
Reactive Energy Rcvd |
kVARh |
100 |
Bezogene Blindenergie |
|
2712 |
Reactive Energy Delvd + Rcvd |
kVARh |
100 |
Blindenergie geliefert + bezogen |
|
2714 |
Reactive Energy Delvd - Rcvd |
kVARh |
100 |
Blindenergie geliefert – bezogen |
|
2716 |
Apparent Energy Delvd |
kVAh |
100 |
Gelieferte Scheinenergie |
|
2718 |
Apparent Energy Rcvd |
kVAh |
100 |
Bezogene Scheinenergie |
|
2720 |
Apparent Energy Delvd + Rcvd |
kVAh |
100 |
Scheinenergie geliefert + bezogen |
|
2722 |
Apparent Energy Delvd - Rcvd |
kVAh |
100 |
Scheinenergie geliefert – bezogen |
|
4191 |
Applicable Tariff Energy Rate |
— |
1 |
Bezeichnet den aktiven Tarif: 0 = Mehrfachtariffunktion deaktiviert 1 = Tarif 1 aktiv 2 = Tarif 2 aktiv 3 = Tarif 3 aktiv 4 = Tarif 4 aktiv 5 = Tarif 5 aktiv 6 = Tarif 6 aktiv 7 = Tarif 7 aktiv 8 = Tarif 8 aktiv |
|
4800 |
Active Energy Delvd (Tariff 1) |
kWh |
100 |
Tarif 1, bezogene Wirkenergie |
|
4802 |
Active Energy Delvd (Tariff 2) |
kWh |
100 |
Tarif 2, bezogene Wirkenergie |
|
4804 |
Active Energy Delvd (Tariff 3) |
kWh |
100 |
Tarif 3, bezogene Wirkenergie |
|
4806 |
Active Energy Delvd (Tariff 4) |
kWh |
100 |
Tarif 4, bezogene Wirkenergie |
|
4808 |
Active Energy Delvd (Tariff 5) |
kWh |
100 |
Tarif 5, bezogene Wirkenergie |
|
4810 |
Active Energy Delvd (Tariff 6) |
kWh |
100 |
Tarif 6, bezogene Wirkenergie |
|
4812 |
Active Energy Delvd (Tariff 7) |
kWh |
100 |
Tarif 7, bezogene Wirkenergie |
|
4814 |
Active Energy Delvd (Tariff 8) |
kWh |
100 |
Tarif 8, bezogene Wirkenergie |
Leistungsmittelwert
| Objekt-ID | Objektbezeichnung | Einheiten | Vorgabe-COV | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
3764 |
Dmd - Active Power Last |
kW |
10 |
Letzter Mittelwert der Wirkleistung |
|
3766 |
Dmd - Active Power Present |
kW |
10 |
Aktueller Mittelwert der Wirkleistung |
|
3768 |
Dmd - Active Power Pred |
kW |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung |
|
3770 |
Dmd - Active Power Peak |
kW |
10 |
Spitzenmittelwert der Wirkleistung |
|
3780 |
Dmd - Reactive Power Last |
kVAR |
10 |
Letzter Mittelwert der Blindleistung |
|
3782 |
Dmd - Reactive Power Present |
kVAR |
10 |
Aktueller Mittelwert der Blindleistung |
|
3784 |
Dmd - Reactive Power Pred |
kVAR |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Blindleistung |
|
3786 |
Dmd - Reactive Power Peak |
kVAR |
10 |
Spitzenmittelwert der Blindleistung |
|
3796 |
Dmd - Apparent Power Last |
kVA |
10 |
Letzter Mittelwert der Scheinleistung |
|
3798 |
Dmd - Apparent Power Present |
kVA |
10 |
Aktueller Mittelwert der Scheinleistung |
|
3800 |
Dmd - Apparent Power Pred |
kVA |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung |
|
3802 |
Dmd - Apparent Power Peak |
kVA |
10 |
Spitzenmittelwert der Scheinleistung |
|
3972 |
Dmd - Active Power Ph A Last |
kW |
10 |
Letzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 1 |
|
3974 |
Dmd - Active Power Ph A Present |
kW |
10 |
Aktueller Mittelwert der Wirkleistung, Phase 1 |
|
3976 |
Dmd - Active Power Ph A Pred |
kW |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 1 |
|
3978 |
Dmd - Active Power Ph A Peak |
kW |
10 |
Spitzenmittelwert der Wirkleistung, Phase 1 |
|
3988 |
Dmd - Reactive Power Ph A Last |
kVAR |
10 |
Letzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 1 |
|
3990 |
Dmd - Reactive Power Ph A Present |
kVAR |
10 |
Aktueller Mittelwert der Blindleistung, Phase 1 |
|
3992 |
Dmd - Reactive Power Ph A Pred |
kVAR |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 1 |
|
3994 |
Dmd - Reactive Power Ph A Peak |
kVAR |
10 |
Spitzenmittelwert der Blindleistung, Phase 1 |
|
4004 |
Dmd - Apparent Power Ph A Last |
kVA |
10 |
Letzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 1 |
|
4006 |
Dmd - Apparent Power Ph A Present |
kVA |
10 |
Aktueller Mittelwert der Scheinleistung, Phase 1 |
|
4008 |
Dmd - Apparent Power Ph A Pred |
kVA |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 1 |
|
4010 |
Dmd - Apparent Power Ph A Peak |
kVA |
10 |
Spitzenmittelwert der Scheinleistung, Phase 1 |
|
4020 |
Dmd - Active Power Ph B Last |
kW |
10 |
Letzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 2 |
|
4022 |
Dmd - Active Power Ph B Present |
kW |
10 |
Aktueller Mittelwert der Wirkleistung, Phase 2 |
|
4024 |
Dmd - Active Power Ph B Pred |
kW |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 2 |
|
4026 |
Dmd - Active Power Ph B Peak |
kW |
10 |
Spitzenmittelwert der Wirkleistung, Phase 2 |
|
4036 |
Dmd - Reactive Power Ph B Last |
kVAR |
10 |
Letzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 2 |
|
4038 |
Dmd - Reactive Power Ph B Present |
kVAR |
10 |
Aktueller Mittelwert der Blindleistung, Phase 2 |
|
4040 |
Dmd - Reactive Power Ph B Pred |
kVAR |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 2 |
|
4042 |
Dmd - Reactive Power Ph B Peak |
kVAR |
10 |
Spitzenmittelwert der Blindleistung, Phase 2 |
|
4052 |
Dmd - Apparent Power Ph B Last |
kVA |
10 |
Letzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 2 |
|
4054 |
Dmd - Apparent Power Ph B |
kVA |
10 |
Aktueller Mittelwert der Scheinleistung, Phase 2 |
|
4056 |
Dmd - Apparent Power Ph B Pred |
kVA |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 2 |
|
4058 |
Dmd - Apparent Power Ph B Peak |
kVA |
10 |
Spitzenmittelwert der Scheinleistung, Phase 2 |
|
4068 |
Dmd - Active Power Ph C Last |
kW |
10 |
Letzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 3 |
|
4070 |
Dmd - Active Power Ph C Present |
kW |
10 |
Aktueller Mittelwert der Wirkleistung, Phase 3 |
|
4072 |
Dmd - Active Power Ph C Pred |
kW |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Wirkleistung, Phase 3 |
|
4074 |
Dmd - Active Power Ph C Peak |
kW |
10 |
Spitzenmittelwert der Wirkleistung, Phase 3 |
|
4084 |
Dmd - Reactive Power Ph C Last |
kVAR |
10 |
Letzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 3 |
|
4086 |
Dmd - Reactive Power Ph C Present |
kVAR |
10 |
Aktueller Mittelwert der Blindleistung, Phase 3 |
|
4088 |
Dmd - Reactive Power Ph C Pred |
kVAR |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Blindleistung, Phase 3 |
|
4090 |
Dmd - Reactive Power Ph C Peak |
kVAR |
10 |
Spitzenmittelwert der Blindleistung, Phase 3 |
|
4100 |
Dmd - Apparent Power Ph C Last |
kVA |
10 |
Letzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 3 |
|
4102 |
Dmd - Apparent Power Ph C Present |
kVA |
10 |
Aktueller Mittelwert der Scheinleistung, Phase 3 |
|
4104 |
Dmd - Apparent Power Ph C Pred |
kVA |
10 |
Geschätzter Mittelwert der Scheinleistung, Phase 3 |
|
4106 |
Dmd - Apparent Power Ph C Peak |
kVA |
10 |
Spitzenmittelwert der Scheinleistung, Phase 3 |
Strommittelwert
| Objekt-ID | Objektbezeichnung | Einheiten | Vorgabe-COV | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
3812 |
Dmd - Active Current Ph A Last |
A |
10 |
Letzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 1 |
|
3814 |
Dmd - Current Ph A Present |
A |
10 |
Aktueller Mittelwert des Wirkstroms, Phase 1 |
|
3816 |
Dmd - Active Current Ph A Pred |
A |
10 |
Geschätzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 1 |
|
3818 |
Dmd - Active Current Ph A Peak |
A |
10 |
Spitzenmittelwert des Wirkstroms, Phase 1 |
|
3828 |
Dmd - Active Current Ph B Last |
A |
10 |
Letzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 2 |
|
3830 |
Dmd - Current Ph B Present |
A |
10 |
Aktueller Mittelwert des Wirkstroms, Phase 2 |
|
3832 |
Dmd - Active Current Ph B Pred |
A |
10 |
Geschätzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 2 |
|
3834 |
Dmd - Active Current Ph B Peak |
A |
10 |
Spitzenmittelwert des Wirkstroms, Phase 2 |
|
3844 |
Dmd - Active Current Ph C Last |
A |
10 |
Letzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 3 |
|
3846 |
Dmd - Current Ph C Present |
A |
10 |
Aktueller Mittelwert des Wirkstroms, Phase 3 |
|
3848 |
Dmd - Active Current Ph C Pred |
A |
10 |
Geschätzter Mittelwert des Wirkstroms, Phase 3 |
|
3850 |
Dmd - Active Current Ph C Peak |
A |
10 |
Spitzenmittelwert des Wirkstroms, Phase 3 |
|
3860 |
Dmd - Current Neutral Last |
A |
10 |
Letzter Mittelwert des Neutralleiterstroms |
|
3862 |
Dmd - Current Neutral Present |
A |
10 |
Aktueller Mittelwert des Neutralleiterstroms |
|
3864 |
Dmd - Current Neutral Pred |
A |
10 |
Geschätzter Mittelwert des Neutralleiterstroms |
|
3866 |
Dmd - Current Neutral Peak |
A |
10 |
Spitzenmittelwert des Neutralleiterstroms |
|
3876 |
Dmd - Average Current Last |
A |
10 |
Letzter Mittelwert des Durchschnittsstroms |
|
3878 |
Dmd - Avg Current Present |
A |
10 |
Aktueller Mittelwert des Durchschnittsstroms |
|
3880 |
Dmd - Average Current Pred |
A |
10 |
Geschätzter Mittelwert des Durchschnittsstroms |
|
3882 |
Dmd - Average Current Peak |
A |
10 |
Spitzenmittelwert des Durchschnittsstroms |
Leistungsqualität
| Objekt-ID | Objektbezeichnung | Einheiten | Vorgabe-COV | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
21300 |
THD Current - Ph A |
% |
20 |
THD Strom A |
|
21302 |
THD Current - Ph B |
% |
20 |
THD Strom B |
|
21304 |
THD Current - Ph C |
% |
20 |
THD Strom C |
|
21306 |
THD Current - Ph N |
% |
20 |
THD Strom N |
|
21308 |
THD Current - Ph G |
% |
20 |
THD Strom G |
|
21310 |
thd Current - Ph A |
% |
20 |
THD Strom A |
|
21312 |
thd Current - Ph B |
% |
20 |
THD Strom B |
|
21314 |
thd Current - Ph C |
% |
20 |
THD Strom C |
|
21316 |
thd Current - Ph N |
% |
20 |
THD Strom N |
|
21318 |
thd Current - Ph G |
% |
20 |
THD Strom G |
|
21320 |
Total Dmd Distortion |
% |
20 |
Gesamte Mittelwertverzerrung |
|
21322 |
THD Voltage - A-B |
% |
20 |
Klirrfaktor (THD), Spannung 1-2 |
|
21324 |
THD Voltage - B-C |
% |
20 |
Klirrfaktor (THD), Spannung 2-3 |
|
21326 |
THD Voltage - C-A |
% |
20 |
Klirrfaktor (THD), Spannung 3-1 |
|
21328 |
THD Voltage - Avg L-L |
% |
20 |
Klirrfaktor Spannung L-L |
|
21330 |
THD Voltage - A-N |
% |
20 |
Klirrfaktor (THD), Spannung 1-N |
|
21332 |
THD Voltage - B–N |
% |
20 |
Klirrfaktor (THD), Spannung 2-N |
|
21334 |
THD Voltage - C-N |
% |
20 |
Klirrfaktor (THD), Spannung 3-N |
|
21338 |
THD Voltage - Avg L-N |
% |
20 |
Klirrfaktor (THD), Spannung L-N |
|
21340 |
thd Voltage - A-B |
% |
20 |
thd, Spannung 1-2 |
|
21342 |
thd Voltage - B-C |
% |
20 |
thd, Spannung 2-3 |
|
21344 |
thd Voltage - C-A |
% |
20 |
thd, Spannung 3-1 |
|
21346 |
thd Voltage - Avg L-L |
% |
20 |
thd Spannung L-L |
|
21348 |
thd Voltage - A-N |
% |
20 |
thd, Spannung 1-N |
|
21350 |
thd Voltage - B-N |
% |
20 |
thd, Spannung 2-N |
|
21352 |
thd Voltage - C-N |
% |
20 |
thd, Spannung 3-N |
|
21356 |
thd Voltage - Avg L-N |
% |
20 |
thd, Spannung L-N |
Messgerätinformationen
Die folgende Liste enthält Analogeingabeobjekte, die Informationen über das Messgerät und seine Konfiguration bereitstellen.
| Objekt-ID | Objektbezeichnung | Einheiten | Vorgabe-COV | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
|
2000 |
Time since last meter power up |
Sekunden |
604800 |
Zeit, die seit der letzten Einschaltung des Messgeräts vergangen ist |
|
2004 |
Meter operation timer |
Sekunden |
604800 |
Gesamtbetriebszeit des Messgeräts |
|
2014 |
Number of phases |
— |
1 |
Anzahl der Phasen 1, 3 |
|
2015 |
Number of wires |
— |
1 |
Anzahl der Leiter 2, 3, 4 |
|
2017 |
Nominal frequency |
Hz |
1 |
Nennfrequenz 50, 60 |
|
2025 |
Number of VTs |
— |
1 |
Anzahl Spannungswandler 0, 2, 3 |
|
2026 |
VT primary |
V |
1 |
SPW primär |
|
2028 |
VT secondary |
V |
1 |
SPW sekundär |
|
2029 |
Number of CTs |
— |
1 |
Anzahl Stromwandler 1, 2, 3, 4 |
|
2030 |
CT primary |
A |
1 |
STW primär |
|
2031 |
CT secondary |
A |
1 |
CT Secondary (STW-Sekundärwicklung) |
|
2060* |
RCM – I5 toroid turns |
— |
1000 |
RCM-Ringkernwandler-Drehungen von I5 |
|
2062* |
RCM – I6 toroid turns |
— |
1000 |
RCM-Ringkernwandler-Drehungen von I6 |
| * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe. | ||||