Objetos de entrada analógica
La siguiente tabla incluye los objetos de entrada analógica junto con las unidades y los valores COV predeterminados de cada objeto (si corresponde).
Mediciones en tiempo real
| ID de objeto | Nombre de objeto | Unidades | COV predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
3000 |
Current - Ph A |
A |
50 |
Intensidad de fase 1 |
|
3002 |
Current - Ph B |
A |
50 |
Intensidad de fase 2 |
|
3004 |
Current - Ph C |
A |
50 |
Intensidad de fase 3 |
|
3006 |
Current - Neutral |
A |
50 |
Intensidad de neutro |
|
3008 |
Current - Ground |
A |
50 |
Intensidad a tierra |
|
3010 |
Current - Avg |
A |
50 |
Intensidad media |
|
3012 |
Current Unb - Ph A |
% |
20 |
Desequilibrio de intensidad fase 1 |
|
3014 |
Current Unb - Ph B |
% |
20 |
Desequilibrio de intensidad fase 2 |
|
3016 |
Current Unb - Ph C |
% |
20 |
Desequilibrio de intensidad fase 3 |
|
3018 |
Current Unb - Worst |
% |
20 |
Peor desequilibrio de intensidad |
|
3020 |
Voltage - A-B |
V |
10 |
Tensión 1-2 |
|
3022 |
Voltage - B-C |
V |
10 |
Tensión 2-3 |
|
3024 |
Voltage - C-A |
V |
10 |
Tensión 3-1 |
|
3026 |
Voltage - Avg L-L |
V |
10 |
Tensión L-L media |
|
3028 |
Voltage - A-N |
V |
10 |
Tensión 1-N |
|
3030 |
Voltage - B-N |
V |
10 |
Tensión 2-N |
|
3032 |
Voltage - C-N |
V |
10 |
Tensión 3-N |
|
3036 |
Voltage - Avg L-N |
V |
10 |
Tensión L-N media |
|
3038 |
Voltage Unb - A-B |
% |
20 |
Desequilibrio de tensión 1-2 |
|
3040 |
Voltage Unb - B-C |
% |
20 |
Desequilibrio de tensión 2-3 |
|
3042 |
Voltage Unb - C-A |
% |
20 |
Desequilibrio de tensión 3-1 |
|
3044 |
Voltage Unb - Worst L-L |
% |
20 |
Peor desequilibrio de tensión L-L |
|
3046 |
Voltage Unb - A-N |
% |
20 |
Desequilibrio de tensión 1-N |
|
3048 |
Voltage Unb - B-N |
% |
20 |
Desequilibrio de tensión 2-N |
|
3050 |
Voltage Unb - C-N |
% |
20 |
Desequilibrio de tensión 3-N |
|
3052 |
Voltage Unb - Worst L-N |
% |
20 |
Peor desequilibrio de tensión L-N |
|
3110 |
Frequency |
Hz |
10 |
Frecuencia |
|
3100* |
Residual current - I5 |
mA |
0,001 |
I5 intensidad residual |
|
3102* |
Residual current - I6 |
mA |
0,001 |
I6 intensidad residual |
|
44042* |
Analog Input 1 - Raw Value |
A |
0,001 |
Valor sin procesar de la entrada analógica 1 |
|
44044* |
Analog Input 1 - Scaled Value |
— |
1 |
Valor escalado de la entrada analógica 1 |
|
44096* |
Analog Input 2 - Raw Value |
A |
0,001 |
Valor sin procesar de la entrada analógica 2 |
|
44098* |
Analog Input 2 - Scaled Value |
— |
1 |
Valor escalado de la entrada analógica 2 |
| *Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. | ||||
Potencia y factor de potencia
| ID de objeto | Nombre de objeto | Unidades | COV predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
3054 |
Active Power - Ph A |
kW |
10 |
Potencia activa fase 1 |
|
3056 |
Active Power - Ph B |
kW |
10 |
Potencia activa fase 2 |
|
3058 |
Active Power - Ph C |
kW |
10 |
Potencia activa fase 3 |
|
3060 |
Active Power - Total |
kW |
10 |
Potencia activa total |
|
3062 |
Reactive Power - Ph A |
kVAR |
10 |
Potencia reactiva fase 1 |
|
3064 |
Reactive Power - Ph B |
kVAR |
10 |
Potencia reactiva fase 2 |
|
3066 |
Reactive Power - Ph C |
kVAR |
10 |
Potencia reactiva fase 3 |
|
3068 |
Reactive Power - Total |
kVAR |
10 |
Potencia reactiva total |
|
3070 |
Apparent Power - Ph A |
kVA |
10 |
Potencia aparente fase 1 |
|
3072 |
Apparent Power - Ph B |
kVA |
10 |
Potencia aparente fase 2 |
|
3074 |
Apparent Power - Ph C |
kVA |
10 |
Potencia aparente fase 3 |
|
3076 |
Apparent Power - Total |
kVA |
10 |
Potencia aparente total |
|
3078 |
Power Factor - Ph A |
— |
0,2 |
Factor de potencia fase 1 |
|
3080 |
Power Factor - Ph B |
— |
0,2 |
Factor de potencia fase 2 |
|
3082 |
Power Factor - Ph C |
— |
0,2 |
Factor de potencia fase 3 |
|
3084 |
Power Factor - Total |
— |
0,2 |
Factor de potencia total (kWh) |
Mediciones de energía y energía por tarifa
| ID de objeto | Nombre de objeto | Unidades | COV predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
2700 |
Active Energy Delvd |
kWh |
100 |
Energía activa suministrada |
|
2702 |
Active Energy Rcvd |
kWh |
100 |
Energía activa recibida |
|
2704 |
Active Energy Delvd + Rcvd |
kWh |
100 |
Energía activa suministrada + recibida |
|
2706 |
Active Energy Delvd - Rcvd |
kWh |
100 |
Energía activa suministrada − recibida |
|
2708 |
Reactive Energy Delvd |
kVARh |
100 |
Energía reactiva suministrada |
|
2710 |
Reactive Energy Rcvd |
kVARh |
100 |
Energía reactiva recibida |
|
2712 |
Reactive Energy Delvd + Rcvd |
kVARh |
100 |
Energía reactiva suministrada + recibida |
|
2714 |
Reactive Energy Delvd - Rcvd |
kVARh |
100 |
Energía reactiva suministrada − recibida |
|
2716 |
Apparent Energy Delvd |
kVAh |
100 |
Energía aparente suministrada |
|
2718 |
Apparent Energy Rcvd |
kVAh |
100 |
Energía aparente recibida |
|
2720 |
Apparent Energy Delvd + Rcvd |
kVAh |
100 |
Energía aparente suministrada + recibida |
|
2722 |
Apparent Energy Delvd - Rcvd |
kVAh |
100 |
Energía aparente suministrada − recibida |
|
4191 |
Applicable Tariff Energy Rate |
— |
1 |
Indica la tarifa activa: 0 = Función de tarifa múltiple desactivada 1 = Tarifa 1 activa 2 = Tarifa 2 activa 3 = Tarifa 3 activa 4 = Tarifa 4 activa 5 = Tarifa 5 activa 6 = Tarifa 6 activa 7 = Tarifa 7 activa 8 = Tarifa 8 activa |
|
4800 |
Active Energy Delvd (Tariff 1) |
kWh |
100 |
Tarifa 1 de energía activa importada |
|
4802 |
Active Energy Delvd (Tariff 2) |
kWh |
100 |
Tarifa 2 de energía activa importada |
|
4804 |
Active Energy Delvd (Tariff 3) |
kWh |
100 |
Tarifa 3 de energía activa importada |
|
4806 |
Active Energy Delvd (Tariff 4) |
kWh |
100 |
Tarifa 4 de energía activa importada |
|
4808 |
Active Energy Delvd (Tariff 5) |
kWh |
100 |
Tarifa 5 de energía activa importada |
|
4810 |
Active Energy Delvd (Tariff 6) |
kWh |
100 |
Tarifa 6 de energía activa importada |
|
4812 |
Active Energy Delvd (Tariff 7) |
kWh |
100 |
Tarifa 7 de energía activa importada |
|
4814 |
Active Energy Delvd (Tariff 8) |
kWh |
100 |
Tarifa 8 de energía activa importada |
Demanda de potencia
| ID de objeto | Nombre de objeto | Unidades | COV predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
3764 |
Dmd - Active Power Last |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa, última |
|
3766 |
Dmd - Active Power Present |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa, presente |
|
3768 |
Dmd - Active Power Pred |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa, pronosticada |
|
3770 |
Dmd - Active Power Peak |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa, punta |
|
3780 |
Dmd - Reactive Power Last |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva, última |
|
3782 |
Dmd - Reactive Power Present |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva, presente |
|
3784 |
Dmd - Reactive Power Pred |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva, pronosticada |
|
3786 |
Dmd - Reactive Power Peak |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva, punta |
|
3796 |
Dmd - Apparent Power Last |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente, última |
|
3798 |
Dmd - Apparent Power Present |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente, presente |
|
3800 |
Dmd - Apparent Power Pred |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente, pronosticada |
|
3802 |
Dmd - Apparent Power Peak |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente, punta |
|
3972 |
Dmd - Active Power Ph A Last |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 1, última |
|
3974 |
Dmd - Active Power Ph A Present |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 1, presente |
|
3976 |
Dmd - Active Power Ph A Pred |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 1, pronosticada |
|
3978 |
Dmd - Active Power Ph A Peak |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 1, punta |
|
3988 |
Dmd - Reactive Power Ph A Last |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 1, última |
|
3990 |
Dmd - Reactive Power Ph A Present |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 1, presente |
|
3992 |
Dmd - Reactive Power Ph A Pred |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 1, pronosticada |
|
3994 |
Dmd - Reactive Power Ph A Peak |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 1, punta |
|
4004 |
Dmd - Apparent Power Ph A Last |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 1, última |
|
4006 |
Dmd - Apparent Power Ph A Present |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 1, presente |
|
4008 |
Dmd - Apparent Power Ph A Pred |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 1, pronosticada |
|
4010 |
Dmd - Apparent Power Ph A Peak |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 1, punta |
|
4020 |
Dmd - Active Power Ph B Last |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 2, última |
|
4022 |
Dmd - Active Power Ph B Present |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 2, presente |
|
4024 |
Dmd - Active Power Ph B Pred |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 2, pronosticada |
|
4026 |
Dmd - Active Power Ph B Peak |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 2, punta |
|
4036 |
Dmd - Reactive Power Ph B Last |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 2, última |
|
4038 |
Dmd - Reactive Power Ph B Present |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 2, presente |
|
4040 |
Dmd - Reactive Power Ph B Pred |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 2, pronosticada |
|
4042 |
Dmd - Reactive Power Ph B Peak |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 2, punta |
|
4052 |
Dmd - Apparent Power Ph B Last |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 2, última |
|
4054 |
Dmd - Apparent Power Ph B |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 2, presente |
|
4056 |
Dmd - Apparent Power Ph B Pred |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 2, pronosticada |
|
4058 |
Dmd - Apparent Power Ph B Peak |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 2, punta |
|
4068 |
Dmd - Active Power Ph C Last |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 3, última |
|
4070 |
Dmd - Active Power Ph C Present |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 3, presente |
|
4072 |
Dmd - Active Power Ph C Pred |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 3, pronosticada |
|
4074 |
Dmd - Active Power Ph C Peak |
kW |
10 |
Demanda: potencia activa fase 3, punta |
|
4084 |
Dmd - Reactive Power Ph C Last |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 3, última |
|
4086 |
Dmd - Reactive Power Ph C Present |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 3, presente |
|
4088 |
Dmd - Reactive Power Ph C Pred |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 3, pronosticada |
|
4090 |
Dmd - Reactive Power Ph C Peak |
kVAR |
10 |
Demanda: potencia reactiva fase 3, punta |
|
4100 |
Dmd - Apparent Power Ph C Last |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 3, última |
|
4102 |
Dmd - Apparent Power Ph C Present |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 3, presente |
|
4104 |
Dmd - Apparent Power Ph C Pred |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 3, pronosticada |
|
4106 |
Dmd - Apparent Power Ph C Peak |
kVA |
10 |
Demanda: potencia aparente fase 3, punta |
Demanda de intensidad
| ID de objeto | Nombre de objeto | Unidades | COV predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
3812 |
Dmd - Active Current Ph A Last |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 1, última |
|
3814 |
Dmd - Current Ph A Present |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 1, presente |
|
3816 |
Dmd - Active Current Ph A Pred |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 1, pronosticada |
|
3818 |
Dmd - Active Current Ph A Peak |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 1, punta |
|
3828 |
Dmd - Active Current Ph B Last |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 2, última |
|
3830 |
Dmd - Current Ph B Present |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 2, presente |
|
3832 |
Dmd - Active Current Ph B Pred |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 2, pronosticada |
|
3834 |
Dmd - Active Current Ph B Peak |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 2, punta |
|
3844 |
Dmd - Active Current Ph C Last |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 3, última |
|
3846 |
Dmd - Current Ph C Present |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 3, presente |
|
3848 |
Dmd - Active Current Ph C Pred |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 3, pronosticada |
|
3850 |
Dmd - Active Current Ph C Peak |
1 |
10 |
Demanda: intensidad activa fase 3, punta |
|
3860 |
Dmd - Current Neutral Last |
1 |
10 |
Demanda: intensidad de neutro, última |
|
3862 |
Dmd - Current Neutral Present |
1 |
10 |
Demanda: intensidad de neutro, presente |
|
3864 |
Dmd - Current Neutral Pred |
1 |
10 |
Demanda: intensidad de neutro, pronosticada |
|
3866 |
Dmd - Current Neutral Peak |
1 |
10 |
Demanda: intensidad de neutro, punta |
|
3876 |
Dmd - Average Current Last |
1 |
10 |
Demanda: intensidad media, última |
|
3878 |
Dmd - Avg Current Present |
1 |
10 |
Demanda: intensidad media, presente |
|
3880 |
Dmd - Average Current Pred |
1 |
10 |
Demanda: intensidad media, pronosticada |
|
3882 |
Dmd - Average Current Peak |
1 |
10 |
Demanda: intensidad media, punta |
Calidad de energía
| ID de objeto | Nombre de objeto | Unidades | COV predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
21300 |
THD Current - Ph A |
% |
20 |
THD Intensidad A |
|
21302 |
THD Current - Ph B |
% |
20 |
THD Intensidad B |
|
21304 |
THD Current - Ph C |
% |
20 |
THD Intensidad C |
|
21306 |
THD Current - Ph N |
% |
20 |
THD Intensidad N |
|
21308 |
THD Current - Ph G |
% |
20 |
THD Intensidad G |
|
21310 |
thd Current - Ph A |
% |
20 |
thd Intensidad A |
|
21312 |
thd Current - Ph B |
% |
20 |
thd Intensidad B |
|
21314 |
thd Current - Ph C |
% |
20 |
thd Intensidad C |
|
21316 |
thd Current - Ph N |
% |
20 |
thd Intensidad N |
|
21318 |
thd Current - Ph G |
% |
20 |
thd Intensidad G |
|
21320 |
Total Dmd Distortion |
% |
20 |
Distorsión de demanda total |
|
21322 |
THD Voltage - A-B |
% |
20 |
Tensión THD A-B |
|
21324 |
THD Voltage - B-C |
% |
20 |
Tensión THD B-C |
|
21326 |
THD Voltage - C-A |
% |
20 |
Tensión THD C-A |
|
21328 |
THD Voltage - Avg L-L |
% |
20 |
Tensión L–L de THD |
|
21330 |
THD Voltage - A-N |
% |
20 |
Tensión THD A-N |
|
21332 |
THD Voltage - B–N |
% |
20 |
Tensión THD B-N |
|
21334 |
THD Voltage - C-N |
% |
20 |
Tensión THD C-N |
|
21338 |
THD Voltage - Avg L-N |
% |
20 |
Tensión L–N de THD |
|
21340 |
thd Voltage - A-B |
% |
20 |
Tensión thd A-B |
|
21342 |
thd Voltage - B-C |
% |
20 |
Tensión thd B-C |
|
21344 |
thd Voltage - C-A |
% |
20 |
Tensión thd C-A |
|
21346 |
thd Voltage - Avg L-L |
% |
20 |
Tensión L-L de thd |
|
21348 |
thd Voltage - A-N |
% |
20 |
Tensión thd A-N |
|
21350 |
thd Voltage - B-N |
% |
20 |
Tensión thd B-N |
|
21352 |
thd Voltage - C-N |
% |
20 |
Tensión thd C-N |
|
21356 |
thd Voltage - Avg L-N |
% |
20 |
Tensión L-N de thd |
Información de la central de medida
La siguiente tabla enumera los objetos de entrada analógica que proporcionan información sobre la central de medida y su configuración.
| ID de objeto | Nombre de objeto | Unidades | COV predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|---|
|
2000 |
Time since last meter power up |
Segundos |
604800 |
Tiempo transcurrido desde la última vez que se encendió la central de medida |
|
2004 |
Meter operation timer |
Segundos |
604800 |
Tiempo de funcionamiento total de la central de medida |
|
2014 |
Number of phases |
— |
1 |
Número de fases 1, 3 |
|
2015 |
Number of wires |
— |
1 |
Número de hilos 2, 3, 4 |
|
2017 |
Nominal frequency |
Hz |
1 |
Frecuencia nominal 50, 60 |
|
2025 |
Number of VTs |
— |
1 |
Número de TT 0, 2, 3 |
|
2026 |
VT primary |
V |
1 |
Primario del TT |
|
2028 |
VT secondary |
V |
1 |
Secundario del TT |
|
2029 |
Number of CTs |
— |
1 |
Número de TI 1, 2, 3, 4 |
|
2030 |
CT primary |
A |
1 |
Primario del TI |
|
2031 |
CT secondary |
A |
1 |
Secundario del TI |
|
2060* |
RCM – I5 toroid turns |
— |
1000 |
Vueltas RCM de I5 |
|
2062* |
RCM – I6 toroid turns |
— |
1000 |
Vueltas RCM de I6 |
| *Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad. | ||||