Intercambios cíclicos (intercambios implícitos)
El tamaño de las instancias de conjunto es el siguiente:
-
Entrada de conjunto 100: 240 bytes
-
Salida de conjunto 150: 4 bytes
-
Configuración de conjunto: 0
Entrada de conjunto 100
|
Número de palabras |
Parámetro |
|---|---|
|
0 |
Intensidad A |
|
2 |
Intensidad B |
|
4 |
Intensidad C |
|
6 |
Intensidad N |
|
8 |
Intensidad G |
|
10 |
Intensidad Avg |
|
12 |
Desequilibrio de intensidad A |
|
14 |
Desequilibrio de intensidad B |
|
16 |
Desequilibrio de intensidad C |
|
18 |
Peor desequilibrio de intensidad |
|
20 |
Tensión 1-2 |
|
22 |
Tensión 2-3 |
|
24 |
Tensión 3-1 |
|
26 |
Tensión L-L media |
|
28 |
Tensión 1-N |
|
30 |
Tensión 2-N |
|
32 |
Tensión 3-N |
|
34 |
– |
|
36 |
Tensión L-N media |
|
38 |
Desequilibrio de tensión A-B |
|
40 |
Desequilibrio de tensión B-C |
|
42 |
Desequilibrio de tensión C-A |
|
44 |
Desequilibrio de tensión L-L\Peor |
|
46 |
Desequilibrio de tensión A-N |
|
48 |
Desequilibrio de tensión B-N |
|
50 |
Desequilibrio de tensión C-N |
|
52 |
Peor desequilibrio de tensión L-N |
|
54 |
Potencia activa A |
|
56 |
Potencia activa B |
|
58 |
Potencia activa C |
|
60 |
Potencia activa total |
|
62 |
Potencia reactiva A |
|
64 |
Potencia reactiva B |
|
66 |
Potencia reactiva C |
|
68 |
Potencia reactiva total |
|
70 |
Potencia aparente A |
|
72 |
Potencia aparente B |
|
74 |
Potencia aparente C |
|
76 |
Potencia aparente total |
|
78 |
Factor de potencia A |
|
80 |
Factor de potencia B |
|
82 |
Factor de potencia C |
|
84 |
Factor de potencia total (kWh) |
|
86 |
Factor de potencia de desplazamiento A |
|
88 |
Factor de potencia de desplazamiento B |
|
90 |
Factor de potencia de desplazamiento C |
|
92 |
Factor de potencia total de desplazamiento |
|
94 |
Frecuencia |
|
96 |
Energía activa suministrada (hacia la carga) |
|
98 |
Energía activa recibida (desde la carga) |
|
100 |
Energía activa suministrada + recibida |
|
102 |
Energía activa suministrada- recibida |
|
104 |
Energía reactiva suministrada |
|
106 |
Energía reactiva recibida |
|
108 |
Energía reactiva suministrada + recibida |
|
110 |
Energía reactiva suministrada - recibida |
|
112 |
Energía aparente suministrada |
|
114 |
Energía aparente recibida |
|
116 |
Energía aparente suministrada + recibida |
|
118 |
Energía aparente suministrada - recibida |
Salida de conjunto 150
|
Número de palabras |
Parámetro |
|---|---|
|
0 |
Parámetro simulado |
|
1 |
Parámetro simulado |