Gerätespezifikationen
Mechanische Kenndaten
Zutreffend für alle Messgerätmodelle außer PM5563
|
IP-Schutzklasse (IEC 60529) |
Anzeige: IP54 (Aufrüstung auf IP65 mit optionalem Zubehörsatz METSEIP65OP96X96FF) Gerätekörper: IP30 (außer Anschlüssen) Anschlüsse: IP20 mit angebrachten Klemmenabdeckungen, IP10 ohne Klemmenabdeckungen |
|
Gehäusebemessung |
Anzeige: UL-Typ 12 Für Anwendungen vom UL-Typ 12 installieren Sie das Messgerät und das Ferndisplay auf einer flachen Oberfläche des Typ 12-Gehäuses |
|
Montageposition |
Vertikal |
|
Displaytyp |
Grafik-LCD-Anzeige, einfarbig, Auflösung 128 x 128 |
|
Display-Hintergrundbeleuchtung |
Weiße LED |
|
Anzeigbarer Bereich |
67 x 62,5 mm |
Nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5563
|
IP-Schutzklasse (IEC 60529) |
Gerätekörper: IP30 (außer Anschlüssen) Anschlüsse: IP20 mit angebrachten Klemmenabdeckungen, IP10 ohne Klemmenabdeckungen |
|
Montageposition |
35-mm-DIN-Schiene |
Elektrische Kenndaten
Messgenauigkeit
|
||
|
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 |
Fehler |
|
Wirkenergie |
Klasse 0.2S (Klasse 0.2S nach IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22 bei 5 A INennwert [für 1 A INennwert wenn I > 0,15 A]) |
± 0,2 % |
|
Blindenergie |
Klasse 2 (Klasse 2 nach IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 bei 5 A INennwert [für 1 A INennwert wenn I > 0,15 A]) |
± 2 % |
|
Scheinenergie |
Klasse 0.5 |
± 0,5 % |
|
Wirkleistung |
Class 0,2 |
± 0,2 % |
|
Blindleistung |
Klasse 1 |
± 1 % |
|
Scheinleistung |
Klasse 0.5 |
± 0,5 % |
|
Strom |
Class 0,2 |
± 0,15 % |
|
Spannung (L–N) |
Class 0,1 |
± 0,1 % |
|
Frequenz |
Klasse 0.05 |
± 0,05 % |
|
Leistungsfaktor |
Klasse 1 |
± 0,005 Zählung |
Leistungsqualitätsgenauigkeit
|
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse nach IEC 61557-12: 2021, BS/ EN 61557-12 |
Fehler |
|---|---|---|
|
Spannungsunsymmetrie |
Class 2 |
± 2 % |
|
Spannungsoberwellen |
Class 2 |
± 2 % |
|
Spannungsklirrfaktor |
Class 2 |
± 2 % |
|
Stromoberwellen |
Class 2 |
± 2 % |
|
Stromklirrfaktor |
Class 2 |
± 2 % |
Spannungseingänge
|
Maximale VT/PT primär |
1,0 MV AC |
|
Festgelegter Genauigkeitsbereich |
20 – 400 V L-N / 20 – 690 V L-L (Stern) oder 20 – 600 V L-L (Dreieck) UL-gelistet bis 347 V L–N / 600 V L–L |
|
Messkategorie |
CAT III (Bemessungsstoßspannung 6 kV) |
|
Überlast |
480 V L–N bzw. 828 V L–L |
|
Impedanz |
5 MΩ |
|
Festgelegte Genauigkeitsfrequenz |
50 oder 60 Hz ±10% (45 – 70 Hz) |
|
Bürde |
< 0,2 VA bei 240 V AC L-N |
Stromeingänge
|
Maximaler CT primär |
32767 A |
|
STW sekundär |
Nennwert: 5 A (Klasse 0.2S) oder 1 A (Klasse 0.5S) |
|
Gemessener Strom mit Bereichsüberschreitung und Crestfaktor |
50 mA – 10 A |
|
Einschaltstrom |
5 mA |
|
Zulässige Überlastung |
20 A Dauerstrom 50 A bei 10 s/h 500 A bei 1 s/h |
|
Impedanz |
0,3 mΩ |
|
Frequenz |
50 oder 60 Hz ±10% (45 – 70 Hz) |
|
Bürde |
< 0,024 VA bei 10 A |
RCM-Eingänge (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
|
Typ |
A (nach IEC 62020 Klausel 9.19.2) |
|
Frequenz |
45–65 Hz |
|
Bereich Zulässiger Bereich für RCM-Eingangsterminals vom Ringkernwandler-Ausgangssignal |
5 μA bis 1200 μA (Nennwert), max. 1500 μA (kontinuierlich) |
|
Bürde |
150 Ω |
|
Ringkernwandler-Drehungen (Werkeinstellung) |
1000 |
AC-Steuerspannung (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650)
|
AC-Nennspannung |
480 V (Bereich: 100 bis 480 V + 10 %) |
|
Installationskategorie |
Klasse CAT III 600 V nach BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
Bürde |
Max. 5,0 W/16,0 VA/15,2 VAR bei 480 V AC |
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz (Bereich: 45 bis 65 Hz) |
|
Haltezeit |
35 ms typisch bei 120 V L–N und maximaler Bürde 129 ms typisch bei 230 V L–N und maximaler Bürde |
AC-Steuerspannung (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
|
AC-Nennspannung |
480 V (Bereich: 100 bis 480 V + 10 %) |
|
Installationskategorie |
Klasse CAT III 600 V nach BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
Bürde |
Maximal 13,1 VA / 4 W, typisch 10,6 VA bei 230 V L-N |
|
Nennfrequenz |
50/60 Hz (Bereich: 45 bis 65 Hz) |
|
Haltezeit |
35 ms typisch bei 120 V L–N und maximaler Bürde 129 ms typisch bei 230 V L–N und maximaler Bürde |
DC-Steuerspannung
|
DC-Nennspannung |
250 V (Bereich: 125 bis 250 V + 20 %) |
|
Bürde |
Max. 5 W, typisch 3,1 W bei 125 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650) |
|
Max. 4 W, typisch 3,6 W bei 125 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761) |
|
|
Haltezeit |
29 ms typisch bei 125 V DC und maximaler Bürde |
DC-Steuerspannung (Niederspannung) (nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5580)
|
Betriebsbereich |
20 – 60 V DC ±10% |
|
Bürde |
Max. 4,1 W |
|
Haltezeit |
15 ms typisch bei 18–60 V DC und maximaler Bürde |
Digitalausgänge
|
Nummer |
2 |
|
Typ |
Digitalausgänge, Typ-A-Halbleiter |
|
Maximale Lastspannung |
40 V AC / 60 V DC (zutreffend für die Reihe PM5500 und das Messgerätmodell PM5650) |
|
30 V AC / 40 V DC (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761) |
|
|
Maximaler Laststrom |
125 mA |
|
Last-Widerstand |
8 Ω |
|
Impulsfrequenz |
Max. 25 Hz |
|
Impulsgewicht |
1 bis 9999999 Impulse pro k_h |
|
Impulsdauer |
50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit) * Konfigurierbare Impulsdauer für Energieimpulsanwendungen: 20 ms, 25 ms, 50 ms, 100 ms |
|
Kriechstrom |
1 µA |
|
Isolation |
2,5 kV eff. für 60 Sekunden |
* Nur in
den neuesten Firmwareversionen verfügbar:
|
|
Digitaleingänge (zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 und die PM5500-Reihe außer PM5570)
|
Nummer |
4 |
|
Typ |
Extern erregt |
|
Spannung im AUS-Zustand |
0 – 6 V AC / 0 – 6 V DC |
|
Spannung im EIN-Zustand |
15–30 V AC / 15–60 V DC |
|
Eingangswiderstand |
100 kΩ |
|
Frequenz |
Max. 25 Hz |
|
Isolation |
2,5 kV eff. für 60 Sekunden |
|
Impulsdauer |
50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit) |
|
Antwortzeit |
10 ms |
|
Eingangsbürde |
2 mA bei 24 V AC/DC 2,5 mA bei 60 V AC/DC |
Digitaleingänge (zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
|
Nummer |
2 |
|
Typ |
Extern erregt |
|
Spannung im AUS-Zustand |
0 – 6 V AC / 0 – 6 V DC |
|
Spannung im EIN-Zustand |
18–30 V AC / 12–40 V DC |
|
Eingangswiderstand |
100 kΩ |
|
Frequenz |
Max. 25 Hz |
|
Isolation |
2,5 kV eff. für 60 Sekunden |
|
Impulsdauer |
50 % Taktdauer (min. 20 ms EIN-Zeit) |
|
Antwortzeit |
10 ms |
|
Eingangsbürde |
2 mA bei 24 V AC/DC 2,5 mA bei 60 V AC/DC |
Analogeingänge (nur zutreffend für das Messgerätmodell PM5570)
|
Nummer |
2 |
|
Typ |
Gleichstrom |
|
Bereich |
4–20 mA |
|
Genauigkeit |
± 1 % Originalmessbereich (0,2 mA) |
|
Impedanz |
< 20 Ω |
|
Betriebsspannung |
24 V DC Maximum |
Umgebungsbedingungen
|
Betriebstemperatur |
Messgerät: –25 bis 70 °C Display: –20 bis 70 °C Displayfunktionen bis –25 °C mit verringerter Leistung |
|
Lagertemperatur |
-40 bis 85 °C |
|
Luftfeuchtigkeit |
Betrieb: 5–95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Lagerung: 5–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Maximaler Taupunkt 37 °C |
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
Aufstellungshöhe |
≤ 3000 m CAT III |
|
Standort/Montage |
Zur Verwendung in einer stationären Schalttafel in Innenräumen Muss dauerhaft angeschlossen und feststehend sein |
|
Produktlebensdauer |
> 15 Jahre, 45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 60 % |
LEDs
LED-Anzeigen
|
Status-/Kommunikationsaktivität |
Grüne LED (vordere Bedientafel oder Display oder extern, oben auf dem DIN-Modell) |
|
Alarm-/Energieimpuls-LED |
Gelbe LED (vordere Bedientafel oder Display oder extern, oben auf dem DIN-Modell) |
|
Verrechnungssicherheitsstatus |
Grüne LED (oben am PM5562 / PM5562MC) |
Alarm-/Energieimpuls-LED
|
Typ |
Orange LED, optisch |
|
Maximale Impulsfrequenz |
50 Hz |
|
Impulsdauer |
50 % Taktdauer (min. 200 µs EIN-Zeit) |
|
Messgerätkonstante |
10.000 Impulse pro kWh/kVARh Konfigurierbar von 1 bis 9999999 Impulse pro k_h (k_h = kWh, kVARh oder kVAh) (Bei MID/MIR-Messgerät-Modellen auf 10.000 Impulse pro kWh eingestellt) |
|
Wellenlänge |
590 bis 635 nm |
EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)
|
Oberwellenstromemissionen |
IEC 61000-3-2 |
|
Flicker-Grenzwerte (Spannungsschwankung) |
IEC 61000-3-3 |
|
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung |
IEC 61000-4-2 |
|
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungsfelder |
IEC 61000-4-3 |
|
Störfestigkeit gegen schnelle Transienten |
IEC 61000-4-4 |
|
Störfestigkeit gegen Spannungsspitzen |
IEC 61000-4-5 |
|
Störfestigkeit gegen netzgebundene Störungen, 150 kHz bis 80 MHz |
IEC 61000-4-6 |
|
Störfestigkeit gegen Magnetfelder |
IEC 61000-4-8 |
|
Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und -unterbrechungen |
IEC 61000-4-11 |
|
Störfestigkeit gegen gedämpft schwingende Wellen |
IEC 61000-4-12 |
|
Verstrahlte und eingeleitete Emissionen |
Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen, EN 55022 Klasse B |
Sicherheits- und Produktnormen
|
Sicherheit |
BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
|
|
Schutzklasse |
Schutzklasse II Doppelisolierung der für Benutzer zugänglichen Teile |
|
|
Normenkonformität |
IEC 62052-31: 2015 IEC 62052-11: 2020 IEC 62053-22: 2020 IEC 62053-23: 2020 IEC 61557-12: 2021 |
BS/ EN 62052-31 BS/ EN 62052-11 BS/ EN 62053-22 BS/ EN 62053-23 BS/ EN 61557-12 BS/ EN 50470-1 BS/ EN 50470-3 |
MID/MIR-Konformität
Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5561 / PM5661 / PM5761
|
Geltende MID/MIR-Normen und -Klassen |
|
|
Art des Messgeräts |
Statischer Wattstundenzähler |
|
Verwendungszweck |
Für den Inneneinsatz in einer stationären Schalttafel, dauerhaft installiert für Anwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Leichtindustriebereichen, die nur geringfügigen Erschütterungen und Stößen ausgesetzt sind |
|
Mechanische Umgebungsbedingungen |
M1 |
|
Elektromagnetische Umgebungsbedingungen (EMV) |
E2 |
|
Anwendbare Messungen |
Nur Wirkenergiezählung (kWh oder MWh) |
|
Spannung an den Spannungsklemmen |
|
|
Frequenz des Stromversorgungsnetzes |
50 Hz |
RS-485-Kommunikationsschnittstelle
|
Anzahl Schnittstellen |
1 |
|
Maximale Kabellänge |
1219 m |
|
Maximale Anzahl an Geräten (Einheitlasten) |
Bis zu 32 Geräte am gleichen Bus |
|
Parität |
Gerade, ungerade, keine (1 Stoppbit für ungerade bzw. gerade Parität; 2 Stoppbits für keine Parität) Baudrate |
|
Baudrate |
9600, 19200, 38400 baud |
|
Protokoll |
Modbus RTU, Modbus ASCII (7- oder 8-Bit), Jbus |
|
Isolation |
2,5 kVeff, Doppelisolierung |
Ethernet-Kommunikationsschnittstelle
|
Anzahl Schnittstellen |
2 |
|
Maximale Kabellänge |
100 m nach TIA/EIA 568-5-A |
|
Modus |
10Base-T, 100Base-TX, Auto-MDIX |
|
Protokoll |
Modbus TCP, HTTP/HTTPS**, FTP/FTPS**, DHCP, BOOTP, BACnet/IP, EtherNet/IP, DNP3* |
| *Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500/PM5600 / PM5700-Reihe. | |
** Nur in den neuesten Firmwareversionen
verfügbar:
|
|
Echtzeituhr
|
Uhrzeitabweichung |
~ 0,4 s pro Tag (typisch) |
|
Batteriepufferzeit |
3 Jahre ohne Steuerspannung (typisch) |
Konforme Beschichtung
|
Die in diesem Produkt verbauten PCBAs werden mit einer durch UL zugelassen, konformen Beschichtungschemikalie behandelt. |