Spécifications de l’appareil
Caractéristiques mécaniques
Applicable à tous les modèles sauf PM5563
|
Classe de protection IP (CEI 60529) |
Afficheur : IP54 (mise à niveau vers IP65 avec kit d’accessoires en option METSEIP65OP96X96FF) Corps de l’appareil : IP30 (sauf les connecteurs) Connecteurs : IP20 avec les cache-bornes montés, IP10 sans les cache-bornes |
|
Indice de protection |
Afficheur : UL Type 12 Pour les applications UL de type 12, installez l’appareil et l’afficheur à distance sur une surface plane dans un boîtier de type 12 |
|
Position de montage |
Verticale |
|
Type d’afficheur |
Écran LCD monochrome, résolution de 128 × 128 |
|
Rétroéclairage de l’afficheur |
LED blanc |
|
Zone affichable |
67 × 62,5 mm |
* Applicable uniquement au modèle PM5563
|
Classe de protection IP (CEI 60529) |
Corps de l’appareil : IP30 (sauf les connecteurs) Connecteurs : IP20 avec les cache-bornes montés, IP10 sans les cache-bornes |
|
Position de montage |
Rail DIN 35 mm |
Caractéristiques électriques
Précision des mesures
|
||
|
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI 61557-12 : 2021, BS/EN 61557-12 |
Erreur |
|
Énergie active |
Classe 0,2S (Classe 0,2S selon CEI 62053-22 : 2020, BS/EN 62053-22 à 5 A Inominal (pour 1 A Inominal lorsque I > 0,15 A)) |
±0,2 % |
|
Énergie réactive |
Classe 2 (Classe 2 selon CEI 62053-23 : 2020, BS/EN 62053-23 à 5 A Inominal (pour 1 A Inominal lorsque I > 0,15 A)) |
±2 % |
|
Énergie apparente |
Classe 0,5 |
±0,5 % |
|
Puissance active |
Classe 0,2 |
±0,2 % |
|
Puissance réactive |
Classe 1 |
±1% |
|
Puissance apparente |
Classe 0,5 |
±0,5 % |
|
Courant |
Classe 0,2 |
±0,15 % |
|
Tension simple |
Classe 0,1 |
±0,1 % |
|
Fréquence |
Classe 0,05 |
±0,05 % |
|
Facteur de puissance |
Classe 1 |
Compte ± 0,005 |
Analyse de la qualité de l’énergie
|
Type de mesures |
Classe de précision selon CEI 61557-12 : 2021, BS/EN 61557-12 |
Erreur |
|---|---|---|
|
Déséquilibre de tension |
Classe 2 |
±2 % |
|
Harmoniques de tension |
Classe 2 |
±2 % |
|
THD tension |
Classe 2 |
±2 % |
|
Harmoniques de courant |
Classe 2 |
±2 % |
|
THD courant |
Classe 2 |
±2 % |
Entrées de tension
|
Primaire TT/TP maximal |
1,0 MV CA |
|
Plage de courant spécifiée |
20 – 400 V L-N / 20 – 690 V L-L (Étoile) ou 20 – 600 V L-L (Triangle) Homologué UL jusqu’à 347 V L-N / 600 V L-L |
|
Catégorie de mesure |
CAT III (tension d’impulsion 6 kV) |
|
Surcharge |
480 V L-N / 828 V L-L |
|
Impédance |
5 MΩ |
|
Fréquence de précision spécifiée |
50 ou 60 Hz ±10 % (45-70 Hz) |
|
Charge |
< 0,2 VA à 240 V CA L-N |
Entrées de courant
|
Primaire TC maximum |
32767 A |
|
Secondaire TC |
Nominal : 5 A (classe 0.2S) or 1 A (classe 0.5S) |
|
Courant mesuré avec dépassement de plage et facteur de crête |
50 mA – 10 A |
|
Courant de démarrage |
5 mA |
|
Tenue aux chocs |
20 A continu 50 A à 10 s/h 500 A à 1 s/h |
|
Impédance |
0,3 mΩ |
|
Fréquence |
50 ou 60 Hz ±10 % (45-70 Hz) |
|
Charge |
< 0,024 VA à 10 A |
Entrées RCM (applicable aux modèles PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
|
Type |
A (selon CEI 62020, clause 9.19.2) |
|
Fréquence |
45-65 Hz |
|
Plage Plage autorisée de bornes d’entrée RCM d’après le signal de sortie du tore |
5 μA à 1200 μA (nominal), 1500 μA max (continu) |
|
Charge |
150 Ω |
|
Tours de tore par défaut |
1000 |
Alimentation dédiée CA (applicable aux modèles PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650)
|
Tension CA nominale |
480 V (plage : 100 à 480 V ±10 %) |
|
Catégorie d’installation |
CAT III 600 V selon BS/EN/CEI/UL 61010-1 : 2010 + A1 : 2019 |
|
Charge |
5,0 W / 16,0 VA / 15,2 VAR max. à 480 V CA |
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz (plage : 45 à 65 Hz) |
|
Temps de maintien |
35 ms type à 120 V L-N et à charge maximale 129 ms type à 230 V L-N et à charge maximale |
Alimentation dédiée CA (applicable aux modèles PM5570PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
|
Tension CA nominale |
480 V (plage : 100 à 480 V ±10 %) |
|
Catégorie d’installation |
CAT III 600 V selon BS/EN/CEI/UL 61010-1 : 2010 + A1 : 2019 |
|
Charge |
Maximum 13,1 VA / 4 W, valeur type 10,6 VA à 230 V L-N |
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz (plage : 45 à 65 Hz) |
|
Temps de maintien |
35 ms type à 120 V L-N et à charge maximale 129 ms type à 230 V L-N et à charge maximale |
Alimentation CC
|
Tension CC nominale |
250 V (plage : 125 à 250 V ±20 %) |
|
Charge |
Maximum 5 W, valeur type 3,1 W à 125 V DC (applicable aux modèles PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650) |
|
Maximum 4 W, valeur type 3,6 W à 125 V DC (applicable aux modèles PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761) |
|
|
Temps de maintien |
29 ms type à 125 V CC et charge maximale |
Alimentation dédiée CC basse tension (applicable uniquement au modèle PM5580)
|
Plage de fonctionnement |
20 – 60 V CC ±10 % |
|
Charge |
4,1 W maximum |
|
Temps de maintien |
Valeur type 15 ms à 18-60 V CC et charge maximale |
Sorties logiques
|
Nombre |
2 |
|
Type |
Sorties logiques statiques de type A |
|
Tension de charge maximale |
40 V CA / 60 V CC (applicable aux modèles PM5500 et PM5650) |
|
30 V CA / 40 V CC (applicable aux modèles PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761) |
|
|
Courant de charge maximal |
125 mA |
|
Résistance sous tension |
8 Ω |
|
Fréquence d’impulsion |
25 Hz maximum |
|
Poids de l’impulsion |
de 1 à 9999999 impulsions par k_h |
|
Largeur d’impulsion |
Rapport cyclique de 50 % (20 ms minimum de temps de fonctionnement) * Largeur d’impulsion configurable pour application à impulsions d’énergie : 20 ms, 25 ms, 50 ms, 100 ms |
|
Courant de fuite |
1 µA |
|
Isolement |
2,5 kV efficace pour 60 secondes |
* Disponible
uniquement dans les dernières versions du logiciel embarqué :
|
|
Entrées logiques (applicable aux modèles PM5650 et PM5500 sauf PM5570)
|
Nombre |
4 |
|
Type |
Excitation externe |
|
Hors tension |
0-6 V CA / 0-6 V CC |
|
Sous tension |
15-30 V CA / 15-60 V CC |
|
Résistance d’entrée |
100 kΩ |
|
Fréquence |
25 Hz maximum |
|
Isolement |
2,5 kV efficace pour 60 secondes |
|
Largeur d’impulsion |
Rapport cyclique de 50 % (20 ms minimum de temps de fonctionnement) |
|
Temps de réponse |
10 ms |
|
Charge d’entrée |
2 mA à 24 V CA/CC 2,5 mA à 60 V CA/CC |
Entrées logiques (applicable aux modèles PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761)
|
Nombre |
2 |
|
Type |
Excitation externe |
|
Hors tension |
0-6 V CA / 0-6 V CC |
|
Sous tension |
18-30 V CA, 12-40 V CC |
|
Résistance d’entrée |
100 kΩ |
|
Fréquence |
25 Hz maximum |
|
Isolement |
2,5 kV efficace pour 60 secondes |
|
Largeur d’impulsion |
Rapport cyclique de 50 % (20 ms minimum de temps de fonctionnement) |
|
Temps de réponse |
10 ms |
|
Charge d’entrée |
2 mA à 24 V CA/CC 2,5 mA à 60 V CA/CC |
Entrées analogiques (applicable uniquement au PM5570)
|
Nombre |
2 |
|
Type |
Courant continu |
|
Plage |
4-20 mA |
|
Précision |
± 1 % de pleine échelle (0,2 mA) |
|
Impédance |
< 20 Ω |
|
Tension opérationnelle |
24 V CC maximum |
Caractéristiques environnementales
|
Température de fonctionnement |
Compteur : –25 à 70 °C Afficheur : –20 à 70 °C Fonctions de l’afficheur à –25 °C avec performances réduites |
|
Température de stockage |
–40 à 85 °C |
|
Humidité |
En fonctionnement : 5 à 95 % HR sans condensation En stockage : 5 à 80 % HR sans condensation Point de rosée maximum 37 °C |
|
Degré de pollution |
2 |
|
Altitude |
≤ 3000 m CAT III |
|
Emplacement / Montage |
Pour utilisation intérieure en panneau fixe Doit être connecté de façon permanente et fixé. |
|
Durée de vie du produit |
> 15 ans, 45 °C 60 % RH |
Voyants LED
Voyants LED
|
Activité tension / communications |
Voyant vert (panneau avant sur l’afficheur ou l’affichage à distance, sur le dessus pour le modèle DIN) |
|
Voyant alarme / impulsions d’énergie |
Voyant jaune (panneau avant sur l’afficheur ou l’affichage à distance, sur le dessus pour le modèle DIN) |
|
Verrouillage de facturation |
Voyant vert (dessus du PM5562 / PM5562MC) |
Voyant alarme active / impulsions d’énergie
|
Type |
Voyant jaune, optique |
|
Fréquence d’impulsion maximale |
50 Hz |
|
Largeur d’impulsion |
Rapport cyclique de 50 % (200 µs minimum de temps de fonctionnement) |
|
Constante de l’appareil |
10 000 impulsions par kWh/kvarh Configurable de 1 à 9999999 impulsions par k_h (k_h = kWh, kvarh ou kVAh) (Fixé à 10 000 impulsions par kWh sur les modèles d’appareil MID/MIR) |
|
Longueur d’onde |
590 à 635 nm |
CEM (compatibilité électromagnétique)
|
Émissions de courant harmonique |
CEI 61000-3-2 |
|
Limites de papillotement (variations de tension) |
CEI 61000-3-3 |
|
Immunité aux décharges électrostatiques |
CEI 61000-4-2 |
|
Immunité aux champs rayonnés |
CEI 61000-4-3 |
|
Immunité aux transitoires rapides |
CEI 61000-4-4 |
|
Immunité aux ondes de choc |
CEI 61000-4-5 |
|
Immunité aux perturbations conduites, 150 kHz à 80 MHz |
CEI 61000-4-6 |
|
Immunité aux champs magnétiques |
CEI 61000-4-8 |
|
Immunité aux creux de tension et coupures brèves |
CEI 61000-4-11 |
|
Immunité aux ondes oscillatoires |
CEI 61000-4-12 |
|
Émissions rayonnées et conduites |
Classe B selon FCC partie 15, Classe B selon EN 55022 |
Normes de sécurité et de produits
|
Sécurité |
BS/EN/CEI/UL 61010-1 : 2010 + A1 : 2019 |
|
|
Classe de protection |
Classe de protection II Double isolement pour les pièces accessibles par l’utilisateur |
|
|
Conformité aux normes |
CEI 62052-31 : 2015 CEI 62052-11 : 2020 CEI 62053-22 : 2020 CEI 62053-23 : 2020 CEI 61557-12 : 2021 |
BS/EN 62052-31 BS/EN 62052-11 BS/EN 62053-22 BS/EN 62053-23 BS/EN 61557-12 BS/EN 50470-1 BS/EN 50470-3 |
Conformité MID/MIR
Applicable aux modèles PM5561 / PM5661 / PM5761
|
Normes MID/MIR et classes de précision applicables |
|
|
Type d’équipement de mesure |
Compteur statique d’énergie active |
|
Usage prévu |
Pour utilisation intérieure en panneau fixe, avec montage fixe en applications résidentielles, commerciales et dans l’industrie légère, où les niveaux de vibration et de choc sont négligeables |
|
Environnement mécanique |
M1 |
|
Environnement électromagnétique (CEM) |
E2 |
|
Mesures applicables |
Mesures d’énergie active uniquement (kWh ou MWh) |
|
Tension aux bornes de tension |
|
|
Fréquence du réseau électrique |
50 Hz |
Communication par RS-485
|
Nombre de ports |
1 |
|
Longueur du câble max. |
1 219 m |
|
Nombre maximum d’appareils (charges unitaires) |
Jusqu’à 32 appareils sur le même bus |
|
Parité |
Pair, Impair, Aucun (1 bit d’arrêt pour Impair et Pair ; 2 bits d’arrêt pour Aucun) |
|
Vitesse de transmission |
9600, 19 200, 38 400 baud |
|
Protocole |
Modbus RTU, Modbus ASCII (7 ou 8 bits), Jbus |
|
Isolement |
2,5 kV efficace, double isolement |
Communications Ethernet
|
Nombre de ports |
2 |
|
Longueur du câble max. |
100 m (328 ft), selon TIA/EIA 568-5-A |
|
Mode |
10Base-T, 100Base-TX, Auto-MDIX |
|
Protocole |
Modbus TCP, HTTP / HTTPS**, FTP / FTPS**, DHCP, BOOTP, BACnet/IP, EtherNet/IP, DNP3* |
| *Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500 / PM5600 / PM5700 pour la disponibilité. | |
** Disponible uniquement dans
les dernières versions du logiciel embarqué :
|
|
Horloge temps réel
|
Dérive d’horloge |
~0,4 s par jour (type) |
|
Temps de sauvegarde de la batterie |
3 ans sans alimentation dédiée (type) |
Revêtement de protection
|
Les cartes à circuit imprimé montées dans ce produit sont traitées avec un revêtement chimique de protection homologué UL. |