Asignación de entrada digital para el modo de control de entradas
Si se utiliza una entrada digital para la tarifa múltiple, esta no podrá utilizarse para una asociación exclusiva (por ejemplo, Sincrnz dem. o Medición entradas), aunque sí será posible compartir entradas digitales con una asociación no exclusiva (por ejemplo, Alarmas). Para conseguir que una entrada digital esté disponible para el establecimiento de tarifas, será obligatorio eliminar de forma manual cualquier asociación conflictiva en la fuente de la asociación original.
No es posible configurar ninguna tarifa de entrada digital si la entrada digital 1 no está disponible para su asociación. De igual modo, la entrada digital2 deberá estar disponible para seleccionar más de dos tarifas.
El estado de las entradas digitales sirve para calcular el valor binario de la tarifa activa, donde desactivado = 0 y activado = 1. El cálculo del valor del número de las tarifas puede diferir en función del número de entradas digitales que puedan seleccionarse (es decir, de las entradas que puedan asociarse con la tarifa múltiple).
Requisitos de entradas digitales para el número de tarifas necesario
Aplicable al modelo de central de medida PM5650 y a la serie PM5500, con la excepción del modelo PM5570.
Número de tarifas necesario | Entradas digitales necesarias | |
---|---|---|
Configuración 1 | Configuración 2 | |
1 | — | 1 (entrada digital 1) |
2 | 1 (entrada digital 1) | 2 (entradas digitales 1 y 2) |
3 | — | 2 (entradas digitales 1 y 2) |
4 | 2 (entradas digitales 1 y 2) | 3 (entrada digital 1, 2 y 3) |
5 | — | 3 (entrada digital 1, 2 y 3) |
6 | — | 3 (entrada digital 1, 2 y 3) |
7 | — | 3 (entrada digital 1, 2 y 3) |
8 | 3 (entrada digital 1, 2 y 3) | 4 (entrada digital 1, 2, 3 y 4) |
Aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761
Número de tarifas necesario | Entradas digitales necesarias | |
---|---|---|
Configuración 1 | Configuración 2 | |
1 | — | 1 (entrada digital 1) |
2 | 1 (entrada digital 1) | 2 (entradas digitales 1 y 2) |
3 | — | 2 (entradas digitales 1 y 2) |
4 | 2 (entradas digitales 1 y 2) | 2 (entradas digitales 1 y 2) |
Configuración 1: Asignación de 8 tarifas mediante 3 entradas digitales
Aplicable al modelo de central de medida PM5650 y a la serie PM5500, con la excepción del modelo PM5570.
Tarifa | Entrada digital 4 | Entrada digital 3 | Entrada digital 2 | Entrada digital 1 |
---|---|---|---|---|
T1 | N/A | 0 | 0 | 0 |
T2 | N/A | 0 | 0 | 1 |
T3 | N/A | 0 | 1 | 0 |
T4 | N/A | 0 | 1 | 1 |
T5 | N/A | 1 | 0 | 0 |
T6 | N/A | 1 | 0 | 1 |
T7 | N/A | 1 | 1 | 0 |
T8 | N/A | 1 | 1 | 1 |
Configuración 1: Asignación de 4 tarifas mediante 2 entradas digitales
Aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761
Tarifa | Entrada digital 2 | Entrada digital 1 |
---|---|---|
T1 | 0 | 0 |
T2 | 0 | 1 |
T3 | 1 | 0 |
T4 | 1 | 1 |
Configuración 2: Asignación de 8 tarifas mediante 4 entradas digitales
Aplicable al modelo de central de medida PM5650 y a la serie PM5500, con la excepción del modelo PM5570.
Tarifa | Entrada digital 4 | Entrada digital 3 | Entrada digital 2 | Entrada digital 1 |
---|---|---|---|---|
Ninguno | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
T5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
T7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
T8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Configuración 2: Asignación de 3 tarifas mediante 2 entradas digitales
Aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761
Tarifa | Entrada digital 2 | Entrada digital 1 |
---|---|---|
Ninguno | 0 | 0 |
T1 | 0 | 1 |
T2 | 1 | 0 |
T3 | 1 | 1 |