Zuweisung des Digitaleingangs für den Eingangssteuermodus
Wenn ein Digitaleingang für die Mehrfachtariffunktion eingesetzt wird, kann er nicht für eine ausschließliche Verknüpfung (z.B. Mittelwertsynchronisierung oder Eingangsimpulsmessung) verwendet werden. Allerdings können Digitaleingänge gemeinsam mit einer nicht ausschließlichen Verknüpfung (z.B. Alarme) genutzt werden. Um einen Digitaleingang für die Festlegung von Tarifen verfügbar zu machen, müssen alle miteinander in Konflikt stehenden Verknüpfungen an der Quelle der ursprünglichen Verknüpfung manuell entfernt werden.
Sie können keinen Eingangstarif konfigurieren, wenn der Digitaleingang 1 nicht für die Verknüpfung verfügbar ist. Ebenso muss der Digitaleingang 2 verfügbar sein, damit mehr als zwei Tarife ausgewählt werden können.
Der Status der Digitaleingänge wird für die Berechnung des Binärwertes des aktiven Tarifs verwendet. Dabei gilt Aus = 0 und Ein = 1. Die Berechnung der Tarifanzahl kann je nach Anzahl der auswählbaren Digitaleingänge variieren (d.h. Eingänge, die mit Mehrfachtarifen verknüpft werden können).
Digitaleingangsanforderungen für die erforderliche Anzahl der Tarife
Zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 sowie für die PM5500-Reihe mit Ausnahme von PM5570
| Anzahl erforderlicher Tarife | Erforderliche Digitaleingänge | |
|---|---|---|
| Konfiguration 1 | Konfiguration 2 | |
| 1 | — | 1 (Digitaleingang 1) |
| 2 | 1 (Digitaleingang 1) | 2 (Digitaleingang 1 und 2) |
| 3 | — | 2 (Digitaleingang 1 und 2) |
| 4 | 2 (Digitaleingang 1 und 2) | 3 (Digitaleingang 1, 2 und 3) |
| 5 | — | 3 (Digitaleingang 1, 2 und 3) |
| 6 | — | 3 (Digitaleingang 1, 2 und 3) |
| 7 | — | 3 (Digitaleingang 1, 2 und 3) |
| 8 | 3 (Digitaleingang 1, 2 und 3) | 4 (Digitaleingang 1, 2, 3 und 4) |
Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761
| Anzahl erforderlicher Tarife | Erforderliche Digitaleingänge | |
|---|---|---|
| Konfiguration 1 | Konfiguration 2 | |
| 1 | — | 1 (Digitaleingang 1) |
| 2 | 1 (Digitaleingang 1) | 2 (Digitaleingang 1 und 2) |
| 3 | — | 2 (Digitaleingang 1 und 2) |
| 4 | 2 (Digitaleingang 1 und 2) | 2 (Digitaleingang 1 und 2) |
Konfiguration 1: Zuweisung von 8 Tarifen mit 3 Digitaleingängen
Zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 sowie für die PM5500-Reihe mit Ausnahme von PM5570
| Tarif | Digitaleingang 4 | Digitaleingang 3 | Digitaleingang 2 | Digitaleingang 1 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | N/V | 0 | 0 | 0 |
| T2 | N/V | 0 | 0 | 1 |
| T3 | N/V | 0 | 1 | 0 |
| T4 | N/V | 0 | 1 | 1 |
| T5 | N/V | 1 | 0 | 0 |
| T6 | N/V | 1 | 0 | 1 |
| T7 | N/V | 1 | 1 | 0 |
| T8 | N/V | 1 | 1 | 1 |
Konfiguration 1: Zuweisung von 4 Tarifen mit 2 Digitaleingängen
Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761
| Tarif | Digitaleingang 2 | Digitaleingang 1 |
|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 |
| T2 | 0 | 1 |
| T3 | 1 | 0 |
| T4 | 1 | 1 |
Konfiguration 2: Zuweisung von 8 Tarifen mit 4 Digitaleingängen
Zutreffend für das Messgerätmodell PM5650 sowie für die PM5500-Reihe mit Ausnahme von PM5570
| Tarif | Digitaleingang 4 | Digitaleingang 3 | Digitaleingang 2 | Digitaleingang 1 |
|---|---|---|---|---|
| Keine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| T4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| T6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| T7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| T8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Konfiguration 2: Zuweisung von 3 Tarifen mit 2 Digitaleingängen
Zutreffend für die Messgerätmodelle PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761
| Tarif | Digitaleingang 2 | Digitaleingang 1 |
|---|---|---|
| Keine | 0 | 0 |
| T1 | 0 | 1 |
| T2 | 1 | 0 |
| T3 | 1 | 1 |