HRB1684302-17

Configuration des creux/pointes à l’aide de l’afficheur

Vous pouvez utiliser l’afficheur pour configurer les données creux/pointes comme déclencheur pour capturer les formes d’onde.
  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Sélectionnez Pert.
  4. Déplacez le curseur de façon à pointer sur le paramètre à modifier, puis appuyez sur Edit.
  5. Modifiez les paramètres selon besoin, puis appuyez sur OK.
  6. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter. Appuyez sur Yes pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres de creux et pointes accessibles sur l’afficheur

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Limite creux

    1-99

    Permet de régler les valeurs limites de creux en %.
    NOTE: Limite de creux + hystérésis doit être ≤ 100.
    Limite pointes

    101-199

    Permet de régler les valeurs limites de pointe en %.
    NOTE: Limite de pointe – hystérésis doit être ≥ 100.
    Hystérésis

    1 -100

    Permet de définir la valeur d’hystérésis.

    L’hystérésis est la différence d’amplitude entre les seuils de début et de fin d’un creux ou d’une pointe. Par exemple, une hystérésis de 5 % signifie qu’un creux avec un seuil de 90 % doit atteindre 95 % pour que le creux soit considéré comme terminé, et qu’un saut avec une limite de 110 % doit atteindre 105 % pour que le saut soit considéré comme terminé.

    QÉ Niveau tension

    100-1000000

    Permet de régler le niveau de tension nominale du système
    NOTE: L’utilisateur doit régler la tension nominale L-L pour un réseau 3PH3W ou L-N pour toutes les autres configurations.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.