HRB1684305-17

Konfiguration der Einbrüche/Spitzen über das Display

Sie können das Display verwenden, um die Einbruch-/Spitzendaten als Auslöser für die Erfassung von Wellenformen zu konfigurieren.
  1. Navigieren Sie zu Wart > Einr..
  2. Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie auf OK.
  3. Navigieren Sie zu Stör..
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
  5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Einrichtungsparameter für Einbrüche/Spitzen, die über das Display verfügbar sind

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Einbruchsgrenzwert

    1–99

    Stellen Sie die Einbruchsgrenzwerte in % ein.
    HINWEIS: Einbruchsgrenzwert + Hysterese muss ≤ 100 sein.
    Spitzengrenzwert

    101–199

    Stellen Sie die Spitzengrenzwerte in % ein.
    HINWEIS: Spitzengrenzwert - Hysterese muss ≥ 100 sein.
    Hysterese

    1–100

    Stellen Sie den Hysterese-Wert ein.

    Die Hysterese ist die Amplitudendifferenz zwischen den Start- und End-Ansprechwerten für Einbrüche und Spitzen. Beispiel: Eine Hysterese von 5 % bedeutet, dass ein Einbruch mit einem Ansprechwert von 90 % den Wert 95 % erreichen muss, bevor der Einbruch vorbei ist. Und eine Spitze mit einem Grenzwert von 110 % muss 105 % erreichen, bevor die Spitze beendet ist.

    EQ-Spannungsniveau

    100–1000000

    Stellen Sie den Nennspannungspegel des Systems ein.
    HINWEIS: Der Benutzer muss für 3PH3L-Stromnetze die Nennspannung als L-L bzw. für andere Stromnetzkonfigurationen als L-N konfigurieren.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.