HRB1684302-17

Configuration de la tension moyenne (Vmoy) de la page récapitulative à l’aide de l’afficheur

Ne s’applique pas aux modèles PM5561 / PM5661 / PM5761.

NOTE: Pour les modèles PM5562 / PM5562MC, la tension moyenne (Vmoy) est applicable à partir de la version 4.3.5 du logiciel embarqué.

Vous pouvez sélectionner le type de tension moyenne que l’appareil doit afficher dans la page récapitulative.

  1. Sélectionnez Maint > Régl.
  2. Entrez le code d’accès de configuration (« 0 » par défaut), puis appuyez sur OK.
  3. Naviguez jusqu'à IHM > Vmoy.
  4. Déplacez le curseur sur la valeur Vmoy à modifier, puis appuyez sur Modif.
  5. Sélectionnez le réglage désiré (Auto / Tension L-L / Tension L-N), puis appuyez sur OK.
  6. Appuyez sur la flèche pointant vers le haut pour quitter. Appuyez sur Oui pour enregistrer vos modifications.

    Paramètres de tension moyenne (Vmoy) disponibles sur l’afficheur

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    Auto

    Paramètre d’usine

    Le paramètre Vmoy de la page Récapitulatif affiche la tension composée (phase-phase) ou simple (phase-neutre) moyennée d’après la configuration du câblage.

    Tension L-L

    Max. 690 V L-L

    S’il n’y a pas de tension composée à mesurer pour la configuration de câblage sélectionnée, le paramètre Vmoy de la page Récapitulatif affiche une séquence d’astérisques (*****).

    Tension L-N

    Max. 400 V L-N

    S’il n’y a pas de tension simple à mesurer pour la configuration de câblage sélectionnée, le paramètre Vmoy de la page Récapitulatif affiche une séquence d’astérisques (*****).

    NOTE: La modification du réglage n’affectera que la valeur moyenne de tension affichée dans la page Récapitulatif de l’appareil. La valeur moyenne de tension affichée dans la page Fréquence (Hz ou F) et codée dans le code QR est toujours basée sur le mode Auto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?