测量仪支持 Modbus TCP、BACnet/IP、EtherNet/IP、HTTP
/ HTTPS
仅在最新固件版本上可用:
-
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 测量仪型号:4.0.0 及以上
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 测量仪型号:6.0.0 及以上
-
PM5650 测量仪型号:4.10.0 及以上
-
PM5561 测量仪型号:12.0.0 及以上
-
PM5661 / PM5761 测量仪型号:14.0.0 及以上
、SNTP、SNMP、SMTP、FTP / FTPS
仅在最新固件版本上可用:
-
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 测量仪型号:4.0.0 及以上
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 测量仪型号:6.0.0 及以上
-
PM5650 测量仪型号:4.10.0 及以上
-
PM5561 测量仪型号:12.0.0 及以上
-
PM5661 / PM5761 测量仪型号:14.0.0 及以上
、DNP3 协议,并且可以通过其以太网通讯端口以高达
100 Mbps 的数据速度进行通讯。
该测量仪支持在两个
10/100Base-T 以太网端口之间使用一个
IP 地址。第二个以太网端口相当于一台以太网交换机,使您无需配备其它以太网路由器或中继器,从而缩短了两台测量仪之间的以太网电缆。这有助于简化网络连接,并减少安装时间和成本。
测量仪最多支持 128 个并发
TCP/IP 连接,这些连接在
HTTP/HTTPS 之间共享
仅在最新固件版本上可用:
-
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 测量仪型号:4.0.0 及以上
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 测量仪型号:6.0.0 及以上
-
PM5650 测量仪型号:4.10.0 及以上
-
PM5561 测量仪型号:12.0.0 及以上
-
PM5661 / PM5761 测量仪型号:14.0.0 及以上
、FTP / FTPS
仅在最新固件版本上可用:
-
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 测量仪型号:4.0.0 及以上
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 测量仪型号:6.0.0 及以上
-
PM5650 测量仪型号:4.10.0 及以上
-
PM5561 测量仪型号:12.0.0 及以上
-
PM5661 / PM5761 测量仪型号:14.0.0 及以上
、Modbus TCP 和其他 TCP/IP 协议。
测量仪使用 DNP3 协议最多支持三个并发连接(会话)。