设备规格
机械特性:
适用于所有测量仪型号,但 PM5563 除外
IP 保护等级(IEC 60529) |
显示屏: IP54(使用可选配件套件 METSEIP65OP96X96FF 可升级至 IP65) 测量仪壳体:IP30(接线端子除外) 连接器:IP20(装有端子盖);IP10(无端子盖) |
外壳等级 |
显示屏: UL 类型 12 对于 UL 类型 12 应用,在类型 12 外壳绝缘平面上安装测量仪和远程显示屏 |
安装位置 |
垂直 |
显示屏类型 |
单色图形 LCD、分辨率 128 x 128 |
显示屏背光 |
白色 LED 指示灯 |
可视区域 |
67 x 62.5 mm |
仅适用于 PM5563 型号测量仪
IP 保护等级(IEC 60529) |
测量仪壳体:IP30(接线端子除外) 连接器:IP20(装有端子盖);IP10(无端子盖) |
安装位置 |
35 毫米 DIN 导轨 |
电气特性
测量精度
|
||
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12:2021, BS/ EN 61557-12 |
错误 |
有功电能 |
0.2S 级(符合 IEC 62053-22: 2020, BS/ EN 62053-22 的 0.2S 级,5 A I额定值(I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±0.2% |
无功电能 |
2 级(符合 IEC 62053-23: 2020, BS/ EN 62053-23 的 2 级,5 A I额定值(I > 0.15 A 时为 1 A I额定值)) |
±2% |
视在电能 |
0.5 级 |
±0.5% |
有功功率 |
0.2 级 |
±0.2% |
无功功率 |
1 级 |
±1% |
视在功率 |
0.5 级 |
±0.5% |
电流 |
0.2 级 |
±0.15% |
相电压 |
0.1 级 |
±0.1% |
频率 |
0.05 级 |
±0.05% |
功率因数 |
1 级 |
±0.005 计数 |
电能质量精度
测量类型 |
精度等级符合 IEC 61557-12:2021, BS/ EN 61557-12 |
错误 |
---|---|---|
电压不平衡 |
2 级 |
±2% |
电压谐波 |
2 级 |
±2% |
电压 THD |
2 级 |
±2% |
电流谐波 |
2 级 |
±2% |
电流 THD |
2 级 |
±2% |
电压输入
最大 VT/PT 原边 |
1.0 MV AC |
指定精度范围 |
20 至 400 V L-N/20 至 690 V L-L(星形)或 20 至 600 V L-L(三角形) 经 UL 认证,达 347 V L-N / 600 V L-L |
测量类别 |
CAT III(6 kV 额定脉冲电压) |
过载 |
480 V L-N/828 V L-L |
阻抗 |
5 MΩ |
指定精度的频率 |
50 或 60 Hz ±10% (45 - 70 Hz) |
负荷 |
< 0.2 VA (240 V AC L-N) |
电流输入
最大 CT 原边 |
32767 A |
CT 二次电流 |
额定值:5 A(0.2S 级)或 1 A(0.5S 级) |
带超限和波峰系数的测量电流 |
50 mA – 10 A |
启动电流 |
5 mA |
耐受值 |
20 A 连续 10 秒/小时为 50 A 1 秒/小时为 500 A |
阻抗 |
0.3 mΩ |
频率 |
50 或 60 Hz ±10% (45 - 70 Hz) |
负荷 |
< 0.024 VA(10 A 时) |
RCM 输入(适用于 PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5660L / PM5760L 型号的测量仪)
类型 |
A(符合 IEC 62020 第 9.19.2 款) |
频率 |
45 - 65 Hz |
范围 环形线圈输出信号 RCM 输入端子的允许范围 |
5 μA 至 1200 μA(标称),最大 1500 μA(连续) |
负荷 |
150 Ω |
默认环形线圈匝数 |
1000 |
交流控制电源(适用于 PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 型号测量仪)
标称交流电压 |
480 V(范围:100 至 480 V ±10%) |
安装类别 |
CAT III 600 V 级,符合 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
负荷 |
5.0 W / 16.0 VA / 15.2 VAR 最大值(480 V AC 时) |
标称频率 |
50/60 Hz(范围:45 至 65 Hz) |
跨越时间 |
在 120 V L-N 和最大负载下典型值为 35 毫秒 在 230 V L-N 和最大负载下典型值为 129 毫秒 |
交流控制电源(适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5570L / PM5660L / PM5760L 型号测量仪)
标称交流电压 |
480 V(范围:100 至 480 V ±10%) |
安装类别 |
CAT III 600 V 级,符合 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
负荷 |
最大值 13.1 VA / 4 W,典型值 10.6 VA(230 V L-N 时) |
标称频率 |
50/60 Hz(范围:45 至 65 Hz) |
跨越时间 |
在 120 V L-N 和最大负载下典型值为 35 毫秒 在 230 V L-N 和最大负载下典型值为 129 毫秒 |
直流控制电源
额定直流电压 |
250 V(范围:125 至 250 V ±20%) |
负荷 |
在 125 V DC 下,最大值 5 W,典型值 3.1 W(适用于 PM5560 / PM5561 / PM5562 / PM5562MC / PM5563 / PM5650 型号测量仪) |
在 125 V DC 下,最大值 4 W,典型值 3.6 W(适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号测量仪) |
|
跨越时间 |
在 125 V DC 和最大负荷下典型值为 29 毫秒 |
低压直流控制电源(仅适用于 PM5580 / PM5570L / PM5660L / PM5760L 型号测量仪)
工作范围 |
20 – 60 V DC ±10% |
负荷 |
最大 4.1 W |
跨越时间 |
在 18 – 60 V DC 和最大负荷下典型值为 15 毫秒 |
数字输出
编号 |
2 |
类型 |
A 型固态数字输出 |
最大负载电压 |
40 V AC / 60 V DC (适用于 PM5500 系列和 PM5650 型号测量仪) |
30 V AC / 40 V DC(适用于 PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5660L / PM5760L 型号的测量仪) |
|
最大负载电流 |
125 mA |
开启电阻 |
8 Ω |
脉冲频率 |
最大 25 Hz |
脉冲加权 |
每 k_h 1 到 9999999 次脉冲 |
脉冲宽度 |
50% 占空比(20 毫秒最短开启时间) |
泄漏电流 |
1 µA |
隔离 |
2.5 kV RMS 持续 60 秒 |
数字输入(适用于 PM5650 型号测量仪和 PM5500 系列,但是 PM5570 和 PM5570L 除外)
编号 |
4 |
类型 |
外部激励 |
闭路电压 |
0 – 6 V AC / 0 – 6 V DC |
通路电压 |
15 – 30 V AC / 15 – 60 V DC |
输入电阻 |
100 kΩ |
频率 |
最大 25 Hz |
隔离 |
2.5 kV RMS 持续 60 秒 |
脉冲宽度 |
50% 占空比(20 毫秒最短开启时间) |
响应时间 |
10 ms |
输入负荷 |
在 24 V AC/DC 下为 2 mA 在 60 V AC/DC 下为 2.5 mA |
数字输入(适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5570L / PM5660L / PM5760L 型号的测量仪)
编号 |
2 |
类型 |
外部激励 |
闭路电压 |
0 – 6 V AC / 0 – 6 V DC |
通路电压 |
18 – 30 V AC / 12 – 40 V DC |
输入电阻 |
100 kΩ |
频率 |
最大 25 Hz |
隔离 |
2.5 kV RMS 持续 60 秒 |
脉冲宽度 |
50% 占空比(20 毫秒最短开启时间) |
响应时间 |
10 ms |
输入负荷 |
在 24 V AC/DC 下为 2 mA 在 60 V AC/DC 下为 2.5 mA |
模拟输入(仅适用于 PM5570 / PM5570L 型号测量仪)
编号 |
2 |
类型 |
直流电流 |
范围 |
4 – 20 mA |
精度 |
满量程的 ± 1% (0.2 mA) |
阻抗 |
< 20 Ω |
工作电压 |
24 V DC(最大值) |
环境特征
工作温度 |
测量仪:-25 至 70 °C(-13 至 158 °F) 显示屏: -20 至 70 °C(-4 至 158 °F) 显示屏运行温度达到 -25 ℃(-13 ℉) 时性能将会下降 |
储存温度 |
-40 至 85 °C(-40 至 185 °F) |
湿度等级 |
工作湿度:无冷凝条件下,相对湿度 5% 至 95% 储存湿度:无冷凝条件下,相对湿度 5% 至 80% 最大露点:37 °C(99 °F) |
污染等级 |
2 |
海拔 |
≤ 3000 米,CAT III |
位置 / 安装 |
适合在室内固定面板中使用 必须永久性地连接并固定 |
产品寿命 |
> 15 年, 45 °C (113 °F) 对湿度 60% |
LED
LED 指示灯
心跳∕通讯活动 |
绿色 LED 指示灯(显示屏或远程显示屏的前面板上,DIN 型号的顶部) |
报警∕电能脉冲 LED 指示灯 |
琥珀色 LED 指示灯(显示屏或远程显示屏的前面板上,DIN 型号的顶部) |
计费锁状态 |
绿色 LED 指示灯(在 PM5562 / PM5562MC 顶部) |
激活报警∕电能脉冲 LED 指示灯
类型 |
琥珀色 LED 指示灯,光学 |
最大脉冲频率 |
50 Hz |
脉冲宽度 |
50% 占空比(200 微秒最短开启时间) |
测量仪常数 |
每 kWh/kVARh 10000 次脉冲 可配置为每 k_h(k_h = kWh、kVARh 或 kVAh) 1 至 9999999 次脉冲 (在 MID/MIR 型号的测量仪上固定为每 kWh 10,000 次脉冲) |
波长 |
590 至 635 纳米 |
EMC(电磁兼容性)
谐波电流辐射 |
IEC 61000-3-2 |
闪变(电压波动)限值 |
IEC 61000-3-3 |
对静电释放的抗干扰性 |
IEC 61000-4-2 |
对于辐射场的抗干扰性 |
IEC 61000-4-3 |
对于快速瞬变的抗干扰性 |
IEC 61000-4-4 |
对电涌的抗干扰性 |
IEC 61000-4-5 |
对传导扰动的抗干扰性,150 kHz 至 80 MHz |
IEC 61000-4-6 |
对磁场的抗干扰性 |
IEC 61000-4-8 |
对电压骤降和中断的抗干扰性 |
IEC 61000-4-11 |
对阻尼震荡波的抗干扰性 |
IEC 61000-4-12 |
辐射和传导发射性 |
FCC 第 15 部分 B 类,EN 55022 B 类 |
安全性
安全性 |
BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1: 2010 + A1: 2019 |
防护等级 |
保护等级 II 用户可接触部分双绝缘 |
符合 MID/MIR 标准
适用于 PM5561 / PM5661 / PM5761 型号测量仪
适用的 MID/MIR 标准和等级索引 |
|
测量设备的类型 |
静止式有功电度表 |
预期用途 |
适用于在固定面板上室内使用,永久性地安装在振动和冲击程度不高的住宅、商业或轻工业应用中 |
机械环境 |
M1 |
电磁(EMC)环境 |
E2 |
适用的测量 |
仅限测量有功电能(kWh 或 MWh) |
电压端子上的电压 |
|
电网频率 |
50 Hz |
RS–485 通讯
端口数 |
1 |
最大电缆长度 |
1219 米(4000 英尺) |
最大设备数量(单位负荷) |
一条总线上最多为 32 个设备 |
奇偶校验 |
偶、奇和无(奇校验或偶校验为 1 个停止位,无校验则为 2 个停止位) |
波特率 |
9600、19200、38400 波特 |
协议 |
Modbus RTU、Modbus ASCII(7 或 8 位)和 Jbus |
隔离 |
2.5 kV RMS,双绝缘 |
以太网通讯
端口数 |
2 |
最大电缆长度 |
100 米,符合 TIA/EIA 568-5-A |
模式 |
10Base-T、100Base-TX、Auto-MDIX |
协议 |
Modbus TCP、HTTP / HTTPS**、FTP / FTPS**、DHCP、BOOTP、BACnet/IP、EtherNet/IP、DNP3* |
*在特定型号的测量仪上可用。有关可用性的信息,请参阅 PM5500 / PM5600 / PM5700 系列的功能差异矩阵。 | |
**仅在最新固件版本上可用:
|
实时时钟
时钟偏移 |
~ 0.4 秒/天(典型值) |
电池备用时间 |
3 年(不含控制电源)(典型值) |
保形涂料
组装到本产品中的 PCBA 使用 UL 批准的保形涂料化学品进行处理。 |